Konfigurátor

Prosím vyberte parametre shora dolů.
※ Některé z nových produktů z nemůžu být vybrané.




Typ[ M ]
Materiál
[ H ]
Tvrdost
[ S ]
Povrchová úprava
S ploškami pro klíčS napříč vrtanými otvory
Přesný typStandardní
Tolerance D g6Tolerance D g6Tolerance D h5Tolerance D f8Tolerance D g6Tolerance D f8
VFJCSFJCSFUC-SFHC-EN 1.3505 ekvivalentníIndukční kalení
Efektivní hloubka kalení
>>S.104
EN 1.3505 ekvivalentní 58HRC~
Ekvivalent EN 1.4125 ekvivalentní
56HRC~
-
VSFJCSSFJCSSFUC-SSFHC-1.4125
VPFJCPSFJCPSFUC-PSFHC-EN 1.3505 ekvivalentníTvrdé chromování
Tvrdost pokovení: HV750 ~
Tloušťka pokovení: 5µm nebo více
VPSFJCPSSFJCPSSFUC-PSSFHC-1.4125
VRJCRSFJC--RSFHC-EN 1.3505 ekvivalentníLTBC
---PSFGC-PSGHC1.1191-Tvrdé chromování
Tvrdost pokovení: HV750 ~
Tloušťka pokovení: 10µm nebo více
---PSSFGC--1.4301
[ ! ]Žíhání vyžadované pro obrobení plošek pro klíč a závitů na konci hřídele (účinná délka závitu + přibl. 10mm) může snížit tvrdost.>>  S.104
[ ! ]Oblasti otvorů vrtaných napříč nemusí splňovat tolerance vnějšího průměru z důvodu deformací způsobených žíháním.
[ ! ]Změny kruhovitosti, přímosti, kolmosti, koaxiality a tvrdosti.
>>  S.103
[ ! ]Vlastnosti produktů LTBC>> S.118

Modifikace


Zákaznické centrum

Pondělí - čtvrtek 8.00 - 17.00 hod.
Pátek 8:00 - 16.00 hod.