Konfigurátor

Prosím vyberte parametre shora dolů.
※ Některé z nových produktů z nemůžu být vybrané.




Typ[ M ]
Materiál
[ S ] Povrchová úprava[ A ]
Příslušenství
Standardní typŠiroký typ
SCCNSCC1.1191/C45EČernění2 stavěcí šrouby
PSCCNPSCCBezproudové niklování2 stavěcí šrouby
(JIS SUS)
SSCCNSSCC1.4301-
SCCA-EN AW-2017/AICu4MgSi
SCCAW-Čisté anodizování
SCCAB-Černé anodizování

Specifikace

Kroužky hřídele - Stavěcí šroub:Související obrázek
Číslo dílu
B
T
D1
d1
C
Stavěcí šroub
M x délka
Typ
D
(Standardní typ)

SCCN
PSCCN
SSCCN
SCCA
SCCAW
SCCAB






(· Pro SCCA · SCCAW a
SCCAB jsou k dispozici
pouze velikosti označené *.
· D18 však k dispozici není.
· D50 – B20 platí pouze pro SCCN a SSCCN.)
3
+0.05
+0.01
*6
8
7
4.5
0.2
M3x3
4
*6
8
8
5.5
5
*6
8
10
11
10
M4x3
6
*6
*8
*10
12
11
8
*6
*8
*10
14
12
10
*6
*8
*10
16
13
12
6
*8
*10
12
20
15
0.5
M5x4
pro B6
M4x3
13
*8
10
12
22
18
15
*8
*10
*12
24
20
16
8
*10
12
15
26
22
M6x5
pro B8
M5x4
1820
*10
*12
*15
32
27
25
*12
15
18
38
31
30
*15
18
20
46
38
1
M8x6
35
*15
18
20
50
40
40
*20
22
60
45
M10x8
50
20
*22
25
70
55

Číslo dílu
B
T
D1
d1
C
Stavěcí šroub
M x délka
Typ
DH7
(Široký typ)
SCC
PSCC
SSCC





[ ! ]* Zkosení 30°
není k dispozici pro
široký typ D5 a D6.
(D1=*d1)
(Rozměry B označené * platí pouze pro SCC.)
5
+ 0.012
0
6
*8
14
*14
0.5
M4x4
6
6
8
15
*15
*10
16
*16
8
+ 0.015
0
8
13
10
18
10
8
16
10
20
12
+ 0.018
0
8
22
20
10
12
26
M5x5
13
*8
22
M4x4
10
26
M5x5
15
8
10
25
24
*12
28
20
+ 0.021
0
10
12
15
32
29
M6x6
25
12
15
*18
42
38
30
16
45
42
1
M8x8
*20
49
35
+ 0.025
0
*20
59
47
40
*20
*22
72
55
M10x10
50
*25
79
65

Modifikace


Zákaznické centrum

Pondělí - čtvrtek 8.00 - 17.00 hod.
Pátek 8:00 - 16.00 hod.
E-Mail:team.cs@misumi-europe.com
Fax:+49 (0) 6196 7746 360
Telephone:+49 (0) 6196 7746 0