Konfigurátor

Prosím vyberte parametre shora dolů.
※ Některé z nových produktů z nemůžu být vybrané.




Materiály
Č.
MMateriálSPovrchová
úprava
H
Tvrdost
TypKód tvaru
Obvodová drážkaZářezPloška pro stavěcí šroub
(1)EN 1.2510 ekvivalentní-Tvrdost kalení 60~63HRCJPGTJPCTJPDTS(Kruhový)
D(Kosočtverečný)
(2)EN 1.2510 ekvivalentníTvrdé chromování
Tloušťka pokovení 3μm nebo více
Tvrdost kalení 60~63HRC
Tvrdost pokovení 750HV~
GJPGTGJPCTGJPDT
(3)EN 1.4301 ekvivalentní--SJPGT-SJPDT
(4)EN 1.4301 ekvivalentníTvrdé chromování
Tloušťka pokovení 3μm nebo více
Tvrdost pokovení 750HV~HJPGTHJPCT-
(5)EN 1.4125 ekvivalentní -Tvrdost kalení 50~55HRCCJPGTCJPCTCJPDT
[ ! ]Dostupnou kombinaci si ověřte v ceníku.

Specifikace

Locating Pins - Stavěcí šroub – Montážní čep:Související obrázek
■Tvar obvodové drážky
Číslo díluTolerance rozměru D
g6
P
Přírůstek 0.01mm
L
Přírůstek 1mm
B
Přírůstek 0.1mm
D12MC1W
TypTvarDJe-li D<PJe-li D≥P
JPGT
GJPGT
SJPGT
HJPGT
CJPGT
S(Kruhový)
D(Kosočtverečný)
6-0.004
-0.012
2.00~10.003~122.0~20.0 4.5553131.5
6S2~1220.5
8-0.005
-0.014
3.00~13.004~16 6.56641.53.51.8
8S3~1630.5
103.00~15.005~203.0~20.0 888242.2
10S4~2030.5
12-0.006
-0.017
5.00~16.006~24108252.5
12S5~2440.5
1610.00~25.008~325.0~20.01485374
16S7~3240.5
20-0.007
-0.020
13.00~30.0010~40188395

[ ! ]Čepy rozměru D s příznakem S mají kratší montážní část (L a ℓ1) a jsou určeny pro prostorově úsporné použití. (Rozměr D určuje číslo před písmenem S.)
■Tvar zářezu / Tvar plošky stavěcího šroubu
Číslo díluTolerance rozměru D
g6
P
Přírůstek 0.01mm
L
Přírůstek 1mm
B
Přírůstek 0.1mm
G
Přírůstek 1mm
A
Přírůstek 0.1mm
Poloha plošky34HCMPoužitelné
stavěcí šrouby
W
TypTvarDJe-li D<PJe-li D≥P
(zářez)
 JPCT
GJPCT
HJPCT
CJPCT
(ploška pro stavěcí šroub)
JPDT
GJPDT
SJPDT
CJPDT
S(Kruhový)
D(Kosočtverečný)
6-0.004
-0.012
5.00~10.0012~205.0~20.03~92.0~8.0X
Y
[ ! ]Lze použít pouze u kosočtverečného tvaru.
5.52.51.013M431.5
8-0.005
-0.014
5.00~13.0014~222.0~12.07.53.51.21.54M53.51.8
105.00~15.0015~252.0~16.07.53.51.224M642.2
12-0.006
-0.017
5.00~16.0015~252.0~20.07.53.51.224M652.5
1610.00~25.0015~352.0~28.010.55.52.035M874
20-0.007
-0.020
13.00~30.0027~402.0~36.013.58.52.035M895

[ ! ]Použitelné stavěcí šrouby uvedené v tabulce představují doporučené velikosti pro tvary se zářezem.
Číslo dílu-P-L-B-G-A-Poloha plošky
JPGTS10
JPDTD10
-
-
P12.00
P10.05
-
-
L6
L22
-
-
B3.5
B7.5

-

G5

-

A14.3

-

X

Zákaznické centrum

Pondělí - čtvrtek 8.00 - 17.00 hod.
Pátek 8:00 - 16.00 hod.
E-Mail:team.cs@misumi-europe.com
Fax:+49 (0) 6196 7746 360
Telephone:+49 (0) 6196 7746 0