Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Raceway Ring Shape | Internal Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Inner/Outer Ring Material | Number of Raceway Ring Rows | Rolling Element Material | Outer Ring Type | Retainer Type | Rotational Speed (1/min) | Basic Load Rating, Dynamic Rating (N) | Basic Load Rating, Static Rating (N) | Clearance sign | Accuracy (Class) | Bearing Ring Type | Acoustic Symbol | Format | Holder Symbol | Symbol of Bearing Ring Shape | Seal, Shield Symbols | Precision Grade Symbol | Symbol of contact angle | Combination symbol | Special Configurations Code | Symbols of Lubrication Amount | Holder Color | Low Torque Specification | Internal Symbol | Material Symbol | Spacer, Sleeve symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363.49 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 85 | 150 | 39 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 330000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
469.52 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 85 | 150 | 39 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 330000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
413.93 € | 1 | 10 Days | 10 | Cylindrical Roller | 90 | 155 | 39 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 350000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
487.19 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 90 | 155 | 39 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 350000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
362.31 € | 1 | Available | 9 Days | 10 | Cylindrical Roller | 100 | 170 | 42 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 410000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | |
568.34 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 100 | 170 | 42 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 410000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
518.15 € | 1 | 10 Days | 10 | Cylindrical Roller | 110 | 190 | 48 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 530000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
575.53 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 120 | 210 | 54 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 645000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
521.62 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 120 | 210 | 54 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 645000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
544.91 € | 1 | 10 Days | 10 | Cylindrical Roller | 130 | 225 | 58 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 740000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
625.84 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 130 | 225 | 58 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 740000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
636.63 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 140 | 240 | 60 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 840000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
701.32 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 140 | 240 | 60 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 840000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
713.98 € | 1 | 15 Days | 10 | Cylindrical Roller | 150 | 250 | 60 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 870000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
713.98 € | 1 | 15 Days | 10 | Cylindrical Roller | 150 | 250 | 60 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 870000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
868.01 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 160 | 270 | 67 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 1010000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
963.67 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 160 | 270 | 67 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 1010000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
985.23 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 170 | 280 | 67 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 1050000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
985.23 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 170 | 280 | 67 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 1050000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
1,114.61 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 180 | 300 | 73 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 1230000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
1,114.61 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 180 | 300 | 73 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 1230000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
1,333.83 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 190 | 320 | 78 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 1370000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
1,417.93 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 190 | 320 | 78 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 1370000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
1,844.16 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 200 | 340 | 85 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 1570000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
1,844.16 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 200 | 340 | 85 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 1570000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
2,318.55 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 220 | 360 | 85 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 1340000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
2,659.96 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 240 | 380 | 85 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 1360000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
3,249.36 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 260 | 420 | 95 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 1700000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
3,498.52 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 280 | 440 | 95 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 1830000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
287.13 € | 1 | 10 Days | 10 | Cylindrical Roller | 65 | 140 | 45 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 405000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
292.24 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 70 | 150 | 48 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 450000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
341.93 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 70 | 150 | 48 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 450000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
333.30 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 75 | 160 | 51 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 515000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
333.30 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 75 | 160 | 51 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 515000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
370.68 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 80 | 170 | 54 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 575000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
370.68 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 80 | 170 | 54 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 575000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
464.12 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 85 | 180 | 58 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 630000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
420.99 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 85 | 180 | 58 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 630000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
454.70 € | 1 | 15 Days | 10 | Cylindrical Roller | 90 | 190 | 60 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 695000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
492.87 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 90 | 190 | 60 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 695000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
544.91 € | 1 | 15 Days | 10 | Cylindrical Roller | 100 | 210 | 67 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 840000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
544.91 € | 1 | 15 Days | 10 | Cylindrical Roller | 100 | 210 | 67 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 840000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
787.56 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 110 | 230 | 73 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 1010000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
761.33 € | 1 | 15 Days | 10 | Cylindrical Roller | 110 | 230 | 73 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 1010000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
845.06 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 120 | 250 | 78 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 1160000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
845.06 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 120 | 250 | 78 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 1160000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
1,071.48 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 130 | 270 | 85 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 1330000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
1,139.77 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 140 | 280 | 85 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 1370000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
1,589.00 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 150 | 300 | 90 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 1580000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
1,441.65 € | 1 | 10 Days | 10 | Cylindrical Roller | 150 | 300 | 90 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 1580000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
1,732.75 € | 1 | 8 Days | 10 | Cylindrical Roller | 160 | 320 | 95 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | 1740000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
1,908.85 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 160 | 320 | 95 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 1740000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
2,192.76 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 170 | 340 | 103 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 1680000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
4,852.22 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 220 | 420 | 122 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 2350000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
5,391.29 € | 1 | 7 Days | 10 | Cylindrical Roller | 240 | 440 | 122 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Momi removing | - | 2420000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
5.54 € | 1 | Available | 5 Days | 10 | One-Way Clutch | 4 | 8 | 6 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | - | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | Low Torque | NA | NA | - | |
5.31 € | 1 | 5 Days | 10 | One-Way Clutch | 6 | 10 | 12 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | - | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
6.44 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 10 | One-Way Clutch | 6 | 10 | 12 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | - | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | Low Torque | NA | NA | - | |
6.44 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 10 | One-Way Clutch | 8 | 14 | 12 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | - | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - | |
5.55 € | 1 | 5 Days | 10 | One-Way Clutch | 10 | 16 | 12 | [Steel] Steel | Single Row | [Steel] Steel | Flat | Punching | - | - | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | - |
Loading...
Load Direction | Radial | Outer Ring | With Outer Ring | Precision (JIS) | Grade 0 |
---|---|---|---|---|---|
Size Standards | Metric System | Specifications | Standard |
Configure
Stock
Basic Attributes
Raceway Ring Shape
Internal Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Inner/Outer Ring Material
Number of Raceway Ring Rows
Rolling Element Material
Outer Ring Type
Retainer Type
Clearance sign
Accuracy(Class)
Bearing Ring Type
Acoustic Symbol
Format
Holder Symbol
Symbol of Bearing Ring Shape
Seal, Shield Symbols
Precision Grade Symbol
Symbol of contact angle
Combination symbol
Special Configurations Code
Symbols of Lubrication Amount
Holder Color
Low Torque Specification
Internal Symbol
Material Symbol
Spacer, Sleeve symbol
Type
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes