Welded Eccentric Reducer

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
RDE-W-304-1.5SX1.0S
RDE-W-304-1.5SX1.25S
RDE-W-304-1.25SX1.0S
RDE-W-304-2.0SX1.0S
RDE-W-304-2.0SX1.5S
RDE-W-304-2.0SX1.25S
RDE-W-304-2.5SX1.0S
RDE-W-304-2.5SX1.5S
RDE-W-304-2.5SX2.0S
RDE-W-304-3.0SX1.5S
RDE-W-304-3.0SX2.0S
RDE-W-304-3.0SX2.5S
RDE-W-304-3.5SX2.0S
RDE-W-304-3.5SX2.5S
RDE-W-304-3.5SX3.0S
RDE-W-304-4.0SX2.0S
RDE-W-304-4.0SX2.5S
RDE-W-304-4.0SX3.0S
RDE-W-304-4.0SX3.5S
RDE-W-316L-1.0SX8A
RDE-W-316L-1.0SX10A
RDE-W-316L-1.0SX15A
RDE-W-316L-1.5SX1.0S
RDE-W-316L-1.5SX1.25S
RDE-W-316L-1.5SX10A
RDE-W-316L-1.5SX15A
RDE-W-316L-1.25SX1.0S
RDE-W-316L-2.0SX1.0S
RDE-W-316L-2.0SX1.5S
RDE-W-316L-2.5SX1.0S
RDE-W-316L-2.5SX1.5S
RDE-W-316L-2.5SX1.25S
RDE-W-316L-2.5SX2.0S
RDE-W-316L-3.0SX1.5S
RDE-W-316L-3.0SX2.0S
RDE-W-316L-3.0SX2.5S
RDE-W-316L-3.5SX2.0S
RDE-W-316L-3.5SX3.0S
RDE-W-316L-4.0SX2.0S
RDE-W-316L-4.0SX2.5S
RDE-W-316L-4.0SX3.0S
RDE-W-316L-4.0SX3.5S
RDE-W-316L-15AX8A
RDE-W-316L-15AX10A
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Nominal Outside Diameter D Fitting Material I.D. d(d1)
(Ø)
I.D. d2
(mm)
Pipe Size 2 Nominal Outside Diameter D
(φ)

39.11 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)35.7231.0S1.5S

37.91 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)35.729.41.25S1.5S

35.22 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)29.4231.0S1.25S

50.93 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)47.8231.0S2.0S

48.29 €

1 Available 5 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)47.835.71.5S2.0S

48.21 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)47.829.41.25S2.0S

75.74 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)59.5231.0S2.5S

65.17 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)59.535.71.5S2.5S

64.30 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)59.547.82.0S2.5S

87.71 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)72.335.71.5S3.0S

78.28 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)72.347.82.0S3.0S

77.31 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)72.359.52.5S3.0S

104.84 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)85.147.82.0S3.5S

99.46 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)85.159.52.5S3.5S

87.80 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)85.172.33.0S3.5S

96.78 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)97.647.82.0S4.0S

134.33 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)97.659.52.5S4.0S

124.18 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)97.672.33.0S4.0S

122.36 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)97.685.13.5S4.0S

78.42 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2310.58A1.0S

75.91 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)231410A1.0S

77.23 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2317.515A1.0S

44.18 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.7231.0S1.5S

42.98 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.729.41.25S1.5S

81.26 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.71410A1.5S

78.57 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)35.717.515A1.5S

40.29 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)29.4231.0S1.25S

58.53 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)47.8231.0S2.0S

54.81 €

1 Available 12 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)47.835.71.5S2.0S

89.85 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)59.5231.0S2.5S

75.51 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)59.535.71.5S2.5S

79.69 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)59.529.41.25S2.5S

74.62 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)59.547.82.0S2.5S

101.84 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)72.335.71.5S3.0S

92.39 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)72.347.82.0S3.0S

88.90 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)72.359.52.5S3.0S

121.49 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)85.147.82.0S3.5S

101.91 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)85.172.33.0S3.5S

112.85 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)97.647.82.0S4.0S

109.02 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)97.659.52.5S4.0S

101.04 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)97.672.33.0S4.0S

99.77 €

1 Available 12 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)97.685.13.5S4.0S

101.63 €

1 Available 12 Days 8A~15AStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)17.510.58A15A

91.32 €

1 Available 12 Days 8A~15AStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)17.51410A15A

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Fitting Fitting Shape Reducer Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) Weld-On
Connection Type 2 (Right or Small Diameter Side) Weld-On Dia., Center Reducing/Eccentricity Surface Finish Interior and Exterior Polishing

Tech Support