Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number
|
---|
SCS-M6X10-GB |
SCS-M6X16-GB |
SCS-M6X25-GB |
SCS-M8X30-GB |
SCS-M10X16-GB |
SCS-M10X25-GB |
SCS-M10X35-GB |
SCS-M12X20-GB |
SCS-M16X50-GB |
SCSS-M6X10-GB |
SCSS-M6X16-GB |
SCSS-M10X16-GB |
SCSS-M12X20-GB |
SCSS-M12X30-GB |
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Thread Dia. | Material (Thread) | Material (Tip) | Main Body Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.95 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 6 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 10 | |
11.96 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 6 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 16 | |
13.85 € | 1 | 6 Days | 6 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | ||
15.84 € | 1 | 6 Days | 8 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | ||
19.08 € | 1 | 8 Days | 10 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 16 | ||
19.11 € | 1 | 6 Days | 10 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | ||
19.14 € | 1 | 6 Days | 10 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 35 | ||
21.46 € | 1 | 6 Days | 12 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | ||
31.11 € | 1 | 6 Days | 16 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | ||
12.31 € | 1 |
Same day
Stock | 6 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 10 | ||
15.00 € | 1 | 8 Days | 6 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 16 | ||
21.68 € | 1 | 6 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 16 | ||
24.99 € | 1 | 6 Days | 12 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 20 | ||
25.04 € | 1 | 6 Days | 12 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 30 |
Loading...
Tip Shape | Serration | Screw Type | Complete thread type | Function | Non-Reverse |
---|
Configure
Stock
Basic Attributes
Thread Dia.
Material (Thread)
Material (Tip)
Main Body Length
Type
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes