Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Thread Dia. | Material (Thread) | Material (Tip) | Main Body Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.38 € | 1 | Available | 6 Days | 6 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 10 | |
9.40 € | 1 | Available | 6 Days | 6 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 16 | |
9.40 € | 1 | Available | 6 Days | 6 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 20 | |
10.18 € | 1 | Available | 6 Days | 8 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 10 | |
10.18 € | 1 | Available | 6 Days | 8 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 12 | |
10.22 € | 1 | Available | 6 Days | 8 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | |
8.11 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 8 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
12.59 € | 1 | Available | 6 Days | 10 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | |
12.64 € | 1 | Available | 6 Days | 10 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 35 | |
13.96 € | 1 | Available | 6 Days | 12 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 30 | |
14.02 € | 1 | Available | 6 Days | 12 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 40 | |
21.20 € | 1 | Available | 6 Days | 16 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 25 | |
21.34 € | 1 | Available | 6 Days | 16 | EN 1.7220 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | 50 | |
10.57 € | 1 | Available | 6 Days | 6 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 10 | |
10.58 € | 1 | Available | 6 Days | 6 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 16 | |
10.58 € | 1 | Available | 6 Days | 6 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 20 | |
10.58 € | 1 | Available | 6 Days | 6 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 25 | |
11.66 € | 1 | Available | 6 Days | 8 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 30 | |
15.31 € | 1 | Available | 6 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 20 | |
17.74 € | 1 | Available | 6 Days | 12 | Stainless Steel (EN 1.4567 Equiv.) | Stainless Steel (EN 1.4125 Equiv.) | 30 |
Loading...
Tip Shape | Flat | Screw Type | Complete thread type | Function | Non-Reverse |
---|
Configure
Stock
Basic Attributes
Thread Dia.
Material (Thread)
Material (Tip)
Main Body Length
Type
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes