Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | Hole diameter D (D1) (mm) | Material | Hole Pitch P2 (mm) (mm) | Included Bolt Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.44 € | 1 | 9 Days | 10 | EN AW-6063 Equiv. | 20 | M4×16 | ||
27.16 € | 1 | 9 Days | 12 | EN AW-6063 Equiv. | 20 | M4×20 | ||
26.70 € | 1 | 6 Days | 10 | EN AW-6063 Equiv. | 20 | M5×16 | ||
23.98 € | 1 |
Same day
Stock | 12 | EN AW-6063 Equiv. | 20 | M5×20 | ||
28.04 € | 1 | 6 Days | 10 | EN AW-6063 Equiv. | 30 | M6×20 | ||
28.03 € | 1 | 6 Days | 12 | EN AW-6063 Equiv. | 30 | M6×20 | ||
25.53 € | 1 |
Same day
Stock | 15 | EN AW-6063 Equiv. | 30 | M6×22 | ||
32.98 € | 1 | 9 Days | 10 | EN AW-6063 Equiv. | 40 | M8×25 | ||
32.96 € | 1 | 9 Days | 12 | EN AW-6063 Equiv. | 40 | M8×25 | ||
32.93 € | 1 | 9 Days | 15 | EN AW-6063 Equiv. | 40 | M8×25 | ||
32.08 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 20 | EN AW-6063 Equiv. | 40 | M8×30 | |
38.70 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 20 | M4×16 | ||
40.80 € | 1 | 9 Days | 12 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 20 | M4×20 | ||
38.70 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 20 | M5×16 | ||
36.35 € | 1 |
Same day
Stock | 12 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 20 | M5×20 | ||
43.82 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 30 | M6×20 | ||
43.79 € | 1 | 9 Days | 12 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 30 | M6×20 | ||
47.51 € | 1 | 9 Days | 15 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 30 | M6×22 | ||
59.15 € | 1 | 9 Days | 10 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 40 | M8×25 | ||
59.10 € | 1 | 9 Days | 12 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 40 | M8×25 | ||
52.14 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 15 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 40 | M8×25 | |
61.32 € | 1 | Available |
Same day
Stock | 20 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 40 | M8×30 |
Loading...
Configure
Stock
Basic Attributes
Hole diameter D (D1)(mm)
Material
Hole Pitch P2 (mm)(mm)
Included Bolt Size
Type
Filter by CAD data type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes