Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
10410002
Tunnel-Code | Harz: - / Härter: (E) | Viskosität der Mischung | 450.000 mPa·s | Biegefestigkeit (MPa)(MPa) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierungscode | Harz: M6 / Härter: C7 | Versand als | Harz: Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L) / Härter: Gefahrgut in begrenzter Menge (5 L) | H-Sätze | Harz: H319, H315, H317, H411 / Härter: H314, H317, H411 |
Druck (MPa)(MPa) | 80 | Breite VPE (mm)(mm) | 110 | Umweltgefährdend (J/N) | Ja |
VOC | Harz: - / Härter: - | Dichte | 1.64 g/cm³ | E-Modul | 2.000 - 2.500 MPa |
Endhärte nach (h)(h) | 24 | Shore-Härte | 80 | Höhe VPE (mm)(mm) | 118 |
max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 120 | Schrumpfung (%)(%) | 0.02 | ISSA-Code | 75.509.34/35 |
Länge VPE (mm)(mm) | 194 | Farbe nach Aushärtung | grau | Gefahrgut-Klasse | Harz: 9 / Härter: 8 |
Beschaffenheit | dickflüssig. spachtelbar | Verbrauch bei Auftragsstärke von 1,0 mm (kg/m²)(kg/m²) | 1.64 | Datum Artikel-Katalog-Status | 2020-02-11 |
Gebinde Inhalt | 0,2 kg | Chemische Basis | Epoxidharz. metallischgefüllt | Verpackungsgruppe VPG | Harz: III / Härter: III |
P-Sätze | Harz: P103, P102, P101, P280, P273, P305 + P351 + P338, P501 / Härter: P103, P102, P101, P280, P273, P304 + P340 + P310, P301 + P310 + P331, P303 + P361 + P353 + P310, P305 + P310, P405, P501 | Artikelbezeichnung | Epoxidharz | Zolltarifnummer (TARIC) | 39073000 |
Mechanisch belastbar nach | 16 Std. | UN-Nummer | Harz: UN3082 / Härter: UN2735 | IMPA-Code | 812943/44 |
Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) | 0.2 | GHS-Kodierungen | Harz: GHS07 GHS09 / Härter: GHS05 GHS07 GHS09 | Wärmeformbeständigkeit (°C)(°C) | 50 |
Topfzeit | 60 Min | Gefahrgut (J/N) | Ja | Verpackungsart | 0,2 kg |
Mischungsverhältnis nach Gewicht | 100:50 | Signalwort | Harz: Achtung / Härter: Gefahr | Wassergefährdungsklasse | Harz: 2 / Härter: 2 |
Gefahrzettel | Harz: 9 / Härter: 8 | Lieferanten-Name | WEICON | max. Schichtstärke je Arbeitsgang (mm)(mm) | 10 |
Key facts | dickflüssig. spachtelbar metallisch gefüllt anti-korrosiv | Bruttogewicht VPE (kg)(kg) | 0.2 | Shore-Härtetyp | Shore Härte D (ATSM D 1706) |
min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | -35 |
This page is WEICON ST Epoxidharz, part number 10410002.
You can find the detail information about specifications and dimensions on part number 10410002.