Znázornění závitů v technických výkresech

Správné znázornění závitů v technických výkresech slouží jako základ pro technickou komunikaci mezi zúčastněnými stranami. Rozsáhlé informace mohou být prezentovány jasným a mezinárodně srozumitelným způsobem, a tím podporují hladký proces mechanické výroby, produkce a montáže. V tomto článku se dozvíte, jak jsou závity a otvory podrobně zobrazeny ve strojírenství.

Co je závit?

Závit je zářez nebo struktura, která má jednotný spirálový tvar a otáčí se obvodově v kruhu. Vnější závit vede po povrhu válce nebo kuželového hřídele. V případě vnitřního závitu je závit naopak ve stěně vyvrtaného otvoru. Odpovídající geometrie vnitřního a vnějšího závitu umožňuje spojovat kombinace komponent se stejnými závity dohromady a vytvořit uvolnitelné spojení. Závity také umožňují převádět rotační pohyb na lineární pohyb.

Typy závitů

Existují různé typy závitů, které lze rozdělit do hlavních skupin podle jejich hlavní funkce. Většina typů závitů vyžaduje speciální metodu kreslení. V zásadě lze závity seskupit podle jejich funkce. Rozlišuje se mezi závity pro upevnění, pohyb a přepravu.

Existují také různé standardy závitů:

  • Metrický závit ISO, globální standard
  • NPT závity (National Pipe Threads), standard USA
  • Závit BSP (British Standard Pipes), britský standard
  • Whitworthův závit (BSW), také nazývan palcový
  • JPT (Japanese Pipe Threads), japonský průmyslový standard JIS.
  • 1. - Vnitřní závit
  • 2. - Vnější závit
  • 3. - Středová linie stoupání závitu
  • D1 – Průměr otvoru vnitřního závitu
  • d2/D2 – Průměr hrany
  • d/D – Jmenovitý průměr závitu

Různé typy závitů a jejich použití ve strojírenství

Upevňovací závity díky jejich speciálně tvarovanému profilu se používají, když mají být součásti nebo součásti pevně připojeny k sobě. Nejčastější profily upevňovacích závitů jsou metrické závity, NPT závity a Whitworthovy závity.

Pohybové závity se primárně používají k přenosu pohybů a sil. Jejich hlavním úkolem je převést rotační pohyb na lineární pohyb a na druhou stranu. Mohou dosáhnout vysokého přenosu zátěže současně s nízkým třením. Nejběžnějšími typy pohybových závitů jsou lichoběžníkové závity (pro přenos axiálních sil), opěrné závity (např. pro pohony ve frézkách nebo lisech) a závity kuličkových šroubů (např. u CNC strojů a robotů).

  • 1. - Středová linie stoupání závitu
  • D1 – Průměr otvoru vnitřního závitu
  • d2/D2 – Průměr hrany
  • d/D – Jmenovitý průměr závitu

Transportní závity jsou speciální tvary závitů, které byly vyvinuty pro rychlý pohyb materiálů nebo komponent v axiálním směru. Výhodou oproti dopravníkovým pásům je, že úhly sklonu mohou být větší, a proto lze velké výškové rozdíly překonat na krátkou vzdálenost. Transportní závity se používají například ve strojích na zpracování materiálů.

Základy pro znázornění závitů v technických výkresech

Technický výkres je dvourozměrné znázornění součástí, sestav nebo kompletních produktů se všemi potřebnými detaily pro pozorovatele. Zastoupení a přesnost podrobností závisí na zamýšleném použití.

Se zavedením CAD (Computer Aided Design) se nejprve digitálně vytvářejí modely komponent a z 3D modelu se generují nezbytné technické výkresy. Pro lepší a rychlejší čitelnost je často přidáván náhled ISO ve 3D.

Aby byly technické výkresy jasné a srozumitelné, je nutné znázornit díl co nejpodrobněji. Zastoupení je standardizováno pro každou zemi a může se v jednotlivých zemích lišit. Proto je důležité, aby příslušné standardy implementoval tvůrce. Technické zastoupení, značení a dimenzování musí podporovat funkční, výrobní a testovací požadavky.

Technické výkresy mohou zobrazovat závity ve 3D (pro orientaci) a 2D (se všemi technickými detaily).

2D znázornění závitů v technických výkresech

Profily závitů jsou složité a standardizované geometrie. V technických výkresech jsou tyto detaily zobrazeny pouze ve zjednodušené formě z plných čar s definičním štítkem, aby se zkrátila doba během vytváření a čtení.

Závitový otvor nelze technicky vyříznout po celé délce otvoru. Šroub rovněž nepoužívá celou délku závitu. Výběh závitu v DIN 76 je pro znázornění standardizován.

DIN 76 v tabulkách označuje délku zbytkového závitu a1 (vzdálenost od konce šroubu ke konci závity) a délku otvoru bez závity e1. Pokud nejsou žádné podrobné požadavky, pak a1 je trojnásobek stoupání závitu. Délka e1 odpovídá přibližně dvojnásobku a1, tj. přibližně šestinásobku stoupání závitu.

Zastoupení a dimenzování závitů je standardizováno pro jednotné použití. Závity v otvorech jsou výhodně zobrazeny v průřezu výřezy v bočním pohledu.

V dílně MISUMI najdete velký výběr šroubů, šroubů s plným závitem a rovněž matic. Navštivte náš obchod a vyberte si mezi šrouby s nástrčnou hlavou, šrouby s plochou hlavou, stavěcími šrouby a mnoha dalšími kategoriemi výrobků.

Reprezentace vnějších závitů

U vnějších závitů, např. šroubů, vnějších stran závity a obrysu závity, je zobrazena široká plná čára. Konce závitů jsou zobrazeny jako kónické kupole se zkosením 45 stupňů (pro vyjádření typického tvaru hrotů závitů). Osa jádra závitu je zobrazena jako úzká plná čára. V případě předního pohledu je linie jádra často nakreslena jako 3/4 kruh s úzkou plnou linií, aby byl jasně vyjádřen průměr jádra závity. V technických výkresech jsou šrouby zobrazeny bez délky a s hlavou zarovnanou na komponentu.

Reprezentace vnitřních závitů

Při vykreslování vnitřních závitů se rozlišuje zobrazení v řezaném stavu (přednostní, otvor pro jádro závitu, koncová čára závitu širokými plnými čarami, průměr závitu úzkými plnými čarami) a v neřezaném bočním pohledu (otvor pro jádro závitu, koncová čára závitu, průměr závitu úzkou čarou).

V horním pohledu je průměr závitu nakreslen jako 3/4 kruh úzkou plnou čarou.

Reprezentace zkosení, zahloubení a standardizovaných dílů v technických výkresech

V souvislosti se závity se často používají kužely a záhlubníky, stejně jako standardizované díly. Úkosy mimo jiné snižují riziko zranění a zlepšují schopnost montáže. Zahloubení jsou navržena tak, aby tvořila přechod mezi dvěma průměry nebo umožnila zapuštění hlav šroubů do povrchů. Tyto konstrukční prvky jsou zobrazeny v technických výkresech následovně:

  • Úkosy jsou znázorněny šikmou čarou, která představuje úhel úkosu. Rozměry jsou zobrazeny jako délka zkosení a úhel nebo hloubka zkosení. Například rozměr jako „2 x 45°“ znamená, že zkosení je 2 mm široké a dlouhé a má úhel zkosení 45°.
  • V půdorysném pohledu jsou zahloubení znázorněna dvěma soustřednými kruhy, přičemž vnější kruh představuje největší průměr zahloubení a vnitřní kruh představuje skutečný otvor. Boční pohled specifikuje hloubku zahloubení a úhel zahloubení nebo vnější průměr a úhel zahloubení.
  • Standardizované díly obvykle nejsou v řezu zobrazeny, protože jejich rozměry a tvar jsou obecně známy specifikovanými normami. Standardizovaný obrobek je dimenzován pomocným vedením.

V rozpiskách materiálů jsou závity často označovány pouze jako standardizované díly. Typ, velikost a další specifické vlastnosti závity tak mohou být jasně označeny. Tato označení obecně zahrnují typ závity, jmenovitý průměr a stoupání. Pro speciální typy závitů mohou být vyžadovány další informace, jako je třída závity nebo tolerance. Zásadní je správné a jednotné znázornění závitů v kusovnících. To je jediný způsob, jak se vyhnout nesprávné interpretaci během výroby nebo montáže a zajistit správné dodání spojovacích prvků.

Rozměry závitu v technických výkresech

Závity mají v technických výkresech rozměry podle normy DIN 406, DIN ISO 6410. Závity mají rozměry určeny popisem, který musí obsahovat všechny potřebné informace. Závitování je označeno průměrem závity, který je rovněž znám jako jmenovitý průměr. Nejčastěji používaný štítek je štítek metrického závity ISO s velkým písmenem M před průměrem. U jemných závitů je kromě jmenovitého průměru (např. M6x0,25) rovněž specifikována rozteč závity.

Závit má rozměry určené pomocnými liniemi. Délka je vyznačena rovnoběžně se středovou osou otvoru, vně otvoru. Průměr závity a nezbytné další parametry, jako je jemný závit nebo levý závit, jsou dimenzovány svisle nebo v pravém úhlu ke středové čáře. V technických výkresech se obecně upřednostňují krátká pomocná vedení, ale pokud je to možné, měla by být umístěna mimo součásti.

3D znázornění závitů v technických výkresech

3D znázornění součástí a sestav je obvykle doplňkem nebo se používá v prezentacích nebo jiném marketingovém obsahu. 3D znázornění v technických výkresech neobsahují nové informace, ale pouze nadbytečné informace.

U 3D modelů jsou závity často zobrazeny zjednodušeně. Aby se minimalizovala velikost souboru a doba zpracování, tyto zjednodušené modely – rovněž nazývané „kosmetické závity“ – poskytují pouze zjednodušený obrys bez přesného tvaru.