Nechte si vyrobit díly na zakázku podle výkresu
Pokud naše standardní díly neodpovídají výkresům, nabízíme vám službu výroby dílů na zakázku
Nenašli jste v širokém portfoliu produktů MISUMI vhodný díl? V takovém případě nám můžete zaslat výkres požadovaného produktu (jednotlivé součásti, bez sestav) a nechat si vyrobit díl na zakázku. Dokumenty budeme zpracovávat důvěrně a použijeme je pouze pro účely vytvoření nabídky. Díky této službě můžete využívat těchto výhod:
Pošlete nám žádost s požadovaným dílem (jednotlivé díly, bez sestav). Pošleme vám nejlepší nabídku; pokud s ní budete souhlasit, postaráme se o výrobu. Abychom mohli začít co nejdříve, potřebujeme následující informace.
Požadavek na výkresy:
Uveďte navíc:
Poznámka: Věnujeme velkou pozornost tomu, abychom pro vás vyráběli vysoce kvalitní díly; proto může tato služba trvat déle než v případě standardní cenové nabídky a výroby od společnosti MISUMI. Počítejte prosím s dobou zpracování nabídky asi 3 pracovní dny a dobou výroby asi 20 pracovních dnů.
Vybírejte pro díly na zakázku z různých materiálů, tepelných a povrchových úprav a mnoha dalších parametrů:
| Materiál | Strojní zařízení | Tepelné zpracování | Povrchová úprava |
|---|---|---|---|
| Ocel Nerezová ocel Hliník Karbid Bronz Mosaz Titan Plast Cerazur® Volcera® |
NC frézování / NC soustružení CNC frézování / CNC soustružení Vnitřní broušení Ploché broušení/do kulata Obrábění elektrodou s výbojem Řezání plamenem Značení laserem Gravírování |
Povrchové kalení Plazmová nitridace Plynová nitridace Indukční kalení Kalení Popopuštění |
Brynýrování Olejování/fosfátování Eloxování Galvanizace Niklování Zinkování Chromování Pískování/leštění DLC (Black) DLC (Rainbow) |
Velikost pro obrábění |
Kruhové objekty: Průměr Ø: 5 mm až 250 mm, délka: 5 mm až 800 mm Čtvercové objekty: Min.: 8 mm × 15 mm × 15 mm, Max.: 300 mm × 400 mm × 1000 mm |
Geometrická tolerance |
až ±0,02 mm |
Tolerance polohy |
až ±0,09 mm |
Množství/hmotnost |
1–1000 ks / max. 1000 kg POZNÁMKA: 1–4 ks = náročná na náklady / > 1000 ks velká objednávka |
Testovací zařízení |
Souřadnicový měřicí stroj Místnost pro měření Místnost s řízenou teplotou Ruční testování |
Pro podrobnější informace si můžete stáhnout náš katalog pro díly vyráběné na zakázku.
Pokud jste v e-katalogu společnosti MISUMI nenašli vhodný díl, vyžádejte si díl vyrobený na zakázku!