Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Kvalita vyvinutá v Japonsku
Kde se tradice setkává s inovací
Z Tokia do celého světa: odkaz dokonalosti.
Cesta společnosti MISUMI začala v roce 1963, kdy byla založena v Tokiu pod názvem MISUMI Shoji Co., Ltd. jako malá obchodní společnost zabývající se průmyslovými komponenty. Od samého počátku se společnost řídila japonskou filozofií monozukuri – výrobou produktů s hlubokým nasazením, technickou dokonalostí a hrdostí.
S vývojem potřeb zákazníků se vyvíjela i společnost MISUMI, která se rozšířila z distribuce na vlastní výrobu se zaměřením na přesné strojírenství. Od prvních prototypů až po globální sériovou výrobu je každý krok poháněn snahou o dokonalost. Toto dědictví přetrvává dodnes a zajišťuje, že každý produkt, který dodáváme, nese DNA japonské kvality.
Japonsko se setkává s Evropou. Přesnost spojuje.
Ve společnosti MISUMI se setkávají dva světy výroby. Pečlivá pozornost věnovaná detailům a dlouhodobé myšlení zakořeněné v japonských principech se dokonale shoduje s německou tradicí přesnosti, efektivity a spolehlivosti v inženýrství. Tento společný přístup, při kterém se nikdy nekompromituje kvalita, určuje způsob, jakým navrhujeme, vyrábíme a dodáváme každý komponent.
Kombinací japonské disciplíny a německé struktury vytváří MISUMI jedinečnou hodnotovou nabídku: přesné díly vyrobené s přesnými tolerancemi, dodávané s bezkonkurenční rychlostí a konzistencí. Je to více než jen proces – je to partnerství filozofií, vytvořené tak, aby sloužilo nejnáročnějším průmyslovým odvětvím na světě.
Japonské kořeny. Německá přesnost. Jedna společnost MISUMI.
MISUMI není jen dalším dodavatelem komponentů. Jsme vzácnou kombinací: evropské výrobní a logistické centrum, které funguje s přísností, disciplínou a dlouhodobým zaměřením japonské inženýrské filozofie. Zatímco ostatní soutěží v ceně, my soutěžíme ve stabilitě procesů, flexibilitě designu a spolehlivosti dodávek.
Díky naší hybridní DNA poskytujeme Evropě přesnost japonského řemeslného umění a schopnost reagovat jako místní výrobce. Výsledkem jsou komponenty, které se hladce integrují do vašeho pracovního postupu a posouvají laťku toho, co by měl znamenat „standard“.
20 M +Komponenty s |
800 +Značky |
99 %zásilek |
12,000 +Zaměstnanci |
20 +Roky založení |
Hladká výroba a distribuce po celé Evropě.
S MISUMI získáte nejen prvotřídní japonské řemeslné umění, ale také místní odborné znalosti a schopnost reagovat na požadavky evropského trhu. Naše výrobní a distribuční síť pokrývá celý kontinent, takže máte vždy k dispozici vysoce kvalitní strojní komponenty.
Jsme hrdí na rychlé a spolehlivé dodávky, díky nimž vaše projekty nikdy nečelí zbytečným zpožděním. Přísně dodržujeme evropské normy kvality, takže všechny díly, které dodáváme – od standardních komponentů z regálu až po plně přizpůsobená řešení – splňují nejvyšší standardy trvanlivosti a výkonu.
Globální partnerství, řešení na míru.
S portfoliem více než 800 důvěryhodných značek z celého světa nabízí MISUMI bezkonkurenční přístup k široké škále vysoce kvalitních strojních komponentů. Ať už hledáte standardní produkty nebo vysoce specializovaná řešení, vždy vám zajistíme perfektní řešení pro vaše jedinečné požadavky.
Náš rozsáhlý výběr vám zaručuje, že najdete přesně to, co potřebujete – kombinujeme rozmanitost s konzistentními standardy kvality, které definují naši značku. Spolupracujte s MISUMI a využijte globální odborné znalosti a místní služby, bez ohledu na to, jak individuální je váš projekt.
Zaujalo vás toto téma?

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte ještě více informací, zvyšte svou produktivitu a získejte exkluzivní slevy.