ŘEŠENÍ PRO NOSIČ OBROBKŮ
Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Nosič obrobků je kompatibilní s Bosch Rexroth TS1. Tento speciální nosič obrobků slouží k ručnímu upínání pouzdra do přípravku s přírubou vyztuženou páskou a příslušným hřídelem. Konstrukce se umisťuje na 4 výškově nastavitelné kolíky pomocí vymezených ploch příruby pouzdra. Pozice pouzdra se ovládá vodicími kolíky. Ruční nakládání podporují vodicí lišty. Vodicí kolík slouží k vyrovnání páskou vyztužené příruby pouzdra. Pozici horního vodicího kolíku lze nastavit pomocí západkového kolíku, aby bylo možné přidržet pouzdra se dvěma různými typy příruby vyztužené páskou. Nastavenou polohu lze zajistit pomocí barevných plastových podložek. Aby se zabránilo nechtěnému zvednutí, je v blízkosti horního vodicího kolíku namontován po stranách zádržný kuličkový šroub. Pro příslušnou hřídel je k dispozici také přepravní plocha tvořená hranolovými opěrkami se zářezem ve tvaru V.
Jako blízký partner je naše technická kancelář již od roku 1988 stálou adresou mezi zákazníky z těchto oblastí…
Vývoj produktu v jediném nástroji: Používáme Autodesk Inventor, PTC Creo a Siemens NX.88…