ŘEŠENÍ PRO SVAŘOVACÍ STANICI
Překládáme náš obchod do češtiny! 
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
A počet oblastí využití se každým dnem zvyšuje. Můžete konfigurovat a objednávat z více než 20 milionů dílů, a ušetřit tak čas a peníze při realizaci projektů, jako je například tato svařovací stanice pro výrobu surových karoserií v automobilovém průmyslu.
 
  
  Komponenty, v tomto případě nejdříve přírubová deska a poté deska B-sloupku, jsou vloženy do svařovací stanice podle posloupnosti montáže. Komponenty se zarovnávají pomocí obrysových/NC bloků (NAAMS) připevněných k obrobku. Tato koncepce pevného spojovacího zařízení se vyznačuje vysokou spolehlivostí, reprodukovatelností a přesností procesu. Aby bylo možné dodržet hodnoty tolerance tvaru pozice, používají se pro přesné umístění komponent vodicí kolíky a pro stabilní upevnění pneumatická upínací zařízení. Lze zároveň splnit další kritéria, jako je překrývání spojů a dodržení velikosti mezer. Senzory také zaznamenávají, zda je díl v zařízení a zda je ve správné pozici.
Skupina C-CON se dívá dopředu inovativně, odvážně a v celosvětovém měřítku již od roku 1991. Spolupracujeme s automobilovým, leteckým a kosmickým průmyslem a pro systémové partnery a zákazníky z oblasti všeobecného strojírenství. V této oblasti patříme k lídrům trhu, protože myslíme do budoucnosti a hledáme neotřelé postupy a neobvyklá řešení. Jsme schopni realizovat projekty v malém měřítku nebo v celém rozsahu a náš přístup je za všech okolností lidský, loajální a profesionální.