ŘEŠENÍ PRO ÚCHOPNOU HLAVICI

52 % produktů MISUMI – dokonce i v komplexních úchopných hlavicích

A počet oblastí využití se každým dnem zvyšuje. Můžete konfigurovat a objednávat z více než 20 milionů dílů, a ušetřit tak čas a peníze při realizaci projektů, jako je například tato úchopná hlavice pro výrobu surových karoserií v automobilovém průmyslu.

  • Misumi Part
  • Machined Part (predominantly of MISUMI raw material)
  • Workpiece

Manipulaci (uchopení, přesun a odkládání) a podávání dílů, v tomto případě desky B-sloupku, provádí úchopná hlavice, která dokáže uchopovat a pokládat díly pomocí pneumatických upínacích zařízení. V kombinaci s vodicími kolíky a obrysovými/NC bloky (NAAMS) je zajištěno přesné a spolehlivé polohování. Méně přesné polohování lze provádět také pomocí vakuových přísavek. Senzory detekují, zda je díl v úchopné hlavici a zda je ve správné poloze.

Objevte příští stanici

slide 6 to 8 of 6

Představujeme partnerskou firmu C-CON:

Skupina C-CON se dívá dopředu inovativně, odvážně a v celosvětovém měřítku již od roku 1991. Spolupracujeme s automobilovým, leteckým a kosmickým průmyslem a pro systémové partnery a zákazníky z oblasti všeobecného strojírenství. V této oblasti patříme k lídrům trhu, protože myslíme do budoucnosti a hledáme neotřelé postupy a neobvyklá řešení. Jsme schopni realizovat projekty v malém měřítku nebo v celém rozsahu a náš přístup je za všech okolností lidský, loajální a profesionální.

Naše služby

  • Návrh / kompletní vozidlo
  • Sériový vývoj
  • Technologie nástrojů
  • Mechanické obrábění
  • Strojírenská výroba
  • Speciální stroje a zařízení
  • Výroba plastů a lehkých konstrukcí
  • Řízení projektů
  • Řízení kvality / měřicí technika
  • Vývoj/programování metod a procesů CAx
  • Centrum vzdělávání

Kliknutím sem se dozvíte více o společnosti C-CON

C-CON

Další aplikace C-CON

Vybírejte v našem e-shopu z více než 20 milionů produktů


Objevujte nyní