ŘEŠENÍ PRO ZÁSUVKY ZÁSOBNÍKU
Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
A počet oblastí využití se každým dnem zvyšuje. Můžete konfigurovat a objednávat z více než 20 milionů dílů, a ušetřit tak čas a peníze při realizaci projektů, jako je například tato zásuvka zásobníku pro výrobu surových karoserií v automobilovém průmyslu.
Díly, v tomto případě deska B-sloupku, se při otevřené zásuvce zásobníku umístí do držáků. Přesné umístění a upevnění dílů zajišťují vodicí úhelníky (NAAMS) a obrysové/NC bloky (NAAMS). Spolehlivý a bezproblémový způsob upevnění chrání díly před deformací a poškozením. Stav položení a správné umístění dílů ověřují senzory. Ruční zavírání zásuvky absorbují tlumiče, které zabraňují posunu dílů. Pneumatické upínací zařízení zajišťuje zásuvku v zavřeném stavu během procesu odebírání, dokud senzory nesignalizují, že stanice je prázdná. Teprve poté se pneumatické zařízení uvolní, aby bylo možné zásuvku opět otevřít a spustit proces znovu od začátku.
Skupina C-CON se dívá dopředu inovativně, odvážně a v celosvětovém měřítku již od roku 1991. Spolupracujeme s automobilovým, leteckým a kosmickým průmyslem a pro systémové partnery a zákazníky z oblasti všeobecného strojírenství. V této oblasti patříme k lídrům trhu, protože myslíme do budoucnosti a hledáme neotřelé postupy a neobvyklá řešení. Jsme schopni realizovat projekty v malém měřítku nebo v celém rozsahu a náš přístup je za všech okolností lidský, loajální a profesionální.