Lineární technologie v pohybu

MISUMI

Co vás v případě lineární technologie napadne jako první? Výrobce si představí možnosti využití především pro umisťování, polohování a diagnostiku. S principem lineárního pohybu se v každodenním životě setkáváme velmi často, například u kolejových vozidel, kuchyňských zásuvek a posuvných dveří. I přes obrovskou rozmanitost možností využití jsou základní vlastnosti lineární techniky zjevné: vodicí lišty mají nízké tření a odolávají příčnému zatížení bez deformace. Pokud poptáváte lineární systém, budou vás zajímat tyto věci:

• tuhost
• rozložení zatížení
• tlumení, podélné
• tlumení, napříč

• tuhost
• rozložení zatížení
• tlumení, podélné
• tlumení, napříč

• odezva μ-v
• ztráty energie/tepla
• chování při záběhu
• provozní hluk
• stupeň krytí
• údržba

• životnost/opotřebení
• koroze
• vyměnitelnost
• míra poruchovosti

Tyto klasifikace vám pomohou vybrat nejlepší řešení. Níže představujeme reprezentativní výběr komponent od společnosti MISUMI:

Systémy hřídelových vodicích lišt od MISUMI

Kolejnicové lišty tohoto typu se osvědčují již desítky let. Systémy hřídelových vodicích lišt jsou omezeny délkou lišt a maximální dostupnou délkou hřídele. V praxi jsou omezeny ohybem hřídele jako funkce nepodpírané části. Tento typ kolejnicových lišt je k dostání ve verzi s lineárními kuličkovými ložisky, pouzdry a spojovacími a nosnými prvky, jako jsou ložiska hřídelebloky. Pro řízení momentu okolo podélné osy jsou vyžadovány dva subsystémy, protože konfigurace s jedním hřídelem je pro tento úkol nedostatečná.

Zvláštním případem jsou vodicí dráhy s kuličkovými ložisky, jejichž pojízdná dráha je vždy omezena klecí valivého ložiska, ačkoli na druhé straně se dokáže vyrovnat s rotačními pohyby. Jednou z výhod tohoto typu kolejnicových lišt je vynikající, hladký chod v předem předpjatém stavu.

Společnost MISUMI dodává všechny jednotlivé komponenty potřebné k sestavování systémů hřídelových vodicích lišt. Nakonfigurujte si vlastní řešení nebo nás požádejte o osobní konzultaci.

Linear shafts / steel shafts

to the product

Shaft supports / shaft blocks

to the product

Linear ball bearings

to the product

Rotary Stroke Bearings

to the product

Oil Free Bushings

to the product

• Plynulý chod
• Umožňuje rotační pohyb
• Individuální konfigurace

• Omezená pojezdová dráha
• Průhyb hřídele
• Náklady na konstrukci
• Nutnost dvou subsystémů

• Řezací a brousicí stroje
• Ramena a sloupy průmyslových robotů
• Automatická montáž
• Automatické dopravní systémy

Systémy kolejnicových vodicích lišt od MISUMI

Systémy kolejnicových vodicích lišt dokážou omezit pohyb výhradně v lineárním směru a zvládají i točivý moment kolem podélné osy. Systém je tvořen profilem kolejnice a rámem/kluzným vedením. Samotné kolejnicové lišty mohou být lisované, vyrobené z profilů z protlačovaného plechu nebo těžce frézované a z tvrzených/leštěných profilů. Nejobvyklejší kombinací jsou válečkové vodicí lišty s profilovými kolejnicemi. Délka vedení je omezena kolejnicí nebo umístěním kolejnic vedle sebe. Kolejnice jsou k dostání v různých tolerancích a třídách zatížení. Vzhledem k tomu, že kolejnice je po celé délce v přímém kontaktu s opěrnou deskou a je zajištěna na krátké vzdálenosti, lze sestavovat vodicí dráhy pro velmi vysoké zatížení s mimořádnou přesností. Křížové válečkové vodicí lištykolejnicové vodicí lišty s drážkou mají vždy omezenou pojezdovou dráhu, nicméně při předpětí vykazují velmi plynulý chod. Jednoduché kolejnicové vodicí dráhy mohou být tyčové vodicí lišty nebo teleskopické vodicí lišty, a to v celé řadě kombinací a provedení. Nemohou však nabídnout takovou zatížitelnost a hodnoty tolerance jako tvrzené a leštěné vodicí dráhy.

Společnost MISUMI nabízí kompletní katalog systémů kolejnicových vodicích lišt za vynikajícími ceny a s rychlým dodáním.

Linear Guides / Profile Rail Guides / Profile Rail Roller Guides

to the products

Cross Roller Guides / Raceway Rail Guides

to the products

Simple Rail Guideways

to the products

Telescopic rail guides

to the products

Bearing Rail Guides

to the products

V Rail Guides

to the products

• Přesnost
• Zvládají točivý moment kolem podélné osy
• Vysoká zatížitelnost

• Omezená délka vodicí lišty a instalace vedle sebe
• K dostání většinou v jedné kombinaci (rám + kolejnicový profil)

• Systémy vodicích lišt pro průmyslové roboty
• Ukládání zboží
• Posunovací dopravníky
• Zpracovatelská centra

Lineární jednotky MISUMI

Lineární jednotky omezují pohyb k lineární ose. Většinou jsou vybavené mechanickými pohony. Může se jednat o pohony pohybovým šroubem, pohony vřetena nebo ozubnicové pohony. Lineární jednotky navrhované pro motorové pohony lze rozdělit na standardní typy s kolejnicovými lištami a kompaktnější, modernější řešení s vnitřními kolejnicemi. Jednotky s ručním pohonem jsou k dostání jako standardní jednotky s profilovými kolejnicovými vodicími drahami, u kterých se hlavní konstrukce většinou vytlačuje nebo se pohyb ovládá ručně.
Ve zjednodušené variantě jsou jednotky k dostání s lineárními, rybinovými a posuvnými vodicími lištami.

Společnost MISUMI nabízí široký sortiment lineárních jednotek v různých provedeních, které uspokojí vaše speciální požadavky. Naše lineární jednotky LX se mohou pochlubit dodací lhůtou pouhých 8 pracovních dnů. Věřit znamená vidět!

Linear units / Linear axes

to the products

Hand operated linear units

to the products

Positioning tables

to the products

• Mechanický pohon
• Výjimečná tuhost
• Vysoká přesnost
• Kompaktní provedení

• Velmi drahé
• Pravidelná údržba

• Systémy pro řezání laserem
• Portálové roboty
• Otočné indexační systémy
• Polohovací a manipulační systémy