Pohled na technologii nízkoteplotního černého chromování
TechnologieMISUMI: Konkurenční výhoda díky povrchové úpravě
Vítejte v novém e-katalogu MISUMI!
Vylepšili jsme naše online systémy! Více informací najdete zde.
Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Existuje celá řada povrchových úprav : leštění, chromování, eloxování nebo galvanické niklování – a kromě těchto moderních technik povrchové úpravy nabízí společnost MISUMI Europa GmbH díky rozsáhlému sortimentu produktových řad další metody povrchové úpravy komponent pro celou řadu použití.
Podle Fraunhoferova institutu pro keramické technologie a systémy dosahují hospodářské škody způsobené korozí ve všech průmyslových zemích odhadem 4 % ročního hrubého národního produktu. V případě Německa to v roce 2015 bylo přibližně 120 miliard EUR.
Diferencované postupy povrchové úpravy umožňují optimalizovat komponenty pro různé účely využití. Kromě funkcí bariéry s cílem zvýšit odolnost proti korozi lze většinou využít i další vlastnosti, jako je zvýšená odolnost proti opotřebení a elektrické nebo optické funkce. Přehled technik v nabídce společnosti MISUMI si můžete stáhnout zde nebo z WEBOVÉHO REJSTŘÍKU MISUMI na straně 279:
Při hodnotách tloušťky vrstev v řádu mikronů nedochází ke změně geometrie komponent a původní vlastnosti materiálu zůstávají plně zachovány. Elektrochemickou reakcí při teplotě nižší než 0 °C vzniká legovaný černý povrch. Část této vrstvy tvoří v okrajové oblasti kovu difuzní vrstvu podobnou slitině. Základní materiál a vrstva jsou tak vzájemně zcela integrovány a jsou neoddělitelně spojeny. Vrstva se nemůže oprýskávat, a nedochází tak k odlupování mechanickými vlivy. Nový povrch vytváří jednolitý film, který ve srovnání s běžnými metodami poskytuje výrazně účinnější a stabilnější ochranu proti korozi na bázi chromové keramiky. V okně konfigurace si můžete ověřit, zda je pro vybraný produkt k dispozici také nízkoteplotní černé chromování. Stačí pouze v kolonce „Povrchová úprava“ vybrat typ „Nízkoteplotní černý chrom“.
Tato vylepšená ochrana proti korozi a snížený oděr výrazně prodlužují životnost komponent. Spolehlivou ochranu proti korozi lze většinou zaručit na dobu deseti let. Je možné dosáhnout životnosti až 20 let a dokonce i více.
Komponenty s povlakem LTBC, jako jsou hřídele, se vyznačují optimalizovaným poměrem mezi tvrdostí a pružností. Na povrchu jsou do značné míry odolné proti praskání a střídavému namáhání ohybem. Průměrné hodnoty tolerance komponent nejsou z technického hlediska ovlivněny. Používání komponent s nízkoteplotním černým chromovým povlakem se doporučuje nejen v případě vysokých nároků na odolnost proti korozi, ale díky černé barvě povlaku splňují také požadavky na minimalizaci odrazů.