Třídy pevnosti v tahu šroubů a matic z nerezové oceli

Pevnost v tahu oceli a nerezové oceli je důležitým parametrem, pokud jde o nosnost a bezpečnost závitových spojů. Je tvořena dvěma klíčovými parametry pro ocelové šrouby, na jejichž základě lze snadno stanovit pevnost v tahu a mez kluzu. Ale počínaje určitou velikostí jsou šrouby z nerezové oceli a matice z nerezové oceli označeny kombinací písmen a číslic (např. A4-80). Kombinace písmen a číslic uspořádaná před spojovníkem přiřazuje šroub tak označené skupině materiálu a ocelové skupině, a poskytuje tak informace o základních vlastnostech materiálu šroubu. Číslo 80 vpravo od spojovníku označuje třídu síly. Tento článek ukazuje, jak používat pevnostní třídu šroubů z nerezové oceli ke stanovení jejich limitů použití a poskytuje přehled nosnosti typických tříd pevnosti.

9 minut na přečtení

Lineární pohon - Převod rotace na posunutí

Lineární pohon převádí rotační pohyby na lineární pohyby a naopak. Lineární regulátory jsou klíčovými součástmi řízení pohybu v mnoha mechanických systémech a strojírenství. Tato konverze je často nutná k převodu výkonu a pohybu generovaného motory a jinými rotačními zařízeními na posunutí (lineární pohyb). Pohon je průmyslově realizován pomocí motorů nebo také ručně. Článek představuje často používané a běžné koncepty a uvádí kritéria návrhu. Nakonec budeme diskutovat o příkladech pro strojírenské aplikace.

7 minut na přečtení

Výpočty konstrukce pružin

Pružiny jsou mechanické komponenty, které dokáží ukládat a dodávat energii napětí vytvořenou prací použitou k napínání, prodlužování nebo stlačování pružiny ve formě deformační nebo napínací energie. Používají se v mnoha aplikacích a lze je najít v malých elektronických součástech i ve velkých průmyslových strojích. Aby pružina plnila svou funkci, musí být správně navržena. Za tímto účelem jsou počítány parametry, jako je tuhost pružiny a pojezd pružiny.

9 minut na přečtení

Výběr magnetů

Magnety mají v průmyslových aplikacích velký význam. Používají se v různých aplikacích, od elektromotorů po snímače a regulátory. Výběr správného magnetu pro konkrétní aplikaci však vyžaduje hluboké porozumění magnetickým vlastnostem, materiálům a konstrukčním prvkům.

13 minut na přečtení

Pneumatické obvody a schémata pneumatických obvodů – základy kapalinového inženýrství

Tento článek se zabývá základy pneumaticky, pneumatických obvodů a schémat pneumatických obvodů. Pneumatika je oblast kapalinového inženýrství, která se zabývá stlačeným vzduchem a jeho aplikací v různých systémech. Pneumatická řídicí technologie se používá v mnoha průmyslových odvětvích a sektorech, jako je manipulace s materiálem, robotika nebo doprava.

15 minut na přečtení

Výukový program: Součinitelé roztažnosti materiálů – Teorie materiálového inženýrství

Součinitelé roztažnosti materiálů hrají klíčovou roli v materiálovém inženýrství. Součinitelé roztažnosti popisují, jak se mění rozměry materiálu pod vlivem teplotních výkyvů. Tento článek poskytuje komplexní úvod k tématu, včetně základů tepelné roztažnosti, ovlivňujících faktorů a různých metod měření. Porovnáváme také typické součinitele roztažnosti tříd materiálů a vysvětlujeme jejich použití v různých odvětvích. Nakonec řešíme tepelné namáhání a způsoby, jak zabránit poškození v důsledku teplotních rozdílů v materiálech.

13 minut na přečtení

Výpočet hmotného středu – včetně příkladů

Výpočet hmotného středu je důležitým krokem v mnoha úkolech ve strojírenství a při navrhování strojů a součástí. Hmotný střed značí, kde je hmotnost těla koncentrována, a umožňuje tak stanovení sil a momentů v systému. Tento článek zkoumá základy výpočtu hmotného středu a uvádí příklady z reálného světa.

9 minut na přečtení

Standardní díly a jejich význam pro průmysl

Standardizované díly jsou komponenty vyrobené podle konkrétního standardu. Jsou nedílnou součástí moderního průmyslu, protože nabízejí řadu výhod. Tento článek vysvětluje, co jsou to standardizované díly a jaké výhody a nevýhody přinášejí.

11 minut na přečtení

Profilové vodicí lišty – přesné standardy kolejnicových vodicích linií profilu MISUMI

Proč jsou profilové vodicí lišty s lineárním vodítkem hlavní volbu pro přesné a odolné řízení pohybu? V našem blogu se dozvíte vše o designu, různých verzích, rozměrových tolerancích a klíčových parametrech, jako je rovnoběžnost, předpětí a axiální vůle. Ukazujeme, jak tyto funkce skvěle spolupracují, aby zajistily nejvyšší přesnost a odolnost – a jak můžete nejlépe přizpůsobit tyto součásti vašim potřebám.

13 minut na přečtení

Profilové vodicí lišty – nástroj pro výběr lineárních vodicích lišt

Výběr správné profilové vodicí lišty má trvalý dopad na výkon a životnost strojů a zařízení. Jak ale najdete ten správný systém v tak široké škále možností? Podívejte se na náš blog a zjistěte, na jakých kritériích skutečně záleží, od typů zatížení a požadavků na přesnost až po podmínky prostředí a instalace. Ukážeme vám strukturovaný přístup, který vám pomůže činit informovaná rozhodnutí a dlouhodobě optimalizovat výkon vašich aplikací.

12 minut na přečtení

Manometry – základy, typy a funkce tlakoměrů

Manometry jsou přístroje a zařízení používaná v metrologii k měření tlaku v systému. Vychází z fyzických principů hydrauliky nebo pneumatiky.

11 minut na přečtení

Typy a aplikace stavěcích límců a upínacích kroužků

Stavěcí límce a upínací kroužky jsou důležitými součástmi mechanického inženýrství. Jejich funkcí je zajistit součásti stroje v konkrétní poloze na hřídeli nebo ose. Tento článek představuje různé verze, kritéria výběru a oblasti použití.

9 minut na přečtení

Vrtací pouzdra – výhody/typy/použití/přehled standardů

Vrtací pouzdra jsou důležitou součástí obrábění obrobků. Používají se k bezpečnému a přesnému navádění vyvrtávacího nástroje, čímž zajišťují přesné vyvrtávání. Tento článek podrobně popisuje výhody, typy, aplikace a standardní přehledy vrtacích pouzder.

10 minut na přečtení

Lineární hřídele: konce hřídele a možnosti montáže pro lineární hřídele

Upevňovací mechanismy pro lineární hřídele nebo vodicí hřídele v mechanických systémech vyžadují pečlivé plánování. Různé konce hřídele umožňují různé možnosti montáže. Tento článek poskytuje přehled dostupných konců hřídele a odpovídá na otázku, které držáky hřídele nebo možnosti podpory hřídele jsou k dispozici a kde jsou vhodné. V rámci toho se také podrobně podíváme na pevné a plovoucí typy ložisek hřídelí.

15 minut na přečtení

Typy/vlastnosti a instalace těžkých ukotvení

Těžká ukotvení jsou specializovanou formou kovových ukotvení. Jejich nosnost je téměř neomezená při interakci použitého systému a kompatibilního podkladu. Těžká ukotvení s obrovskou únosností se používají v průmyslových prostředích, jako je výroba strojů. Následující článek poskytuje informace o různých typech těžkých ukotvení, jejich použití a způsobech upevnění.

12 minut na přečtení

Zajišťovací kolíky – pružinové kolíky a závlačky – tvary a rozměry

Pružinové kolíky a závlačky (také nazývané pojistné kolíky) jsou pojistné prvky pro různé aplikace. Často se používají pro šroubové spoje jako jednoduchý a uvolnitelný uzamykací prvek a slouží k zajištění axiální síly. Axiální síla není hlavním zatížením kloubu. Zajišťovací prvek se primárně používá k držení sestavy pohromadě. Axiální síla je proto často menší o několik řádů než radiální síla působící na šroub. Tento článek pojednává o principech zajišťování šroubových spojů s pomocí zajišťovacích kolíků spolu s příklady použití různých zajišťovacích prvků ve strojírenství a na základě kritérií, která mohou být pro tyto prvky zvoleny.

12 minut na přečtení
Ideální a odchylkový průměr hřídele
Ideální a odchylkový průměr hřídele

Lineární hřídele: Normy přesnosti pro lineární hřídele MISUMI

Lineární hřídele jsou podmnožinou lineárních vodítek a poskytují stabilitu a přesnost v systémech lineárního pohybu. Na lineární hřídele jsou kladeny různé požadavky na přesnost, aby bylo zajištěno, že pohyby budou přenášeny při nízkém tření, přesně a spolehlivě. Tyto požadavky specifikují zaoblenost, přímost, kolmost a soustřednost lineární hřídele. MISUMI nabízí lineární hřídele ve standardní a přesné verzi. V tomto článku se dozvíte o různých vlastnostech, kdy použít kterou variantu a o tom, o čem jsou požadavky na přesnost.

13 minut na přečtení

Kluzná ložiska – úspora nákladů díky nákladově efektivním produktům

Průmyslové hodnotové řetězce se stále více zaměřují na náklady na výrobu a údržbu. Náklady na údržbu představují velkou část průběžných provozních nákladů systému. Vysoce kvalitní součásti se snadnou údržbou pomáhají udržovat tyto náklady co nejnižší a zároveň zajišťují požadovanou kvalitu. Plánování a návrh se však nemusí vždy spoléhat na nejdražší součást. Pomocí analýzy ABC mohou být produkty a komponenty klasifikovány jako části ABC na základě jejich podílu na hodnotě a jejich důležitosti v hodnotovém řetězci. Cenově nejvýhodnějšími články jsou tzv. C články nebo C-díly. Mají malý podíl na hodnotě, ale jsou vyžadovány ve velkých počtech. Tyto díly mají velký potenciál snížit náklady. Stojí za to se blíže podívat. Pro mnoho aplikací jsou nákladově efektivní položky dobrou alternativou k drahým položkám. Nízká cena však nemusí znamenat ztrátu kvality; rozsah použití nákladově efektivních položek může být omezen pouze často nižší přesností. Tento článek vám prozradí, jak používat C-díly, jako jsou kluzná ložiska, nákladově efektivním způsobem a jak je vybírat účelně a zároveň zajistit kvalitu.

12 minut na přečtení

Rozpěrné objímky a distanční kotouče – materiály a tvary

Rozpěrné objímky a distanční kotouče jsou důležitými prvky pro spojování a projektování technických řešení. Provádějí několik úkolů: Jsou to rozpěrky, rozdělují dopadající síly, zajišťují součásti a jsou potřebné pro přesná nastavení. Kromě klasických kovových podložek se v tomto článku probírají také další speciální tvary a možnosti konfigurace, jako jsou kulaté desky.

20 minut na přečtení