Ideální a odchylkový průměr hřídele
Ideální a odchylkový průměr hřídele

Lineární hřídele: Normy přesnosti pro lineární hřídele MISUMI

Lineární hřídele jsou podmnožinou lineárních vodítek a poskytují stabilitu a přesnost v systémech lineárního pohybu. Na lineární hřídele jsou kladeny různé požadavky na přesnost, aby bylo zajištěno, že pohyby budou přenášeny při nízkém tření, přesně a spolehlivě. Tyto požadavky specifikují zaoblenost, přímost, kolmost a soustřednost lineární hřídele. MISUMI nabízí lineární hřídele ve standardní a přesné verzi. V tomto článku se dozvíte o různých vlastnostech, kdy použít kterou variantu a o tom, o čem jsou požadavky na přesnost.

13 minut na přečtení

Lineární hřídele: Výběr správného materiálu, vytvrzení a povrchové úpravy

Lineární hřídele provádějí náročné úkoly v průmyslových aplikacích: Umožňují přesné a opakovatelné lineární pohyby při vysokém mechanickém zatížení. Pro splnění těchto požadavků je zásadní správný výběr materiálu, vytvrzení a povrchová úprava. Všechny tyto faktory přímo ovlivňují životnost, přesnost a výkon lineární hřídele. Tento článek představuje tyto tři aspekty a zdůrazňuje jejich závislosti, abyste mohli vybrat nejlepší lineární hřídel pro vaši aplikaci.

14 minut na přečtení

Potrubní spojky – typy a aplikace

Potrubní spojky se používají k bezpečnému připojení trubek, potrubí a hadic. Používají se v pneumatice i v hydraulice a dalších systémech pro plnění kapalin. Vhodné spojky a adaptéry jsou však k dispozic také pro vakuová potrubí. Jako důležitá součást těchto systémů je nezbytné, aby potrubní spojky spolehlivě a bezpečně připojily připojené součásti a trvale zabránily vniknutí nebo výstupu kapalin nebo plynů. Tento článek představuje různé typy potrubních spojek a jejich ideální použití a pomůže vám vybrat nejlepší spojky pro vaši aplikaci

13 minut na přečtení

Kuličková ložiska – rozložení zátěže valivých ložisek

Kuličková ložiska a další valivá ložiska jsou instalována v mnoha strojích. Nainstalovaná ložiska přenášejí vyskytující se radiální nebo axiální síly na pouzdro stroje, a umožňují tak použití různých pohyblivých součástí. Síly, které se vyskytnou, a výsledná zátěž ložiska musí být stanoveny již během procesu návrhu. Rozložení zátěže v ložisku a geometrie odpovídajícího kontaktního bodu je zásadní pro očekávanou životnost, funkci a účinnost ložiska. V tomto článku se podíváme na zatížení valivého ložiska a na to, jak geometrie kontaktního povrchu ovlivňuje rozložení zatížení valivého ložiska.

13 minut na přečtení

Lineární kuličková ložiska – výběr, instalace a údržba

Lineární kuličková ložiska jsou důležitými součástmi v mnoha strojírenských aplikacích. Funkcí lineárních kuličkových ložisek je umožnit přesný a nízký třecí pohyb podél osy. Tento článek poskytuje důležité pokyny pro výběr, instalaci a údržbu lineárních kuličkových ložisek, abyste si mohli být jisti, že najdete správné ložisko pro svou aplikaci a vytěžíte z něj maximum.

15 minut na přečtení

Meze zpracování a standardy přesnosti plechových dílů

Kovové díly se používají v našem každodenním životě a v průmyslu v široké škále aplikací. Aby tyto vyrobené plechové součásti mohly být používány za vzájemné spolupráce, musí splňovat určité standardy přesnosti a limity obrábění. Ty odkazují na specifické parametry a tolerance s ohledem na šířku, délku, tloušťku a geometrické tolerance. Při výrobě plechových dílů je třeba vzít v úvahu specifikace. Následující část podrobně zkoumá různé standardy a limity.

10 minut na přečtení

Srovnání tvrdost a testování tvrdosti

V průmyslových aplikacích se používá široká škála surovin a pomocných materiálů. Komplexní znalost jejich materiálových vlastností je absolutním předpokladem pro použití těchto surovin pro definované použití v technických prostředích. Testy tvrdosti jsou způsobem, jak určit základní vlastnosti materiálu, jako je tvrdost/tažnost a pevnost materiálu, jako je ocel. Tvrdost hraje zásadní roli při charakterizaci a kontrole kvality materiálů. Tvrdost oceli poskytuje informace o jejích mechanických vlastnostech, odolnosti proti opotřebení a vhodnosti pro specifické aplikace. V tomto kontextu byly vyvinuty různé metody a stupnice testování tvrdosti, které přesně určují a klasifikují tvrdost oceli. Tento článek poskytuje přehled běžných metod měření tvrdosti, přehled některých možností tepelného zpracování ocelových materiálů, výsledné úrovně Vickersovy tvrdosti a jejich možné použití.

19 minut na přečtení

Technologie pro čisté a hygienické prostory – globální rozdíly ve standardech

Kontrolovaná prostředí, jako jsou čisté prostory, jsou nezbytná pro udržení kvality produktů, bezpečnosti a standardů v mnoha průmyslových odvětvích. Například při výrobě polovodičů mohou i ty nejmenší částice poškodit citlivé povrchy nebo vést k nežádoucím chemickým reakcím. Ale jak jsou definovány čisté prostory? Jaké podmínky musí být splněny a jaké třídy existují? A jakou technologii čistých prostor lze použít k implementaci čistých prostor? Následující článek podrobněji představuje koncept čistých prostor, včetně řešení těchto otázek a standardů po celém světě.

16 minut na přečtení

Vlastnosti tlumicích materiálů a jejich použití

Mechanici se spoléhají na tlumicí materiály všude tam, kde dochází k nežádoucím vibracím, oscilacím, nárazům nebo hluku. Pokud tyto vibrace zůstanou nekontrolované, mohou vést ke ztrátám přesnosti, předčasnému opotřebení materiálu a dokonce i zničení stroje. V důsledku toho tlumicí materiály nejen zvyšují životnost a výkon strojů, ale také je často chrání před poškozením. Kromě pěn, plsti a pryže se k výrobě tlumicích materiálů používají také speciální plasty. Tento článek na blogu poskytuje přehled různých tlumících materiálů a jejich použití.

16 minut na přečtení

Přenos mechanické energie: Typy pohybů, rozvodové řemeny a převody

Existuje rovnoměrný pohyb, přičemž tělo se pohybuje vždy stejnou rychlostí a není ani zrychlené ani zpomalené.

K nerovnoměrnému pohybu dochází, když se během pohybu změní rychlost nebo směr těla, což může vést ke zrychlení nebo zpomalení. Existují dva případy: rovnoměrné zrychlení a nerovnoměrné zrychlení.

12 minut na přečtení

Kompletní řešení pro lineární pohyb - lineární jednotky, lineární moduly a lineární aktuátory

Lineární pohyb umožňuje, aby se náklady pohybovaly v přímé dráze namísto otáčení zátěží kolem osy. Jedná se o důležitou součást průmyslové automatizace.

10 minut na přečtení

Obrábění nerezové oceli

Nerezová ocel je materiál, který se obtížně obrábí. Obrábění s sebou nese riziko studeného temperování. Chyby při obrábění mohou navíc způsobit korozi upravovaných povrchů. V následujícím článku je zodpovězena často pokládaná otázka „Může nerezavějící ocel rezavět?“. Najdete zde také přehled problémů při obrábění, různých metod obrábění a kritérií výběru pro správný nástroj pro obrábění nerezové oceli.

13 minut na přečtení

Kuličkové šroubové pohony – přesnost s pomocí předpětí

Kuličkové šroubové pohony převádějí rotační pohyb na přesný lineární pohyb nebo naopak. Často se používají jako hnací prvek. Přesnost polohování je při používání kuličkových šroubových pohonů velmi důležitá. Jedním ze způsobů, jak zvýšit přesnost polohování kuličkového šroubového pohonu, je snížit vůli mezi vřetenem a maticí s pomocí předpětí. Protože však toto předpětí také mění snadnost pohybu systému, existují kuličkové šroubové pohony s nastavitelným předpětím. Systém může být nastaven z hlediska předpětí do takové míry, že je dosaženo přípustné axiální vůle mezi kulovou maticí a závitovým vřetenem, aniž by byl příliš omezen volný pohyb. Nastavení předpětí může dosáhnout polohové přesnosti v rámci několika mikrometrů. V tomto článku se dozvíte, jak to funguje a jaké jsou třídy přesnosti.

10 minut na přečtení

Součásti lineárního pohybu – věci, které stojí za to vědět o vodítkách, šroubových pohonech a dalších

Patří sem lineární motory, lineární regulátory, lineární osy a další komponenty, které umožňují lineární pohyb. Lineární motory jsou speciálně navržené motory, které generují lineární pohyb. Vytvářejí síly pro pohyb břemen po lineární dráze.

12 minut na přečtení

Nástroj pro demontáž nalisovaných ložisek

Během výměny ložiska se může pokazit řada věcí: může dojít k poškození hřídele nebo ložiska v důsledku nesprávné manipulace nebo nesprávné instalace nového ložiska. Zvláště u zabavených ložisek vyvstává otázka, jak úspěšně odstranit ložiska bez poškození okolních komponent a ložisek samotných. V tomto kontextu jsou zásadní vhodné nástroje pro úspěšnou demontáž a instalaci nalisovaných ložisek. V tomto článku představujeme nástroje a metody, které zajistí, že další změna ložiska bude zaručeně úspěšná.

9 minut na přečtení

Pochopení otočných hřídelí, os a hřídelí motoru: Směrnice

Rotační hřídele jsou nezbytnou součástí moderního strojírenství. Rotační hřídele přenášejí rotační pohyb. Lze je vyrobit z různých materiálů, které jsou vybrány speciálně pro danou aplikaci. Materiály zahrnují nerezovou ocel, korozivzdornou ocel a ocel.

6 minut na přečtení

Měřidla s číselníkem – Typy a vlastnosti

Měřidla s číselníkem jsou pro průmyslovou výrobu nepostradatelné – zajišťují přesnost a kvalitu v různých technických procesech. V našem blogu zdůrazňujeme jejich důležitost a představujeme různé typy analogových měřidel s číselníkem a digitálních a indukčních měřidel. Podíváme se na moderní alternativy a vysvětlíme, jak se měřidla s číselníkem používají ve výrobě pro řízení tolerance, seřízení stroje a kontrolu kvality. Zjistěte, jak tyto měřicí přístroje zlepšují efektivitu a přesnost v průmyslu.

11 minut na přečtení
Senzor integrovaný do celkového systému
Senzor integrovaný do celkového systému

Snímače – výběr a důležitost automatizační technologie

Shromažďování dat je ústředním aspektem moderních zařízení, zejména v kontextu digitalizace a Průmyslu 4.0. Senzory to umožňují. Poskytují vstupní data a monitorují a přizpůsobují procesy. Ale jaké typy senzorů existují? Jak lze vybrat správný snímač pro konkrétní aplikaci? Tento článek představuje fungování a možné aplikace pro různé senzory a kritéria výběru pro nalezení správného senzoru.

9 minut na přečtení

Antistatické materiály – ESD – Definice a přínosy

Elektrostatický výboj může být ve výrobním prostředí problémem: nebezpečí sahají od poškození citlivých součástí až po nebezpečí požáru a výbuchu. Existuje celá řada možností, jak minimalizovat jejich výskyt. Antistatické nebo ESD materiály jsou jedním z nich. Následující článek se zabývá příčinami elektrostatického náboje, představuje antistatické materiály (materiály ESD) a popisuje obecné zásady prevence elektrostatického výboje.

11 minut na přečtení