Průmyslové 3D tiskárny: komponenty, konfigurace a dopad na kvalitu výroby

3D tisk stále více přináší revoluci v průmyslových procesech díky kombinaci efektivity a flexibility. Na našem blogu se dozvíte vše o nejdůležitějších materiálech, roli vláken a o tom, jak přizpůsobené komponenty zajišťují přesnost a spolehlivost. Zjistěte, čemu je třeba se vyhnout a jak moc je důležité správné dimenzování komponent 3D tiskárny.

10 minut na přečtení

Šrouby – Přehled normy

Pro vlastnosti šroubů existují různé systémy označení. Základní normy tvoří základ pro klasifikaci a určení typů šroubů. Tento článek stručně představuje některé z různých norem šroubů a jejich rozdíly a poskytuje obecný přehled o šroubech v evropském regionu.

20 minut na přečtení

Typy uložení a tolerance – přehled

Tolerance a uložení jsou ve výrobním průmyslu zásadní. V technickém smyslu tolerance definují přípustnou odchylku od definované vlastnosti, například nominálního rozměru. Zajišťují, aby produkty a komponenty splňovaly požadované standardy kvality.

10 minut na přečtení

Tepelná izolace – přehled tříd a oblastí použití

Izolace je klíčovým tématem moderní technologie a průmyslu, které dalece přesahuje rámec udržování tepla v budovách. Ať už se jedná o elektrickou izolaci motorů, tepelnou izolaci potrubí nebo ochranu před extrémními teplotami v průmyslových procesech – správná izolace je zásadní pro účinnost, bezpečnost a trvanlivost systémů a zařízení. V elektroinženýrství hrají třídy izolačních materiálů zásadní roli při zajištění spolehlivé práce elektrických strojů v extrémních podmínkách. Co přesně jsou izolační materiály a jak pomáhají zvyšovat efektivitu a bezpečnost průmyslových procesů? To zjistíte v následujícím článku.

10 minut na přečtení

Možnosti výroby a aplikace polotovarů ve strojírenství

Polotovary neboli podsestavy jsou velmi důležité součásti v průmyslu. Jedná se o mezikrok mezi surovinami a hotovým koncovým produktem. Proto jsou důležité pro mnoho společností při výrobě jejich produktů. Bez polotovarů by společnosti musely suroviny pro své produkty zpracovávat samy. Tento článek vysvětluje, jak se vyrábějí polotovary a kde se používají.

8 minut na přečtení

Úhlové desky a úhlové konzoly – Přehled a oblast použití

Na rohových nebo okrajových spojích konstrukcí se vyskytují různé síly, které mohou vést k ohnutí nebo dokonce selhání konstrukce, pokud není dostatečná opora nebo disipace. Úhlová spojení zde mohou pomoci a zajistit stabilitu. Používají se k efektivnímu rozložení sil a zatížení rámových konstrukcí a nosných konstrukcí. Následující článek vysvětluje různé typy montážních konzol a úhlových konzol, které se používají v mnoha průmyslových aplikacích ke stabilizaci úhlových spojů.

10 minut na přečtení

Konzolové kolíky/konzolové ložiskové kolíky – konstrukce a aplikace

Konzolové kolíky/konzolové ložiskové kolíky jsou základní spojovací prvky, které se používají v mnoha mechanických systémech k ukládání a připojování rotujících součástí. Fungují jako otočné body a přispívají ke stabilitě a přesnosti v aplikacích ve strojírenství a automatizaci. Tento článek představuje různé konstrukce a příklady použití konzolových kolíků a konzolových ložiskových kolíků.

9 minut na přečtení

Fáze polohování jako optimální průvodce strojem – přehled a aplikace

Tento článek se zabývá různými typy manuálních fází a jejich aplikacemi. Manuální fáze jsou speciální stoly, které se používají mimo jiné v oblasti zajištění kvality a automatické měřicí technologie pro kalibraci a monitorování procesů.

7 minut na přečtení

Šnekový převod – odborník na převodový poměr s nízkou hlučností

Šnekové převody jsou důležitou součástí konstrukce mnoha strojů a systémů. Nabízejí vysoké převodové poměry a převod krouticího momentu a díky své prostorově úsporné konstrukci zabírají pouze málo místa ve strojírenském prostředí. Pro nalezení nejlepšího možného řešení pro vaše specifické požadavky je důležité vybrat správné komponenty na základě požadovaných specifikací a výkonnostních požadavků.

8 minut na přečtení

Látky narušující smáčení barvy – Co jsou to LABS?

Látky, které narušují barvu, zkráceně LABS, vedou k vadným výsledkům při natírání materiálů a obrobků. Úsilí potřebné pro následné opravy je obrovské. Proto je důležité znát zdroje LABS ve výrobě a v případě potřeby přijmout preventivní opatření. Níže jsou uvedeny zdroje LABS a možnosti identifikace a odstranění LABS.

9 minut na přečtení

Principy výběru rozměrových tolerancí a usazení

Rozměrové tolerance hrají rozhodující roli v mechanickém návrhu a přímo ovlivňují funkčnost a kvalitu strojů, zařízení a dalších mechanických produktů. V mechanickém návrhu se tolerance vztahují na povolené odchylky od ideálních rozměrů součásti nebo montážní skupiny. Existují různé systémy usazení, např. standardní otvor a standardní hřídel. Další informace o třídách tolerance naleznete v našem blogu „Třídy tolerance podle ISO 22081 a DIN ISO 2768“.

12 minut na přečtení

Jak vybrat správný povrch komponenty – Základní znalost drsnosti povrchu

Drsnost a tvrdost povrchu jsou důležité vlastnosti, které je třeba vzít v úvahu při výběru komponent. Existují však různé metody měření hrubosti nebo povrchové drsnosti povrchu komponenty. Tato měření však často musí být převedena na standardní rozměr.

5 minut na přečtení

Mazání pohonů kuličkových šroubů – maziva, oblasti použití a obecné informace

Pohony kuličkových šroubů nebo recirkulační kuličková vřetena by se nikdy neměly používat bez mazání, jinak nelze zaručit jejich funkčnost a jejich životnost bude zkrácena. K mazání lze použít lubrikanty, jako je olej nebo mazivo. Tento článek vysvětluje, které mazivo je vhodné z jakých důvodů a jak optimálně mazat kuličkové šrouby.

12 minut na přečtení

Zkušební vybavení a polohovací prvky pro plechové díly

V tomto článku blogu se blíže podíváme na zkušební vybavení a polohovací prvky pro plechové díly, vysvětlíme si jejich význam pro kvalitu výroby a prozkoumáme jejich použití ve strojírenství. Kontrola kvality plechových dílů je zásadní pro zajištění kvality produktu a spokojenosti zákazníků. Preciznost a přesnost jsou zásadní pro strojírenství a speciální konstrukci strojů. Používá se zde zkušební vybavení, jako jsou zkušební kolíky, polohovací pouzdra a další vysoce přesné polohovací prvky, které umožňují efektivní a spolehlivou kontrolu vyrobených dílů.

8 minut na přečtení

Unašečové systémy pro manipulaci s materiálem ve strojním inženýrství

Zvláště ve velkých výrobních závodech a výrobních řetězcích je nezbytné zabývat se technikami manipulace s materiály a obrobky. Vzhledem k samotné hmotnosti je např. téměř nemožné přesouvat materiály ručně. Zde začíná manipulace s materiálem: Unašečové systémy nebo dopravníkové pásy například usnadňují pohyb a řízení materiálů a zvyšují efektivitu. V následujícím textu se blíže podíváme na různé unašečové systémy a na to, jak jsou využívány.

13 minut na přečtení

Standardní díly ve výrobě nástrojů – knoflíky, páky a rukojeti

Standardní díly jsou nepostradatelné stavební kameny ve výrobě nástrojů a forem. Jsou základem pro výrobu přesných forem, nástrojů a zařízení. Standardní díly jsou standardní součásti, které se používají ke zvýšení efektivity, snížení nákladů a zajištění interoperability výrobních procesů. Tento článek popisuje, jak jsou definovány standardní díly, co je odlišuje a kde se používají standardní díly, jako jsou knoflíky, páky a rukojeti.

11 minut na přečtení

Bezpečnostní normy ve strojírenství

Dodržování bezpečnostních norem ve strojírenství je klíčovým aspektem pro výrobce, obsluhu a další zúčastněné strany, aby bylo zajištěno, že stroje a jejich pracovní prostředí splňují platné právní požadavky a nabízejí nejvyšší úroveň bezpečnosti. Proto je efektivní bezpečnost strojů a zařízení základním kritériem a tvoří základ pro bezchybnou práci na strojích, závodech a vybavení. Vyhodnocení a testování všech součástí však obvykle vyžaduje velké úsilí. Obecně platné bezpečnostní normy jsou tedy dobrým způsobem regulace a následného ověřování bezpečnosti součástí a produktů. V této souvislosti tento článek zkoumá bezpečnost strojních zařízení a některé společné bezpečnostní normy a směrnice.

10 minut na přečtení

Počítačové řídicí systémy – Co je vlastně CNC?

Číselné řídicí systémy, známé také jako řídicí systémy NC, jsou zařízení pro cílené řízení strojů. Převádějí kódovaná data poskytnutá řídicímu systému NC na datovém nosiči na odpovídající řídicí příkazy a výsledné pracovní a pohybové sekvence. Zavedení počítače otevřelo nové možnosti pro zlepšení řídicích systémů NC a umožnilo jejich posun díky integraci počítače do řídicích systémů CNC. Oba tyto systémy jsou podrobněji popsány v tomto článku. Kromě toho se zabývá řídicím systémem PLC, což je také přístup k řízení strojů a průmyslových zařízení a často se používá v kombinaci s řídicími systémy (C)NC.

11 minut na přečtení

Technologie měření – kontrola kvality pomocí měřicích metod

V průmyslové výrobě je technologie měření základní součástí monitorování a kontroly kvality. Průmyslové měřicí techniky umožňují sběr a kvantifikaci přesných dat a informací o velikostech, vlastnostech a charakteristikách objektů. V následujícím článku se zabýváme důležitostí technologie měření pro zajištění kvality a představujeme některé metody z technologie měření.

10 minut na přečtení

Mechanické komponenty pro automatizační strojírenství

Automatizační strojírenství zahrnuje širokou škálu součástí a technologií, které spolupracují na automatizaci a optimalizaci procesů a strojů. Mechanické komponenty slouží jako jeden ze základních stavebních kamenů pro implementaci automatizovaných systémů. Tyto součásti zahrnují aktuátory, snímače, mechanické přenosové systémy a další mechanické prvky potřebné pro pohyb, řízení a monitorování systémů a strojů. Tento článek představuje základy automatizace a automatizačního strojírenství a vysvětluje, kde se používají mechanické součásti.

10 minut na přečtení