Konstrukce

Výpočet hmotného středu – včetně příkladů

Výpočet hmotného středu je důležitým krokem v mnoha úkolech ve strojírenství a při navrhování strojů a součástí. Hmotný střed značí, kde je hmotnost těla koncentrována, a umožňuje tak stanovení sil a momentů v systému. Tento článek zkoumá základy výpočtu hmotného středu a uvádí příklady z reálného světa.

9 minut na přečtení

Výpočty konstrukce pružin

Pružiny jsou mechanické komponenty, které dokáží ukládat a dodávat energii napětí vytvořenou prací použitou k napínání, prodlužování nebo stlačování pružiny ve formě deformační nebo napínací energie. Používají se v mnoha aplikacích a lze je najít v malých elektronických součástech i ve velkých průmyslových strojích. Aby pružina plnila svou funkci, musí být správně navržena. Za tímto účelem jsou počítány parametry, jako je tuhost pružiny a pojezd pružiny.

9 minut na přečtení

Profilové vodicí lišty – nástroj pro výběr lineárních vodicích lišt

Výběr správné profilové vodicí lišty má trvalý dopad na výkon a životnost strojů a zařízení. Jak ale najdete ten správný systém v tak široké škále možností? Podívejte se na náš blog a zjistěte, na jakých kritériích skutečně záleží, od typů zatížení a požadavků na přesnost až po podmínky prostředí a instalace. Ukážeme vám strukturovaný přístup, který vám pomůže činit informovaná rozhodnutí a dlouhodobě optimalizovat výkon vašich aplikací.

12 minut na přečtení

Profilové vodicí lišty – přesné standardy kolejnicových vodicích linií profilu MISUMI

Proč jsou profilové vodicí lišty s lineárním vodítkem hlavní volbu pro přesné a odolné řízení pohybu? V našem blogu se dozvíte vše o designu, různých verzích, rozměrových tolerancích a klíčových parametrech, jako je rovnoběžnost, předpětí a axiální vůle. Ukazujeme, jak tyto funkce skvěle spolupracují, aby zajistily nejvyšší přesnost a odolnost – a jak můžete nejlépe přizpůsobit tyto součásti vašim potřebám.

13 minut na přečtení

Lineární hřídele: konce hřídele a možnosti montáže pro lineární hřídele

Upevňovací mechanismy pro lineární hřídele nebo vodicí hřídele v mechanických systémech vyžadují pečlivé plánování. Různé konce hřídele umožňují různé možnosti montáže. Tento článek poskytuje přehled dostupných konců hřídele a odpovídá na otázku, které držáky hřídele nebo možnosti podpory hřídele jsou k dispozici a kde jsou vhodné. V rámci toho se také podrobně podíváme na pevné a plovoucí typy ložisek hřídelí.

15 minut na přečtení

Rozpěrné objímky a distanční kotouče – materiály a tvary

Rozpěrné objímky a distanční kotouče jsou důležitými prvky pro spojování a projektování technických řešení. Provádějí několik úkolů: Jsou to rozpěrky, rozdělují dopadající síly, zajišťují součásti a jsou potřebné pro přesná nastavení. Kromě klasických kovových podložek se v tomto článku probírají také další speciální tvary a možnosti konfigurace, jako jsou kulaté desky.

20 minut na přečtení

Lineární kuličková ložiska – výběr, instalace a údržba

Lineární kuličková ložiska jsou důležitými součástmi v mnoha strojírenských aplikacích. Funkcí lineárních kuličkových ložisek je umožnit přesný a nízký třecí pohyb podél osy. Tento článek poskytuje důležité pokyny pro výběr, instalaci a údržbu lineárních kuličkových ložisek, abyste si mohli být jisti, že najdete správné ložisko pro svou aplikaci a vytěžíte z něj maximum.

15 minut na přečtení

Kuličková ložiska – rozložení zátěže valivých ložisek

Kuličková ložiska a další valivá ložiska jsou instalována v mnoha strojích. Nainstalovaná ložiska přenášejí vyskytující se radiální nebo axiální síly na pouzdro stroje, a umožňují tak použití různých pohyblivých součástí. Síly, které se vyskytnou, a výsledná zátěž ložiska musí být stanoveny již během procesu návrhu. Rozložení zátěže v ložisku a geometrie odpovídajícího kontaktního bodu je zásadní pro očekávanou životnost, funkci a účinnost ložiska. V tomto článku se podíváme na zatížení valivého ložiska a na to, jak geometrie kontaktního povrchu ovlivňuje rozložení zatížení valivého ložiska.

13 minut na přečtení

Speciální plasty pro lékaře – vlastnosti, odolnost a příklady použití

Speciální plasty se používají, když aplikace klade vysoké nároky na materiál nebo když jsou vyžadovány speciální vlastnosti. Často mají izolační vlastnosti a jejich vysoká odolnost vůči vodě a chemikáliím z nich dělá spolehlivý materiál s nízkou údržbou. Není tedy divu, že speciální plasty se používají v mnoha technických oborech a také v šroubech a maticích. Následující článek poskytuje přehled různých speciálních plastů a jejich použití.

15 minut na přečtení

Kompletní řešení pro lineární pohyb - lineární jednotky, lineární moduly a lineární aktuátory

Lineární pohyb umožňuje, aby se náklady pohybovaly v přímé dráze namísto otáčení zátěží kolem osy. Jedná se o důležitou součást průmyslové automatizace.

10 minut na přečtení

Součásti lineárního pohybu – věci, které stojí za to vědět o vodítkách, šroubových pohonech a dalších

Patří sem lineární motory, lineární regulátory, lineární osy a další komponenty, které umožňují lineární pohyb. Lineární motory jsou speciálně navržené motory, které generují lineární pohyb. Vytvářejí síly pro pohyb břemen po lineární dráze.

12 minut na přečtení

Unašečové systémy pro manipulaci s materiálem ve strojním inženýrství

Zvláště ve velkých výrobních závodech a výrobních řetězcích je nezbytné zabývat se technikami manipulace s materiály a obrobky. Vzhledem k samotné hmotnosti je např. téměř nemožné přesouvat materiály ručně. Zde začíná manipulace s materiálem: Unašečové systémy nebo dopravníkové pásy například usnadňují pohyb a řízení materiálů a zvyšují efektivitu. V následujícím textu se blíže podíváme na různé unašečové systémy a na to, jak jsou využívány.

13 minut na přečtení

Knihovna inCAD – Zdroj inspirace návrháře

Knihovna inCAD je rozsáhlá knihovna pro návrháře, která nabízí mnoho příkladů aplikací. Knihovna poskytuje volně příklady použití funkcí nebo možností produktů. Každý příklad aplikace obsahuje seznam dílů, které má MISUMI k dispozici, spolu s informacemi o množství požadovaném pro daný příklad. Pro návrháře slouží modely CAD jako zdroj inspirace pro úpravy, smysluplné přidávání a přizpůsobování pro vlastní stroje nebo systémy.

7 minut na přečtení

Frézované díly jako volně konfigurovatelné komponenty prostřednictvím „zakázkové výroby“ – flexibilita ve smluvní výrobě

Zakázková výroba (MTO) je klasický výrobní proces pro přizpůsobenou výrobu. Zakázková výroba je smluvní výroba. V tomto procesu probíhá výroba podle individuálních požadavků zákazníka a začíná až poté, co zákazník zadá objednávku. Na rozdíl od výroby na sklad (MTS), kde jsou předem stanoveny úrovně výroby a zásob, jsou komponenty MTO vyráběny až po přijetí objednávky zákazníka.

9 minut na přečtení

Soustružené díly – přesně konfigurovatelné komponenty na zakázku (MTO)

Soustružené díly a komponenty vyrobené na zakázku (MTO) jsou důležitou součástí moderního výrobního průmyslu. Zakázková výroba je smluvní výroba. To znamená, že výroba začíná až tehdy, když je k dispozici konkrétní objednávka. Na rozdíl od skladových produktů (MTS), které se vyrábí na sklad, se komponenty MTO vyrábějí až po přijetí objednávky.

8 minut na přečtení

Typy, vlastnosti a použití přídržných kroužků

Přídržný kroužek je jedním z nejdůležitějších nástrojů v konstrukci. Používá se k zajištění jednotlivých součástí a prevenci osového pohybu. V tomto článku se podíváme na různé typy přídržných kroužků, jejich vlastnosti a jejich využití.

4 minut na přečtení

Paralelní klíny a podélné klíny – standardy a normy

Paralelní a podélné klíny jsou dva běžné spojovací prvky ve strojírenství. Používají se k vytvoření silového spojení mezi dvěma komponentami. V tomto článku jsou tyto dva klíčové typy podrobněji zkoumány a jsou vysvětleny jejich oblasti použití.

8 minut na přečtení

Přenos rotačních pohybů – základy spojek

Když jsou hřídele a osy spojeny ve stroji, je vždy mezi středovými body hřídelí nesouosost. Spojka tuto chybu vyrovnání během otáčení nebo přenosu výkonu kompenzuje pružností komponenty nebo mechanickým prvkem. Ať už jste zkušený inženýr, nebo se jen ponořujete do světa strojírenství, tento článek vám poskytne komplexní přehled o základech spojek.

5 minut na přečtení

Torze: Jak porozumět torzi

Existuje mnoho různých typů mechanických zátěží, které mají vliv na objekt, a jedním z nich je i torze. V tomto blogovém článku se podíváme na základy torze a několik příkladů.

4 minut na přečtení

Jak je konstruována průmyslová 3D tiskárna a jaké funkce plní její součásti – hřídele, ozubené řemeny a rámy

3D tisk způsobil revoluci v průmyslové výrobě a konstrukci prototypů. Tato technologie vytváří objekty z digitálního modelu vrstvu po vrstvě. Skládá se z těchto hlavních součástí: Kromě rámu, tiskové hlavy, tiskové postele, řídicí jednotky, hřídelí, ozubených řemenů a motorů vyžaduje typická 3D tiskárna obvykle také množství příslušenství. Ale jak přesně funguje průmyslová 3D tiskárna? Tento článek zdůrazňuje strukturu a funkci nejdůležitějších součástí a stručně popisuje některé oblasti použití.

13 minut na přečtení