Lineární pohyb

Součásti lineárního pohybu – věci, které stojí za to vědět o vodítkách, šroubových pohonech a dalších

Patří sem lineární motory, lineární regulátory, lineární osy a další komponenty, které umožňují lineární pohyb. Lineární motory jsou speciálně navržené motory, které generují lineární pohyb. Vytvářejí síly pro pohyb břemen po lineární dráze.

12 minut na přečtení

Šnekový převod – odborník na převodový poměr s nízkou hlučností

Šnekové převody jsou důležitou součástí konstrukce mnoha strojů a systémů. Nabízejí vysoké převodové poměry a převod krouticího momentu a díky své prostorově úsporné konstrukci zabírají pouze málo místa ve strojírenském prostředí. Pro nalezení nejlepšího možného řešení pro vaše specifické požadavky je důležité vybrat správné komponenty na základě požadovaných specifikací a výkonnostních požadavků.

8 minut na přečtení

Mazání pohonů kuličkových šroubů – maziva, oblasti použití a obecné informace

Pohony kuličkových šroubů nebo recirkulační kuličková vřetena by se nikdy neměly používat bez mazání, jinak nelze zaručit jejich funkčnost a jejich životnost bude zkrácena. K mazání lze použít lubrikanty, jako je olej nebo mazivo. Tento článek vysvětluje, které mazivo je vhodné z jakých důvodů a jak optimálně mazat kuličkové šrouby.

12 minut na přečtení

Přenos rotačních pohybů – základy spojek

Když jsou hřídele a osy spojeny ve stroji, je vždy mezi středovými body hřídelí nesouosost. Spojka tuto chybu vyrovnání během otáčení nebo přenosu výkonu kompenzuje pružností komponenty nebo mechanickým prvkem. Ať už jste zkušený inženýr, nebo se jen ponořujete do světa strojírenství, tento článek vám poskytne komplexní přehled o základech spojek.

5 minut na přečtení

Výhody přesných lineárních pohybů: vše o lineárních hřídelích

Lineární hřídele se v technologii pohonů stávají stále oblíbenějšími. Nabízejí vysoký stupeň přesnosti pohybu. Lineární hřídele mají oproti tradičním hřídelím několik výhod, včetně vysoké tuhosti, vysoké přesnosti polohování, delší životnosti a také vynikajícího řídicího výkonu.

21 minut na přečtení

Kluzná ložiska v praxi: výběr a montáž

Kluzná ložiska jsou typem ložisek používaných ve strojích k usnadnění pohybu hřídele a ložiska. Jsou také označována jako kluzná pouzdra, pouzdra s kluznými ložisky, objímky s kluznými ložisky nebo pláště s kluznými ložisky.

10 minut na přečtení

Pohony s kuličkovými šrouby – funkce / konstrukce / typy / třídy přesnosti

Pohony s kuličkovými šrouby jsou vyráběny podle kritérií výběru a specifikací norem DIN ISO 3408 nebo JIS B 1192 atd.

Pohony s kuličkovými šrouby jsou vysoce přesné součásti používané v různých aplikacích k přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Oblasti použití pro pohony s kuličkovými šrouby jsou široké a zahrnují oblasti, jako jsou stroje s řízením CNC, 3D tiskárny, robotika, obráběcí stroje a mnoho dalších průmyslových aplikací.

11 minut na přečtení

Profilové vodicí lišty – typy / funkce / životnost / údržba / alternativy

Profilové vodicí lišty: Přidejte se k nám při prozkoumávání světa profilových vodicích lišt. Náš článek zdůrazňuje různé typy profilových vodicích lišt a jejich funkce. Zjistěte, jak maximalizovat životnost při správné údržbě, a podívejte se na možné alternativy v této kritické oblasti technologie lineárního pohybu.

10 minut na přečtení