Rotační pohyb

Pochopení otočných hřídelí, os a hřídelí motoru: Směrnice

Rotační hřídele jsou nezbytnou součástí moderního strojírenství. Rotační hřídele přenášejí rotační pohyb. Lze je vyrobit z různých materiálů, které jsou vybrány speciálně pro danou aplikaci. Materiály zahrnují nerezovou ocel, korozivzdornou ocel a ocel.

6 minut na přečtení

Šnekový převod – odborník na převodový poměr s nízkou hlučností

Šnekové převody jsou důležitou součástí konstrukce mnoha strojů a systémů. Nabízejí vysoké převodové poměry a převod krouticího momentu a díky své prostorově úsporné konstrukci zabírají pouze málo místa ve strojírenském prostředí. Pro nalezení nejlepšího možného řešení pro vaše specifické požadavky je důležité vybrat správné komponenty na základě požadovaných specifikací a výkonnostních požadavků.

8 minut na přečtení

Mazání pohonů kuličkových šroubů – maziva, oblasti použití a obecné informace

Pohony kuličkových šroubů nebo recirkulační kuličková vřetena by se nikdy neměly používat bez mazání, jinak nelze zaručit jejich funkčnost a jejich životnost bude zkrácena. K mazání lze použít lubrikanty, jako je olej nebo mazivo. Tento článek vysvětluje, které mazivo je vhodné z jakých důvodů a jak optimálně mazat kuličkové šrouby.

12 minut na přečtení

Přenos rotačních pohybů – základy spojek

Když jsou hřídele a osy spojeny ve stroji, je vždy mezi středovými body hřídelí nesouosost. Spojka tuto chybu vyrovnání během otáčení nebo přenosu výkonu kompenzuje pružností komponenty nebo mechanickým prvkem. Ať už jste zkušený inženýr, nebo se jen ponořujete do světa strojírenství, tento článek vám poskytne komplexní přehled o základech spojek.

5 minut na přečtení

Hřídelové spojky – základy a oblasti použití

Tento blogový článek poskytuje úvod k tomu, jak spojky fungují a jaké různé typy se dnes používají.

7 minut na přečtení

Kluzná ložiska v praxi: výběr a montáž

Kluzná ložiska jsou typem ložisek používaných ve strojích k usnadnění pohybu hřídele a ložiska. Jsou také označována jako kluzná pouzdra, pouzdra s kluznými ložisky, objímky s kluznými ložisky nebo pláště s kluznými ložisky.

10 minut na přečtení