Tlumení

Volba mezi klasickými a plynovými pružinami

Klasické a plynové pružiny jsou dva z nejčastěji používaných typů pružin. Ukládají síly a podle potřeby je opět uvolňují. Jaký typ pružiny je ale vhodný pro kterou aplikaci?

9 minut na přečtení

Vnitřní vibrační chování pružin

V mechanickém inženýrství jsou napínací a kompresní pružiny důležitou součástí konstrukce mechanických systémů, aplikací a použití. Vlastnosti pružin, jako je jejich vratná síla a pružinová konstanta, ovlivňují výkon a funkčnost strojů. Abychom porozuměli těmto vlastnostem a vibračnímu chování pružinových systémů, podíváme se v tomto článku na fyzické vztahy mezi pružinovými systémy a vztah mezi přirozenou frekvencí a rezonancí.

8 minut na přečtení

Materiály v mechanice a stavebnictví: nápady, aplikace a výhody

Tlumicí materiály jsou nezbytné pro mechaniku a konstrukci. Používají se k absorpci nárazů a vibrací a ke zlepšení provozu strojů a systémů. Díky svým jedinečným vlastnostem je lze použít v různých mechanických a technických aplikacích.

9 minut na přečtení