DIN, EN, ISO, JIS

Zajišťovací kolíky – pružinové kolíky a závlačky – tvary a rozměry

Pružinové kolíky a závlačky (také nazývané pojistné kolíky) jsou pojistné prvky pro různé aplikace. Často se používají pro šroubové spoje jako jednoduchý a uvolnitelný uzamykací prvek a slouží k zajištění axiální síly. Axiální síla není hlavním zatížením kloubu. Zajišťovací prvek se primárně používá k držení sestavy pohromadě. Axiální síla je proto často menší o několik řádů než radiální síla působící na šroub. Tento článek pojednává o principech zajišťování šroubových spojů s pomocí zajišťovacích kolíků spolu s příklady použití různých zajišťovacích prvků ve strojírenství a na základě kritérií, která mohou být pro tyto prvky zvoleny.

12 minut na přečtení

Tolerance tvaru a umístění podle ISO 1101 a japonské normy JIS B 0001: Nejdůležitější informace

Tolerance tvaru a umístění jsou technické specifikace, které zajišťují jednotné zacházení s rozměry a tolerancemi ve výrobě. Používají se především při výrobě součástí, aby byla zajištěna přesnost dílů.

6 minut na přečtení

Třídy tolerancí v souladu s normou  ISO 22081 a DIN ISO 2768: Optimalizované použití obecných tolerancí

Tolerance jsou základním aspektem výroby mechanicky pohyblivých dílů, protože zajišťují správnou interakci komponent. Obecné tolerance a jejich třídy tolerance se používají ke zjednodušení výkresů. Norma DIN ISO 2768 určuje tolerance. Mnoho konstruktérů používá obecné tolerance jako zjednodušenou změnu tolerancí pro usnadnění procesu návrhu.

11 minut na přečtení

Porovnání ocelí ve strojírenství s dalšími normami, jako jsou JIS a AISI

Pro vlastnosti oceli existují různé systémy označení. Základní normy tvoří základ pro klasifikaci a označování druhů oceli pomocí čísel materiálů. V tomto článku porovnáváme třídy oceli klasifikované podle normy DIN/EN/ISO s jejich příslušnými protějšky v JIS (japonská průmyslová norma).

7 minut na přečtení