Lineární pohyb

Lineární pohon - Převod rotace na posunutí

Lineární pohon převádí rotační pohyby na lineární pohyby a naopak. Lineární regulátory jsou klíčovými součástmi řízení pohybu v mnoha mechanických systémech a strojírenství. Tato konverze je často nutná k převodu výkonu a pohybu generovaného motory a jinými rotačními zařízeními na posunutí (lineární pohyb). Pohon je průmyslově realizován pomocí motorů nebo také ručně. Článek představuje často používané a běžné koncepty a uvádí kritéria návrhu. Nakonec budeme diskutovat o příkladech pro strojírenské aplikace.

7 minut na přečtení

Profilové vodicí lišty – nástroj pro výběr lineárních vodicích lišt

Výběr správné profilové vodicí lišty má trvalý dopad na výkon a životnost strojů a zařízení. Jak ale najdete ten správný systém v tak široké škále možností? Podívejte se na náš blog a zjistěte, na jakých kritériích skutečně záleží, od typů zatížení a požadavků na přesnost až po podmínky prostředí a instalace. Ukážeme vám strukturovaný přístup, který vám pomůže činit informovaná rozhodnutí a dlouhodobě optimalizovat výkon vašich aplikací.

12 minut na přečtení

Profilové vodicí lišty – přesné standardy kolejnicových vodicích linií profilu MISUMI

Proč jsou profilové vodicí lišty s lineárním vodítkem hlavní volbu pro přesné a odolné řízení pohybu? V našem blogu se dozvíte vše o designu, různých verzích, rozměrových tolerancích a klíčových parametrech, jako je rovnoběžnost, předpětí a axiální vůle. Ukazujeme, jak tyto funkce skvěle spolupracují, aby zajistily nejvyšší přesnost a odolnost – a jak můžete nejlépe přizpůsobit tyto součásti vašim potřebám.

13 minut na přečtení

Lineární hřídele: konce hřídele a možnosti montáže pro lineární hřídele

Upevňovací mechanismy pro lineární hřídele nebo vodicí hřídele v mechanických systémech vyžadují pečlivé plánování. Různé konce hřídele umožňují různé možnosti montáže. Tento článek poskytuje přehled dostupných konců hřídele a odpovídá na otázku, které držáky hřídele nebo možnosti podpory hřídele jsou k dispozici a kde jsou vhodné. V rámci toho se také podrobně podíváme na pevné a plovoucí typy ložisek hřídelí.

15 minut na přečtení

Kluzná ložiska – úspora nákladů díky nákladově efektivním produktům

Průmyslové hodnotové řetězce se stále více zaměřují na náklady na výrobu a údržbu. Náklady na údržbu představují velkou část průběžných provozních nákladů systému. Vysoce kvalitní součásti se snadnou údržbou pomáhají udržovat tyto náklady co nejnižší a zároveň zajišťují požadovanou kvalitu. Plánování a návrh se však nemusí vždy spoléhat na nejdražší součást. Pomocí analýzy ABC mohou být produkty a komponenty klasifikovány jako části ABC na základě jejich podílu na hodnotě a jejich důležitosti v hodnotovém řetězci. Cenově nejvýhodnějšími články jsou tzv. C články nebo C-díly. Mají malý podíl na hodnotě, ale jsou vyžadovány ve velkých počtech. Tyto díly mají velký potenciál snížit náklady. Stojí za to se blíže podívat. Pro mnoho aplikací jsou nákladově efektivní položky dobrou alternativou k drahým položkám. Nízká cena však nemusí znamenat ztrátu kvality; rozsah použití nákladově efektivních položek může být omezen pouze často nižší přesností. Tento článek vám prozradí, jak používat C-díly, jako jsou kluzná ložiska, nákladově efektivním způsobem a jak je vybírat účelně a zároveň zajistit kvalitu.

12 minut na přečtení
Ideální a odchylkový průměr hřídele
Ideální a odchylkový průměr hřídele

Lineární hřídele: Normy přesnosti pro lineární hřídele MISUMI

Lineární hřídele jsou podmnožinou lineárních vodítek a poskytují stabilitu a přesnost v systémech lineárního pohybu. Na lineární hřídele jsou kladeny různé požadavky na přesnost, aby bylo zajištěno, že pohyby budou přenášeny při nízkém tření, přesně a spolehlivě. Tyto požadavky specifikují zaoblenost, přímost, kolmost a soustřednost lineární hřídele. MISUMI nabízí lineární hřídele ve standardní a přesné verzi. V tomto článku se dozvíte o různých vlastnostech, kdy použít kterou variantu a o tom, o čem jsou požadavky na přesnost.

13 minut na přečtení

Lineární hřídele: Výběr správného materiálu, vytvrzení a povrchové úpravy

Lineární hřídele provádějí náročné úkoly v průmyslových aplikacích: Umožňují přesné a opakovatelné lineární pohyby při vysokém mechanickém zatížení. Pro splnění těchto požadavků je zásadní správný výběr materiálu, vytvrzení a povrchová úprava. Všechny tyto faktory přímo ovlivňují životnost, přesnost a výkon lineární hřídele. Tento článek představuje tyto tři aspekty a zdůrazňuje jejich závislosti, abyste mohli vybrat nejlepší lineární hřídel pro vaši aplikaci.

14 minut na přečtení

Lineární kuličková ložiska – výběr, instalace a údržba

Lineární kuličková ložiska jsou důležitými součástmi v mnoha strojírenských aplikacích. Funkcí lineárních kuličkových ložisek je umožnit přesný a nízký třecí pohyb podél osy. Tento článek poskytuje důležité pokyny pro výběr, instalaci a údržbu lineárních kuličkových ložisek, abyste si mohli být jisti, že najdete správné ložisko pro svou aplikaci a vytěžíte z něj maximum.

15 minut na přečtení

Kompletní řešení pro lineární pohyb - lineární jednotky, lineární moduly a lineární aktuátory

Lineární pohyb umožňuje, aby se náklady pohybovaly v přímé dráze namísto otáčení zátěží kolem osy. Jedná se o důležitou součást průmyslové automatizace.

10 minut na přečtení

Součásti lineárního pohybu – věci, které stojí za to vědět o vodítkách, šroubových pohonech a dalších

Patří sem lineární motory, lineární regulátory, lineární osy a další komponenty, které umožňují lineární pohyb. Lineární motory jsou speciálně navržené motory, které generují lineární pohyb. Vytvářejí síly pro pohyb břemen po lineární dráze.

12 minut na přečtení

Šnekový převod – odborník na převodový poměr s nízkou hlučností

Šnekové převody jsou důležitou součástí konstrukce mnoha strojů a systémů. Nabízejí vysoké převodové poměry a převod krouticího momentu a díky své prostorově úsporné konstrukci zabírají pouze málo místa ve strojírenském prostředí. Pro nalezení nejlepšího možného řešení pro vaše specifické požadavky je důležité vybrat správné komponenty na základě požadovaných specifikací a výkonnostních požadavků.

8 minut na přečtení

Mazání pohonů kuličkových šroubů – maziva, oblasti použití a obecné informace

Pohony kuličkových šroubů nebo recirkulační kuličková vřetena by se nikdy neměly používat bez mazání, jinak nelze zaručit jejich funkčnost a jejich životnost bude zkrácena. K mazání lze použít lubrikanty, jako je olej nebo mazivo. Tento článek vysvětluje, které mazivo je vhodné z jakých důvodů a jak optimálně mazat kuličkové šrouby.

12 minut na přečtení

Kluzná ložiska v praxi: výběr a montáž

Kluzná ložiska jsou typem ložisek používaných ve strojích k usnadnění pohybu hřídele a ložiska. Jsou také označována jako kluzná pouzdra, pouzdra s kluznými ložisky, objímky s kluznými ložisky nebo pláště s kluznými ložisky.

10 minut na přečtení

Přenos rotačních pohybů – základy spojek

Když jsou hřídele a osy spojeny ve stroji, je vždy mezi středovými body hřídelí nesouosost. Spojka tuto chybu vyrovnání během otáčení nebo přenosu výkonu kompenzuje pružností komponenty nebo mechanickým prvkem. Ať už jste zkušený inženýr, nebo se jen ponořujete do světa strojírenství, tento článek vám poskytne komplexní přehled o základech spojek.

5 minut na přečtení

Výhody přesných lineárních pohybů: vše o lineárních hřídelích

Lineární hřídele se v technologii pohonů stávají stále oblíbenějšími. Nabízejí vysoký stupeň přesnosti pohybu. Lineární hřídele mají oproti tradičním hřídelím několik výhod, včetně vysoké tuhosti, vysoké přesnosti polohování, delší životnosti a také vynikajícího řídicího výkonu.

22 minut na přečtení

Pohony s kuličkovými šrouby – funkce / konstrukce / typy / třídy přesnosti

Pohony s kuličkovými šrouby jsou vyráběny podle kritérií výběru a specifikací norem DIN ISO 3408 nebo JIS B 1192 atd.

Pohony s kuličkovými šrouby jsou vysoce přesné součásti používané v různých aplikacích k přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Oblasti použití pro pohony s kuličkovými šrouby jsou široké a zahrnují oblasti, jako jsou stroje s řízením CNC, 3D tiskárny, robotika, obráběcí stroje a mnoho dalších průmyslových aplikací.

11 minut na přečtení

Profilové vodicí lišty – typy / funkce / životnost / údržba / alternativy

Profilové vodicí lišty: Přidejte se k nám při prozkoumávání světa profilových vodicích lišt. Náš článek zdůrazňuje různé typy profilových vodicích lišt a jejich funkce. Zjistěte, jak maximalizovat životnost při správné údržbě, a podívejte se na možné alternativy v této kritické oblasti technologie lineárního pohybu.

10 minut na přečtení