Ložiska

Lineární kuličková ložiska – výběr, instalace a údržba

Lineární kuličková ložiska jsou důležitými součástmi v mnoha strojírenských aplikacích. Funkcí lineárních kuličkových ložisek je umožnit přesný a nízký třecí pohyb podél osy. Tento článek poskytuje důležité pokyny pro výběr, instalaci a údržbu lineárních kuličkových ložisek, abyste si mohli být jisti, že najdete správné ložisko pro svou aplikaci a vytěžíte z něj maximum.

15 minut na přečtení

Kuličková ložiska – rozložení zátěže valivých ložisek

Kuličková ložiska a další valivá ložiska jsou instalována v mnoha strojích. Nainstalovaná ložiska přenášejí vyskytující se radiální nebo axiální síly na pouzdro stroje, a umožňují tak použití různých pohyblivých součástí. Síly, které se vyskytnou, a výsledná zátěž ložiska musí být stanoveny již během procesu návrhu. Rozložení zátěže v ložisku a geometrie odpovídajícího kontaktního bodu je zásadní pro očekávanou životnost, funkci a účinnost ložiska. V tomto článku se podíváme na zatížení valivého ložiska a na to, jak geometrie kontaktního povrchu ovlivňuje rozložení zatížení valivého ložiska.

13 minut na přečtení

Těsnicí kuličková ložiska – těsnění, těsnicí podložky a krycí podložky

Kuličková ložiska jsou důležitými součástmi mnoha strojů a zařízení a hrají ústřední roli při pohybu dílů s nízkým třením. Konstrukční ochrana valivých ložisek proti přetížení a selhání v důsledku přehřátí, kontaminace a vnějších vlivů je proto jedním ze základních úkolů konstruktéra. Kuličková ložiska mohou být například utěsněna nebo mohou být použita válečková ložiska již utěsněná výrobcem, aby se dosáhlo co nejdelší životnosti. Aby se minimalizovalo tření a opotřebení, je nutné zajistit dostatečné mazání ložisek. V rámci údržby je proto nutné kuličková ložiska podle potřeby zkontrolovat a znovu promazat. Moderní průmyslová technologie však stále častěji využívá samomazací nebo neopravitelný utěsněná valivá ložiska, která jsou již výrobcem vybavena odpovídajícími těsnicími prvky a usazeninami maziva.

10 minut na přečtení

Typy uložení a tolerance – přehled

Tolerance a uložení jsou ve výrobním průmyslu zásadní. V technickém smyslu tolerance definují přípustnou odchylku od definované vlastnosti, například nominálního rozměru. Zajišťují, aby produkty a komponenty splňovaly požadované standardy kvality.

10 minut na přečtení

Mazání pohonů kuličkových šroubů – maziva, oblasti použití a obecné informace

Pohony kuličkových šroubů nebo recirkulační kuličková vřetena by se nikdy neměly používat bez mazání, jinak nelze zaručit jejich funkčnost a jejich životnost bude zkrácena. K mazání lze použít lubrikanty, jako je olej nebo mazivo. Tento článek vysvětluje, které mazivo je vhodné z jakých důvodů a jak optimálně mazat kuličkové šrouby.

12 minut na přečtení

Kluzná ložiska v praxi: výběr a montáž

Kluzná ložiska jsou typem ložisek používaných ve strojích k usnadnění pohybu hřídele a ložiska. Jsou také označována jako kluzná pouzdra, pouzdra s kluznými ložisky, objímky s kluznými ložisky nebo pláště s kluznými ložisky.

10 minut na přečtení

Rozdíly mezi kuličkovými ložisky a kluznými ložisky – jaký typ ložiska je pro vás ten pravý?

Kuličková a kluzná ložiska jsou dva základní typy ložisek používaných v různých mechanických systémech ve strojírenství. Hlavním úkolem ložisek je umožnit definované pohyby komponent a tím co nejvíce snížit tření. Ačkoli oba typy ložisek mají společný cíl, existují zásadní rozdíly v designu, funkčnosti a použití. Tento článek blogu popisuje nejdůležitější rozdíly mezi kuličkovými ložisky a kluznými ložisky.

12 minut na přečtení

Prvky pro zajištění axiálních ložisek

V mnoha průmyslových a mechanických aplikacích jsou ložiska důležitými součástmi, které zajišťují nízké tření, reprodukovatelný pohyb mezi pohyblivými částmi, hřídelemi nebo osami. V závislosti na místě instalace a funkci musí tato ložiska umožňovat různé stupně volnosti a musí být bezpečně upevněna. Kromě mnoha dalších možností se k zajištění dílů stroje, jako jsou valivá ložiska, šrouby nebo hřídele proti axiálnímu posunu používají pojistné prvky, jako jsou přídržné kroužky nebo drážkované matice nebo matice hřídele.

11 minut na přečtení

Pochopení poškození ložiska – příčiny, závadový režim a prevence

Valivá ložiska jsou robustní a spolehlivé součásti ve strojírenství a při výrobě strojů na zakázku. Za určitých podmínek však může dojít k poškození těchto široce používaných prvků stroje, což je obvykle důsledkem neobvyklého chování během provozu. V nejhorším případě může poškození ložiska vést k úplnému selhání valivých ložisek, což může vést k nežádoucím prostojům. Proto je důležité včas odhalit první známky poškození valivých ložisek a napravit jejich příčiny. V tomto článku hovoříme o příznacích poškození ložiska, jeho příčinách a typických způsobech selhání.

13 minut na přečtení