Materiály

Rozpěrné objímky a distanční kotouče – materiály a tvary

Rozpěrné objímky a distanční kotouče jsou důležitými prvky pro spojování a projektování technických řešení. Provádějí několik úkolů: Jsou to rozpěrky, rozdělují dopadající síly, zajišťují součásti a jsou potřebné pro přesná nastavení. Kromě klasických kovových podložek se v tomto článku probírají také další speciální tvary a možnosti konfigurace, jako jsou kulaté desky.

20 minut na přečtení

Lineární hřídele: Výběr správného materiálu, vytvrzení a povrchové úpravy

Lineární hřídele provádějí náročné úkoly v průmyslových aplikacích: Umožňují přesné a opakovatelné lineární pohyby při vysokém mechanickém zatížení. Pro splnění těchto požadavků je zásadní správný výběr materiálu, vytvrzení a povrchová úprava. Všechny tyto faktory přímo ovlivňují životnost, přesnost a výkon lineární hřídele. Tento článek představuje tyto tři aspekty a zdůrazňuje jejich závislosti, abyste mohli vybrat nejlepší lineární hřídel pro vaši aplikaci.

14 minut na přečtení

Speciální plasty pro lékaře – vlastnosti, odolnost a příklady použití

Speciální plasty se používají, když aplikace klade vysoké nároky na materiál nebo když jsou vyžadovány speciální vlastnosti. Často mají izolační vlastnosti a jejich vysoká odolnost vůči vodě a chemikáliím z nich dělá spolehlivý materiál s nízkou údržbou. Není tedy divu, že speciální plasty se používají v mnoha technických oborech a také v šroubech a maticích. Následující článek poskytuje přehled různých speciálních plastů a jejich použití.

15 minut na přečtení

Neodymové magnety: Speciální funkce, výroba a použití

Neodymové magnety jsou nejsilnější permanentní magnety, které jsou k dispozici, a mohou produkovat velmi silná magnetická pole i v těch nejmenších prostorách. Tato vlastnost umožňuje integraci do různých zařízení a aplikací, i když je prostor omezený.

Co dělá neodymové magnety tak silnými, jaké aplikace jsou k dispozici, jak jsou vyrobeny a co je třeba vzít v úvahu při jejich používání, je popsáno v tomto článku.

11 minut na přečtení