Pro objednání a cenovou nabídku se prosím přihlaste.
Ceny bez DPH a připočtení poštovného
Překládáme náš obchod do češtiny! Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Standardizované díly jsou komponenty vyrobené podle konkrétního standardu. Jsou nedílnou součástí moderního průmyslu, protože nabízejí řadu výhod. Tento článek vysvětluje, co jsou to standardizované díly a jaké výhody a nevýhody přinášejí.
Rozpěrné objímky a distanční kotouče jsou důležitými prvky pro spojování a projektování technických řešení. Provádějí několik úkolů: Jsou to rozpěrky, rozdělují dopadající síly, zajišťují součásti a jsou potřebné pro přesná nastavení. Kromě klasických kovových podložek se v tomto článku probírají také další speciální tvary a možnosti konfigurace, jako jsou kulaté desky.
Potrubní spojky se používají k bezpečnému připojení trubek, potrubí a hadic. Používají se v pneumatice i v hydraulice a dalších systémech pro plnění kapalin. Vhodné spojky a adaptéry jsou však k dispozic také pro vakuová potrubí. Jako důležitá součást těchto systémů je nezbytné, aby potrubní spojky spolehlivě a bezpečně připojily připojené součásti a trvale zabránily vniknutí nebo výstupu kapalin nebo plynů. Tento článek představuje různé typy potrubních spojek a jejich ideální použití a pomůže vám vybrat nejlepší spojky pro vaši aplikaci
Paralelní a podélné klíny jsou dva běžné spojovací prvky ve strojírenství. Používají se k vytvoření silového spojení mezi dvěma komponentami. V tomto článku jsou tyto dva klíčové typy podrobněji zkoumány a jsou vysvětleny jejich oblasti použití.
Přídržné kroužky jsou důležitou součástí mnoha strojů a systémů, které slouží k zajištění ložisek, hřídelí, šroubů a dalších součástí. Běžně používaným typem přídržných kroužků je typ C, který se vyrábí podle japonské normy JIS. V tomto článku se dozvíte více o přídržných kroužcích typu C a japonské normě JIS.
Tento článek uvádí standardní rozměry trubkových závitů a jejich význam. Trubky se závity zajišťují bezpečné a těsné spojení mezi součástmi potrubí a sousedními součástmi. V průmyslu existuje řada norem, jako je DIN/ISO, JIS, BSP, NPT nebo BSW.