Přenos

Paralelní klíny a podélné klíny – standardy a normy

Paralelní a podélné klíny jsou dva běžné spojovací prvky ve strojírenství. Používají se k vytvoření silového spojení mezi dvěma komponentami. V tomto článku jsou tyto dva klíčové typy podrobněji zkoumány a jsou vysvětleny jejich oblasti použití.

8 minut na přečtení

Přenos rotačních pohybů – základy spojek

Když jsou hřídele a osy spojeny ve stroji, je vždy mezi středovými body hřídelí nesouosost. Spojka tuto chybu vyrovnání během otáčení nebo přenosu výkonu kompenzuje pružností komponenty nebo mechanickým prvkem. Ať už jste zkušený inženýr, nebo se jen ponořujete do světa strojírenství, tento článek vám poskytne komplexní přehled o základech spojek.

5 minut na přečtení

Hřídelové spojky – základy a oblasti použití

Tento blogový článek poskytuje úvod k tomu, jak spojky fungují a jaké různé typy se dnes používají.

7 minut na přečtení

Výpočet různých převodových jednotek – nejdůležitější vzorce pro převodové pohony

Vzhledem k tomu, že při konstrukci převodových kol je velmi důležité, aby se příslušná převodová kola správně zapojila a aby se minimalizovalo opotřebení, musí se provádět různé základní výpočty. Významnou roli zde hrají například modul, průměr stoupání a počet zubů. V tomto článku se zabýváme nejdůležitějšími aspekty výpočtu převodů a tím, co je třeba vzít v úvahu při výpočtu převodových jednotek.

10 minut na přečtení

Typy převodovek a jejich použití – ozubené pohony a řetězové převody

V tomto článku vám představíme různé typy převodových jednotek a vysvětlíme jejich oblasti použití. Převodové jednotky jsou nepostradatelnými součástmi mnoha strojů a vozidel. Umožňují přenos krouticího momentu a otáček mezi vstupní a výstupní hřídelí, což zajišťuje optimální přenos výkonu.

12 minut na přečtení

Typy elektromotorů a jejich vlastnosti

Elektromotory převádějí elektrickou energii na mechanickou energii. Jsou založeny na principu elektromagnetické indukce. Mohou být použity v různých aplikacích, například jako řešení pohonu v průmyslových strojích.

11 minut na přečtení

Výběr klínových řemenů a řemenic

Klínové řemeny a klínové řemenice jsou základními součástmi řemenových pohonů a používají se v mnoha mechanických systémech v průmyslovém sektoru. Řemenové pohony přenášejí rotační pohyb, točivý moment a výkon z hnacího prvku na poháněný prvek. Na rozdíl od ozubených řemenových pohonů, které přenášejí energii s blokovacím mechanismem, fungují řemenové pohony způsobem založeným na tření. U řemenových pohonů je charakteristické, že zajišťují účinný přenos výkonu založený na tření a delší životnost a současně poskytují jednoduché uspořádání ložisek.

9 minut na přečtení