Spojování

Třídy pevnosti v tahu šroubů a matic z nerezové oceli

Pevnost v tahu oceli a nerezové oceli je důležitým parametrem, pokud jde o nosnost a bezpečnost závitových spojů. Je tvořena dvěma klíčovými parametry pro ocelové šrouby, na jejichž základě lze snadno stanovit pevnost v tahu a mez kluzu. Ale počínaje určitou velikostí jsou šrouby z nerezové oceli a matice z nerezové oceli označeny kombinací písmen a číslic (např. A4-80). Kombinace písmen a číslic uspořádaná před spojovníkem přiřazuje šroub tak označené skupině materiálu a ocelové skupině, a poskytuje tak informace o základních vlastnostech materiálu šroubu. Číslo 80 vpravo od spojovníku označuje třídu síly. Tento článek ukazuje, jak používat pevnostní třídu šroubů z nerezové oceli ke stanovení jejich limitů použití a poskytuje přehled nosnosti typických tříd pevnosti.

9 minut na přečtení

Typy/vlastnosti a instalace těžkých ukotvení

Těžká ukotvení jsou specializovanou formou kovových ukotvení. Jejich nosnost je téměř neomezená při interakci použitého systému a kompatibilního podkladu. Těžká ukotvení s obrovskou únosností se používají v průmyslových prostředích, jako je výroba strojů. Následující článek poskytuje informace o různých typech těžkých ukotvení, jejich použití a způsobech upevnění.

12 minut na přečtení

Zajišťovací kolíky – pružinové kolíky a závlačky – tvary a rozměry

Pružinové kolíky a závlačky (také nazývané pojistné kolíky) jsou pojistné prvky pro různé aplikace. Často se používají pro šroubové spoje jako jednoduchý a uvolnitelný uzamykací prvek a slouží k zajištění axiální síly. Axiální síla není hlavním zatížením kloubu. Zajišťovací prvek se primárně používá k držení sestavy pohromadě. Axiální síla je proto často menší o několik řádů než radiální síla působící na šroub. Tento článek pojednává o principech zajišťování šroubových spojů s pomocí zajišťovacích kolíků spolu s příklady použití různých zajišťovacích prvků ve strojírenství a na základě kritérií, která mohou být pro tyto prvky zvoleny.

12 minut na přečtení

Šrouby – Přehled normy

Pro vlastnosti šroubů existují různé systémy označení. Základní normy tvoří základ pro klasifikaci a určení typů šroubů. Tento článek stručně představuje některé z různých norem šroubů a jejich rozdíly a poskytuje obecný přehled o šroubech v evropském regionu.

20 minut na přečtení

Typy, vlastnosti a použití přídržných kroužků

Přídržný kroužek je jedním z nejdůležitějších nástrojů v konstrukci. Používá se k zajištění jednotlivých součástí a prevenci osového pohybu. V tomto článku se podíváme na různé typy přídržných kroužků, jejich vlastnosti a jejich využití.

4 minut na přečtení

Paralelní klíny a podélné klíny – standardy a normy

Paralelní a podélné klíny jsou dva běžné spojovací prvky ve strojírenství. Používají se k vytvoření silového spojení mezi dvěma komponentami. V tomto článku jsou tyto dva klíčové typy podrobněji zkoumány a jsou vysvětleny jejich oblasti použití.

8 minut na přečtení

Přídržné kroužky typu C – pokyny pro nákup přídržných kroužků

Přídržné kroužky jsou důležitou součástí mnoha strojů a systémů, které slouží k zajištění ložisek, hřídelí, šroubů a dalších součástí. Běžně používaným typem přídržných kroužků je typ C, který se vyrábí podle japonské normy JIS. V tomto článku se dozvíte více o přídržných kroužcích typu C a japonské normě JIS.

9 minut na přečtení

Napínací čepy – přehled konstrukce a použití

Napínací čepy nebo pružinové čepy jsou mechanické upevňovací prvky vyrobené z pružinové oceli. Tyto prvky bezpečně a spolehlivě spojují součásti a zároveň nabízejí určitou úroveň flexibility. Snadno se instalují a poskytují rovnoměrné rozložení zátěže po povrchu čepu a vrtu. Jsou široce používány v mnoha průmyslových odvětvích a aplikacích a jsou zvláště užitečné v aplikacích, kde je vyžadováno trvalé připojení bez použití šroubů nebo jiných upevňovacích prvků.

11 minut na přečtení

Podložky – Typy/Použití/Výhody a nevýhody

V tomto článku vám představíme některé z mnoha verzí podložek. Vysvětlujeme použití podložek a zvažujeme výhody a nevýhody podložek. Budeme se zabývat také materiály kov a plast.

10 minut na přečtení

Výpočet pevnosti ve smyku a tahu pro šrouby

Smyková pevnost a pevnost v tahu jsou dva důležité parametry pro výběr a použití šroubů. Šrouby se používají k připojení součástí třecím zámkem a k odolnosti proti mechanickému zatížení. Aby bylo zajištěno, že šrouby splňují požadované požadavky na pevnost v dané aplikaci, je důležité vědět, jaká je smyková pevnost a pevnost v tahu a jak se vypočítávají.

9 minut na přečtení

Prvky pro zajištění axiálních ložisek

V mnoha průmyslových a mechanických aplikacích jsou ložiska důležitými součástmi, které zajišťují nízké tření, reprodukovatelný pohyb mezi pohyblivými částmi, hřídelemi nebo osami. V závislosti na místě instalace a funkci musí tato ložiska umožňovat různé stupně volnosti a musí být bezpečně upevněna. Kromě mnoha dalších možností se k zajištění dílů stroje, jako jsou valivá ložiska, šrouby nebo hřídele proti axiálnímu posunu používají pojistné prvky, jako jsou přídržné kroužky nebo drážkované matice nebo matice hřídele.

11 minut na přečtení

Čepové spoje – Propojování součástí válcovými čepy – metody/chyby

V tomto článku se podrobně zaměříme na téma čepových spojů v mechanickém poli. Podíváme se na lisované díly, jako jsou šrouby a čepy, jakož i na další upevňovací a zajišťovací prvky a jejich rozhodující roli v čepových spojích. Budeme diskutovat o různých příkladech čepových spojů a potenciálních vadách při spojování součástí čepy.

13 minut na přečtení