Základní znalosti

Třídy pevnosti v tahu šroubů a matic z nerezové oceli

Pevnost v tahu oceli a nerezové oceli je důležitým parametrem, pokud jde o nosnost a bezpečnost závitových spojů. Je tvořena dvěma klíčovými parametry pro ocelové šrouby, na jejichž základě lze snadno stanovit pevnost v tahu a mez kluzu. Ale počínaje určitou velikostí jsou šrouby z nerezové oceli a matice z nerezové oceli označeny kombinací písmen a číslic (např. A4-80). Kombinace písmen a číslic uspořádaná před spojovníkem přiřazuje šroub tak označené skupině materiálu a ocelové skupině, a poskytuje tak informace o základních vlastnostech materiálu šroubu. Číslo 80 vpravo od spojovníku označuje třídu síly. Tento článek ukazuje, jak používat pevnostní třídu šroubů z nerezové oceli ke stanovení jejich limitů použití a poskytuje přehled nosnosti typických tříd pevnosti.

9 minut na přečtení

Pneumatické obvody a schémata pneumatických obvodů – základy kapalinového inženýrství

Tento článek se zabývá základy pneumaticky, pneumatických obvodů a schémat pneumatických obvodů. Pneumatika je oblast kapalinového inženýrství, která se zabývá stlačeným vzduchem a jeho aplikací v různých systémech. Pneumatická řídicí technologie se používá v mnoha průmyslových odvětvích a sektorech, jako je manipulace s materiálem, robotika nebo doprava.

15 minut na přečtení

Výukový program: Součinitelé roztažnosti materiálů – Teorie materiálového inženýrství

Součinitelé roztažnosti materiálů hrají klíčovou roli v materiálovém inženýrství. Součinitelé roztažnosti popisují, jak se mění rozměry materiálu pod vlivem teplotních výkyvů. Tento článek poskytuje komplexní úvod k tématu, včetně základů tepelné roztažnosti, ovlivňujících faktorů a různých metod měření. Porovnáváme také typické součinitele roztažnosti tříd materiálů a vysvětlujeme jejich použití v různých odvětvích. Nakonec řešíme tepelné namáhání a způsoby, jak zabránit poškození v důsledku teplotních rozdílů v materiálech.

13 minut na přečtení

Výpočet hmotného středu – včetně příkladů

Výpočet hmotného středu je důležitým krokem v mnoha úkolech ve strojírenství a při navrhování strojů a součástí. Hmotný střed značí, kde je hmotnost těla koncentrována, a umožňuje tak stanovení sil a momentů v systému. Tento článek zkoumá základy výpočtu hmotného středu a uvádí příklady z reálného světa.

9 minut na přečtení

Výpočty konstrukce pružin

Pružiny jsou mechanické komponenty, které dokáží ukládat a dodávat energii napětí vytvořenou prací použitou k napínání, prodlužování nebo stlačování pružiny ve formě deformační nebo napínací energie. Používají se v mnoha aplikacích a lze je najít v malých elektronických součástech i ve velkých průmyslových strojích. Aby pružina plnila svou funkci, musí být správně navržena. Za tímto účelem jsou počítány parametry, jako je tuhost pružiny a pojezd pružiny.

9 minut na přečtení

Výběr magnetů

Magnety mají v průmyslových aplikacích velký význam. Používají se v různých aplikacích, od elektromotorů po snímače a regulátory. Výběr správného magnetu pro konkrétní aplikaci však vyžaduje hluboké porozumění magnetickým vlastnostem, materiálům a konstrukčním prvkům.

13 minut na přečtení

Typy/vlastnosti a instalace těžkých ukotvení

Těžká ukotvení jsou specializovanou formou kovových ukotvení. Jejich nosnost je téměř neomezená při interakci použitého systému a kompatibilního podkladu. Těžká ukotvení s obrovskou únosností se používají v průmyslových prostředích, jako je výroba strojů. Následující článek poskytuje informace o různých typech těžkých ukotvení, jejich použití a způsobech upevnění.

12 minut na přečtení

Profilové vodicí lišty – nástroj pro výběr lineárních vodicích lišt

Výběr správné profilové vodicí lišty má trvalý dopad na výkon a životnost strojů a zařízení. Jak ale najdete ten správný systém v tak široké škále možností? Podívejte se na náš blog a zjistěte, na jakých kritériích skutečně záleží, od typů zatížení a požadavků na přesnost až po podmínky prostředí a instalace. Ukážeme vám strukturovaný přístup, který vám pomůže činit informovaná rozhodnutí a dlouhodobě optimalizovat výkon vašich aplikací.

12 minut na přečtení

Vrtací pouzdra – výhody/typy/použití/přehled standardů

Vrtací pouzdra jsou důležitou součástí obrábění obrobků. Používají se k bezpečnému a přesnému navádění vyvrtávacího nástroje, čímž zajišťují přesné vyvrtávání. Tento článek podrobně popisuje výhody, typy, aplikace a standardní přehledy vrtacích pouzder.

10 minut na přečtení

Lineární hřídele: konce hřídele a možnosti montáže pro lineární hřídele

Upevňovací mechanismy pro lineární hřídele nebo vodicí hřídele v mechanických systémech vyžadují pečlivé plánování. Různé konce hřídele umožňují různé možnosti montáže. Tento článek poskytuje přehled dostupných konců hřídele a odpovídá na otázku, které držáky hřídele nebo možnosti podpory hřídele jsou k dispozici a kde jsou vhodné. V rámci toho se také podrobně podíváme na pevné a plovoucí typy ložisek hřídelí.

15 minut na přečtení

Typy a aplikace stavěcích límců a upínacích kroužků

Stavěcí límce a upínací kroužky jsou důležitými součástmi mechanického inženýrství. Jejich funkcí je zajistit součásti stroje v konkrétní poloze na hřídeli nebo ose. Tento článek představuje různé verze, kritéria výběru a oblasti použití.

9 minut na přečtení

Kluzná ložiska – úspora nákladů díky nákladově efektivním produktům

Průmyslové hodnotové řetězce se stále více zaměřují na náklady na výrobu a údržbu. Náklady na údržbu představují velkou část průběžných provozních nákladů systému. Vysoce kvalitní součásti se snadnou údržbou pomáhají udržovat tyto náklady co nejnižší a zároveň zajišťují požadovanou kvalitu. Plánování a návrh se však nemusí vždy spoléhat na nejdražší součást. Pomocí analýzy ABC mohou být produkty a komponenty klasifikovány jako části ABC na základě jejich podílu na hodnotě a jejich důležitosti v hodnotovém řetězci. Cenově nejvýhodnějšími články jsou tzv. C články nebo C-díly. Mají malý podíl na hodnotě, ale jsou vyžadovány ve velkých počtech. Tyto díly mají velký potenciál snížit náklady. Stojí za to se blíže podívat. Pro mnoho aplikací jsou nákladově efektivní položky dobrou alternativou k drahým položkám. Nízká cena však nemusí znamenat ztrátu kvality; rozsah použití nákladově efektivních položek může být omezen pouze často nižší přesností. Tento článek vám prozradí, jak používat C-díly, jako jsou kluzná ložiska, nákladově efektivním způsobem a jak je vybírat účelně a zároveň zajistit kvalitu.

12 minut na přečtení

Kuličková ložiska – rozložení zátěže valivých ložisek

Kuličková ložiska a další valivá ložiska jsou instalována v mnoha strojích. Nainstalovaná ložiska přenášejí vyskytující se radiální nebo axiální síly na pouzdro stroje, a umožňují tak použití různých pohyblivých součástí. Síly, které se vyskytnou, a výsledná zátěž ložiska musí být stanoveny již během procesu návrhu. Rozložení zátěže v ložisku a geometrie odpovídajícího kontaktního bodu je zásadní pro očekávanou životnost, funkci a účinnost ložiska. V tomto článku se podíváme na zatížení valivého ložiska a na to, jak geometrie kontaktního povrchu ovlivňuje rozložení zatížení valivého ložiska.

13 minut na přečtení

Potrubní spojky – typy a aplikace

Potrubní spojky se používají k bezpečnému připojení trubek, potrubí a hadic. Používají se v pneumatice i v hydraulice a dalších systémech pro plnění kapalin. Vhodné spojky a adaptéry jsou však k dispozic také pro vakuová potrubí. Jako důležitá součást těchto systémů je nezbytné, aby potrubní spojky spolehlivě a bezpečně připojily připojené součásti a trvale zabránily vniknutí nebo výstupu kapalin nebo plynů. Tento článek představuje různé typy potrubních spojek a jejich ideální použití a pomůže vám vybrat nejlepší spojky pro vaši aplikaci

13 minut na přečtení

Speciální plasty pro lékaře – vlastnosti, odolnost a příklady použití

Speciální plasty se používají, když aplikace klade vysoké nároky na materiál nebo když jsou vyžadovány speciální vlastnosti. Často mají izolační vlastnosti a jejich vysoká odolnost vůči vodě a chemikáliím z nich dělá spolehlivý materiál s nízkou údržbou. Není tedy divu, že speciální plasty se používají v mnoha technických oborech a také v šroubech a maticích. Následující článek poskytuje přehled různých speciálních plastů a jejich použití.

15 minut na přečtení

Neodymové magnety: Speciální funkce, výroba a použití

Neodymové magnety jsou nejsilnější permanentní magnety, které jsou k dispozici, a mohou produkovat velmi silná magnetická pole i v těch nejmenších prostorách. Tato vlastnost umožňuje integraci do různých zařízení a aplikací, i když je prostor omezený.

Co dělá neodymové magnety tak silnými, jaké aplikace jsou k dispozici, jak jsou vyrobeny a co je třeba vzít v úvahu při jejich používání, je popsáno v tomto článku.

11 minut na přečtení

Meze zpracování a standardy přesnosti plechových dílů

Kovové díly se používají v našem každodenním životě a v průmyslu v široké škále aplikací. Aby tyto vyrobené plechové součásti mohly být používány za vzájemné spolupráce, musí splňovat určité standardy přesnosti a limity obrábění. Ty odkazují na specifické parametry a tolerance s ohledem na šířku, délku, tloušťku a geometrické tolerance. Při výrobě plechových dílů je třeba vzít v úvahu specifikace. Následující část podrobně zkoumá různé standardy a limity.

10 minut na přečtení

Součásti lineárního pohybu – věci, které stojí za to vědět o vodítkách, šroubových pohonech a dalších

Patří sem lineární motory, lineární regulátory, lineární osy a další komponenty, které umožňují lineární pohyb. Lineární motory jsou speciálně navržené motory, které generují lineární pohyb. Vytvářejí síly pro pohyb břemen po lineární dráze.

12 minut na přečtení

Pochopení otočných hřídelí, os a hřídelí motoru: Směrnice

Rotační hřídele jsou nezbytnou součástí moderního strojírenství. Rotační hřídele přenášejí rotační pohyb. Lze je vyrobit z různých materiálů, které jsou vybrány speciálně pro danou aplikaci. Materiály zahrnují nerezovou ocel, korozivzdornou ocel a ocel.

6 minut na přečtení