Základní znalosti

Součásti lineárního pohybu – věci, které stojí za to vědět o vodítkách, šroubových pohonech a dalších

Patří sem lineární motory, lineární regulátory, lineární osy a další komponenty, které umožňují lineární pohyb. Lineární motory jsou speciálně navržené motory, které generují lineární pohyb. Vytvářejí síly pro pohyb břemen po lineární dráze.

12 minut na přečtení

Pochopení otočných hřídelí, os a hřídelí motoru: Směrnice

Rotační hřídele jsou nezbytnou součástí moderního strojírenství. Rotační hřídele přenášejí rotační pohyb. Lze je vyrobit z různých materiálů, které jsou vybrány speciálně pro danou aplikaci. Materiály zahrnují nerezovou ocel, korozivzdornou ocel a ocel.

6 minut na přečtení

Vlastnosti plastů – Které plasty jsou vhodné pro strojní inženýrství?

Technické plasty jsou nepostradatelnou součástí moderního průmyslu. Zejména v oblasti zakázkové konstrukce strojů mají širokou škálu aplikací, protože mají vysoký stupeň flexibility a tvarovatelnosti. Je důležité vědět, jaké vlastnosti plasty musí mít v součástech a standardních součástech konstrukce zakázkového stroje. Tento článek popisuje nejdůležitější aplikace plastů ve strojírenství.

5 minut na přečtení

Výukový program: Modul pružnosti oceli – materiálové inženýrství

Ocel je důležitým materiálem v moderním průmyslu a používá se pro různé aplikace. Klíčovou vlastností, kterou je třeba při používání oceli zvážit, je jejich pružnost. Modul pružnosti neboli Youngův modul ukazuje, kolik stresu je zapotřebí k dosažení určitého stupně prodloužení. V tomto článku se podíváme na různé typy oceli a jejich příslušné elastické moduly.

6 minut na přečtení

Třídy tolerancí v souladu s normou  ISO 22081 a DIN ISO 2768: Optimalizované použití obecných tolerancí

Tolerance jsou základním aspektem výroby mechanicky pohyblivých dílů, protože zajišťují správnou interakci komponent. Obecné tolerance a jejich třídy tolerance se používají ke zjednodušení výkresů. Norma DIN ISO 2768 určuje tolerance. Mnoho konstruktérů používá obecné tolerance jako zjednodušenou změnu tolerancí pro usnadnění procesu návrhu.

11 minut na přečtení

Tolerance tvaru a umístění podle ISO 1101 a japonské normy JIS B 0001: Nejdůležitější informace

Tolerance tvaru a umístění jsou technické specifikace, které zajišťují jednotné zacházení s rozměry a tolerancemi ve výrobě. Používají se především při výrobě součástí, aby byla zajištěna přesnost dílů.

6 minut na přečtení

Šrouby – Přehled normy

Pro vlastnosti šroubů existují různé systémy označení. Základní normy tvoří základ pro klasifikaci a určení typů šroubů. Tento článek stručně představuje některé z různých norem šroubů a jejich rozdíly a poskytuje obecný přehled o šroubech v evropském regionu.

20 minut na přečtení

Typy uložení a tolerance – přehled

Tolerance a uložení jsou ve výrobním průmyslu zásadní. V technickém smyslu tolerance definují přípustnou odchylku od definované vlastnosti, například nominálního rozměru. Zajišťují, aby produkty a komponenty splňovaly požadované standardy kvality.

10 minut na přečtení

Fáze polohování jako optimální průvodce strojem – přehled a aplikace

Tento článek se zabývá různými typy manuálních fází a jejich aplikacemi. Manuální fáze jsou speciální stoly, které se používají mimo jiné v oblasti zajištění kvality a automatické měřicí technologie pro kalibraci a monitorování procesů.

7 minut na přečtení

Jak vybrat správný povrch komponenty – Základní znalost drsnosti povrchu

Drsnost a tvrdost povrchu jsou důležité vlastnosti, které je třeba vzít v úvahu při výběru komponent. Existují však různé metody měření hrubosti nebo povrchové drsnosti povrchu komponenty. Tato měření však často musí být převedena na standardní rozměr.

5 minut na přečtení

Unašečové systémy pro manipulaci s materiálem ve strojním inženýrství

Zvláště ve velkých výrobních závodech a výrobních řetězcích je nezbytné zabývat se technikami manipulace s materiály a obrobky. Vzhledem k samotné hmotnosti je např. téměř nemožné přesouvat materiály ručně. Zde začíná manipulace s materiálem: Unašečové systémy nebo dopravníkové pásy například usnadňují pohyb a řízení materiálů a zvyšují efektivitu. V následujícím textu se blíže podíváme na různé unašečové systémy a na to, jak jsou využívány.

13 minut na přečtení

Standardní díly ve výrobě nástrojů – knoflíky, páky a rukojeti

Standardní díly jsou nepostradatelné stavební kameny ve výrobě nástrojů a forem. Jsou základem pro výrobu přesných forem, nástrojů a zařízení. Standardní díly jsou standardní součásti, které se používají ke zvýšení efektivity, snížení nákladů a zajištění interoperability výrobních procesů. Tento článek popisuje, jak jsou definovány standardní díly, co je odlišuje a kde se používají standardní díly, jako jsou knoflíky, páky a rukojeti.

11 minut na přečtení

Frézované díly jako volně konfigurovatelné komponenty prostřednictvím „zakázkové výroby“ – flexibilita ve smluvní výrobě

Zakázková výroba (MTO) je klasický výrobní proces pro přizpůsobenou výrobu. Zakázková výroba je smluvní výroba. V tomto procesu probíhá výroba podle individuálních požadavků zákazníka a začíná až poté, co zákazník zadá objednávku. Na rozdíl od výroby na sklad (MTS), kde jsou předem stanoveny úrovně výroby a zásob, jsou komponenty MTO vyráběny až po přijetí objednávky zákazníka.

9 minut na přečtení

Soustružené díly – přesně konfigurovatelné komponenty na zakázku (MTO)

Soustružené díly a komponenty vyrobené na zakázku (MTO) jsou důležitou součástí moderního výrobního průmyslu. Zakázková výroba je smluvní výroba. To znamená, že výroba začíná až tehdy, když je k dispozici konkrétní objednávka. Na rozdíl od skladových produktů (MTS), které se vyrábí na sklad, se komponenty MTO vyrábějí až po přijetí objednávky.

8 minut na přečtení

Vnitřní vibrační chování pružin

V mechanickém inženýrství jsou napínací a kompresní pružiny důležitou součástí konstrukce mechanických systémů, aplikací a použití. Vlastnosti pružin, jako je jejich vratná síla a pružinová konstanta, ovlivňují výkon a funkčnost strojů. Abychom porozuměli těmto vlastnostem a vibračnímu chování pružinových systémů, podíváme se v tomto článku na fyzické vztahy mezi pružinovými systémy a vztah mezi přirozenou frekvencí a rezonancí.

8 minut na přečtení

Nejsilnější povrchové úpravy kovů – nezničitelné, odolné a s nízkými nároky na údržbu

Volba správného povrchového ošetření do značné míry závisí na požadavcích kladených na povrch. Existuje řada různých povrchových úprav, které lze použít v závislosti na vašich potřebách. V tomto článku blogu představujeme nejsilnější, nejtvrdší a nejodolnější povrchové úpravy.

5 minut na přečtení

Kovy a povrchové úpravy – přehled

Průmyslová povrchová úprava je proces, při kterém je povrch obrobku obráběn za účelem zlepšení nebo změny jeho mechanických, chemických nebo vizuálních vlastností.

8 minut na přečtení

Přenos rotačních pohybů – základy spojek

Když jsou hřídele a osy spojeny ve stroji, je vždy mezi středovými body hřídelí nesouosost. Spojka tuto chybu vyrovnání během otáčení nebo přenosu výkonu kompenzuje pružností komponenty nebo mechanickým prvkem. Ať už jste zkušený inženýr, nebo se jen ponořujete do světa strojírenství, tento článek vám poskytne komplexní přehled o základech spojek.

5 minut na přečtení

Ruční polohovací jednotky – přesnost v malých prostorách

Polohovací jednotky hrají ústřední roli v mechanice a jsou nezbytné pro konstruktéry v mnoha různých aplikacích. V tomto článku se podíváme na to, jak fungují polohovací jednotky, na jejich různé typy a jejich aplikace.

8 minut na přečtení

Vačkové kladky a válečkové kladky – základní znalosti a zamýšlené využití

Vačkové kladky umožňují snadný pohyb břemen, od dopravníkových systémů až po robotem řízené výrobní linky. Hladký proces průmyslové výroby a manipulace s materiálem závisí na efektivních a přesných pohybových systémech. Rozhodující roli zde hrají vačkové kladky a válečkové kladky. Zde vačkové kladky a válečkové kladky zajišťují spolehlivé navádění lineárního pohybu. V tomto článku blogu se ponoříme do základních znalostí těchto komponent a prozkoumáme jejich zamýšlené využití v průmyslové praxi.

9 minut na přečtení