MISUMI FRAMES – SOFTWARE PRO NAVRHOVÁNÍ HLINÍKOVÝCH VÝLISKŮ
Zkrácení doby zpracování od návrhu po objednávku
Nová verze s informacemi a cenami v reálném čase, plynulým objednáváním a nabídkami pro váš seznam BOM.
V programu FRAMES můžete navrhovat, jako byste kreslili obrázek.
Návrh lze exportovat jako dočasný soubor a k vytvoření finálního návrhu importovat do CAD. *Podporuje STEP, Parasolid, DXF
Rozpiska materiálu se vytváří automaticky a minimalizuje chyby při zadávání čísel modelů nebo množství. Poté ji lze exportovat do aplikace Excel a použít k zadávání objednávek.
Operační systém lze používat s 64bitovou verzí systému Windows 10 a Windows 11.
Doporučená konfigurace:
Operační systém: Windows 10 64bitový | Windows 11 64bitový
Procesor/paměť: Core i5 (2,7 GHz, 4 jádra) nebo výkonnější / 8 GB nebo více
Požadované volné místo na pevném disku: 5 GB
Grafická karta: Doporučujeme NVIDIA
MISUMI FRAMES je aplikace určená k instalace a není k dispozici na webu.
Neúčtujeme žádné poplatky za registraci ani používání.
V současné době tento software obsahuje přibližně 80 % naší nabídky výlisků; budeme však zveřejňovat nové verze, které budou zahrnovat další díly a funkce.
Pokud v počítači již máte jiný CAD program, pak po stažení složky není třeba nic instalovat. Stačí dvakrát kliknout na aplikaci FRAMES a software se spustí přímo ze složky. Pokud se jedná o váš první CAD software, musíte nejdříve nainstalovat 2 soubory komponent a poté můžete spustit aplikaci FRAMES.
| Hardware | Požadavky |
|---|---|
|
Procesor |
Core i5 (2,7 GHz, 4 jádra) |
|
Paměť |
8 GB nebo více |
|
Požadované volné místo na pevném disku |
5 GB |
| Grafická karta | Doporučujeme NVIDIA |
| Software | Požadavky |
|---|---|
| Operační systém |
Windows 11 – 64bitový |
| Webový prohlížeč | Edge, Firefox, Chrome (nejnovější verze) |
|
Tabulkový
|
Microsoft Excel 2010 nebo novější |