Soustružené díly – přesně konfigurovatelné komponenty na zakázku (MTO)

Soustružené díly a komponenty vyrobené na zakázku (MTO) jsou důležitou součástí moderního výrobního průmyslu. Zakázková výroba je smluvní výroba. To znamená, že výroba začíná až tehdy, když je k dispozici konkrétní objednávka. Na rozdíl od skladových produktů (MTS), které se vyrábí na sklad, se komponenty MTO vyrábějí až po přijetí objednávky.

8 minut na přečtení

Vnitřní vibrační chování pružin

V mechanickém inženýrství jsou napínací a kompresní pružiny důležitou součástí konstrukce mechanických systémů, aplikací a použití. Vlastnosti pružin, jako je jejich vratná síla a pružinová konstanta, ovlivňují výkon a funkčnost strojů. Abychom porozuměli těmto vlastnostem a vibračnímu chování pružinových systémů, podíváme se v tomto článku na fyzické vztahy mezi pružinovými systémy a vztah mezi přirozenou frekvencí a rezonancí.

8 minut na přečtení

Nejsilnější povrchové úpravy kovů – nezničitelné, odolné a s nízkými nároky na údržbu

Volba správného povrchového ošetření do značné míry závisí na požadavcích kladených na povrch. Existuje řada různých povrchových úprav, které lze použít v závislosti na vašich potřebách. V tomto článku blogu představujeme nejsilnější, nejtvrdší a nejodolnější povrchové úpravy.

5 minut na přečtení

Kovy a povrchové úpravy – přehled

Průmyslová povrchová úprava je proces, při kterém je povrch obrobku obráběn za účelem zlepšení nebo změny jeho mechanických, chemických nebo vizuálních vlastností.

8 minut na přečtení

Materiály v mechanice a stavebnictví: nápady, aplikace a výhody

Tlumicí materiály jsou nezbytné pro mechaniku a konstrukci. Používají se k absorpci nárazů a vibrací a ke zlepšení provozu strojů a systémů. Díky svým jedinečným vlastnostem je lze použít v různých mechanických a technických aplikacích.

9 minut na přečtení

Výhody přesných lineárních pohybů: vše o lineárních hřídelích

Lineární hřídele se v technologii pohonů stávají stále oblíbenějšími. Nabízejí vysoký stupeň přesnosti pohybu. Lineární hřídele mají oproti tradičním hřídelím několik výhod, včetně vysoké tuhosti, vysoké přesnosti polohování, delší životnosti a také vynikajícího řídicího výkonu.

22 minut na přečtení

Typy, vlastnosti a použití přídržných kroužků

Přídržný kroužek je jedním z nejdůležitějších nástrojů v konstrukci. Používá se k zajištění jednotlivých součástí a prevenci osového pohybu. V tomto článku se podíváme na různé typy přídržných kroužků, jejich vlastnosti a jejich využití.

4 minut na přečtení

Kluzná ložiska v praxi: výběr a montáž

Kluzná ložiska jsou typem ložisek používaných ve strojích k usnadnění pohybu hřídele a ložiska. Jsou také označována jako kluzná pouzdra, pouzdra s kluznými ložisky, objímky s kluznými ložisky nebo pláště s kluznými ložisky.

10 minut na přečtení

Vačkové kladky a válečkové kladky – základní znalosti a zamýšlené využití

Vačkové kladky umožňují snadný pohyb břemen, od dopravníkových systémů až po robotem řízené výrobní linky. Hladký proces průmyslové výroby a manipulace s materiálem závisí na efektivních a přesných pohybových systémech. Rozhodující roli zde hrají vačkové kladky a válečkové kladky. Zde vačkové kladky a válečkové kladky zajišťují spolehlivé navádění lineárního pohybu. V tomto článku blogu se ponoříme do základních znalostí těchto komponent a prozkoumáme jejich zamýšlené využití v průmyslové praxi.

9 minut na přečtení

Ruční polohovací jednotky – přesnost v malých prostorách

Polohovací jednotky hrají ústřední roli v mechanice a jsou nezbytné pro konstruktéry v mnoha různých aplikacích. V tomto článku se podíváme na to, jak fungují polohovací jednotky, na jejich různé typy a jejich aplikace.

8 minut na přečtení

Paralelní klíny a podélné klíny – standardy a normy

Paralelní a podélné klíny jsou dva běžné spojovací prvky ve strojírenství. Používají se k vytvoření silového spojení mezi dvěma komponentami. V tomto článku jsou tyto dva klíčové typy podrobněji zkoumány a jsou vysvětleny jejich oblasti použití.

8 minut na přečtení

Přídržné kroužky typu C – pokyny pro nákup přídržných kroužků

Přídržné kroužky jsou důležitou součástí mnoha strojů a systémů, které slouží k zajištění ložisek, hřídelí, šroubů a dalších součástí. Běžně používaným typem přídržných kroužků je typ C, který se vyrábí podle japonské normy JIS. V tomto článku se dozvíte více o přídržných kroužcích typu C a japonské normě JIS.

9 minut na přečtení

Přenos rotačních pohybů – základy spojek

Když jsou hřídele a osy spojeny ve stroji, je vždy mezi středovými body hřídelí nesouosost. Spojka tuto chybu vyrovnání během otáčení nebo přenosu výkonu kompenzuje pružností komponenty nebo mechanickým prvkem. Ať už jste zkušený inženýr, nebo se jen ponořujete do světa strojírenství, tento článek vám poskytne komplexní přehled o základech spojek.

5 minut na přečtení

Hřídelové spojky – základy a oblasti použití

Tento blogový článek poskytuje úvod k tomu, jak spojky fungují a jaké různé typy se dnes používají.

7 minut na přečtení

Typy převodovek a jejich použití – ozubené pohony a řetězové převody

V tomto článku vám představíme různé typy převodových jednotek a vysvětlíme jejich oblasti použití. Převodové jednotky jsou nepostradatelnými součástmi mnoha strojů a vozidel. Umožňují přenos krouticího momentu a otáček mezi vstupní a výstupní hřídelí, což zajišťuje optimální přenos výkonu.

12 minut na přečtení

Výpočet různých převodových jednotek – nejdůležitější vzorce pro převodové pohony

Vzhledem k tomu, že při konstrukci převodových kol je velmi důležité, aby se příslušná převodová kola správně zapojila a aby se minimalizovalo opotřebení, musí se provádět různé základní výpočty. Významnou roli zde hrají například modul, průměr stoupání a počet zubů. V tomto článku se zabýváme nejdůležitějšími aspekty výpočtu převodů a tím, co je třeba vzít v úvahu při výpočtu převodových jednotek.

10 minut na přečtení

Porovnání ocelí ve strojírenství s dalšími normami, jako jsou JIS a AISI

Pro vlastnosti oceli existují různé systémy označení. Základní normy tvoří základ pro klasifikaci a označování druhů oceli pomocí čísel materiálů. V tomto článku porovnáváme třídy oceli klasifikované podle normy DIN/EN/ISO s jejich příslušnými protějšky v JIS (japonská průmyslová norma).

7 minut na přečtení

Torze: Jak porozumět torzi

Existuje mnoho různých typů mechanických zátěží, které mají vliv na objekt, a jedním z nich je i torze. V tomto blogovém článku se podíváme na základy torze a několik příkladů.

4 minut na přečtení

Napínací čepy – přehled konstrukce a použití

Napínací čepy nebo pružinové čepy jsou mechanické upevňovací prvky vyrobené z pružinové oceli. Tyto prvky bezpečně a spolehlivě spojují součásti a zároveň nabízejí určitou úroveň flexibility. Snadno se instalují a poskytují rovnoměrné rozložení zátěže po povrchu čepu a vrtu. Jsou široce používány v mnoha průmyslových odvětvích a aplikacích a jsou zvláště užitečné v aplikacích, kde je vyžadováno trvalé připojení bez použití šroubů nebo jiných upevňovacích prvků.

11 minut na přečtení

Trubkové závity – normy a standardní rozměry

Tento článek uvádí standardní rozměry trubkových závitů a jejich význam. Trubky se závity zajišťují bezpečné a těsné spojení mezi součástmi potrubí a sousedními součástmi. V průmyslu existuje řada norem, jako je DIN/ISO, JIS, BSP, NPT nebo BSW.

12 minut na přečtení