Informace o produktu

Typy/vlastnosti a instalace těžkých ukotvení

Těžká ukotvení jsou specializovanou formou kovových ukotvení. Jejich nosnost je téměř neomezená při interakci použitého systému a kompatibilního podkladu. Těžká ukotvení s obrovskou únosností se používají v průmyslových prostředích, jako je výroba strojů. Následující článek poskytuje informace o různých typech těžkých ukotvení, jejich použití a způsobech upevnění.

12 minut na přečtení

Zajišťovací kolíky – pružinové kolíky a závlačky – tvary a rozměry

Pružinové kolíky a závlačky (také nazývané pojistné kolíky) jsou pojistné prvky pro různé aplikace. Často se používají pro šroubové spoje jako jednoduchý a uvolnitelný uzamykací prvek a slouží k zajištění axiální síly. Axiální síla není hlavním zatížením kloubu. Zajišťovací prvek se primárně používá k držení sestavy pohromadě. Axiální síla je proto často menší o několik řádů než radiální síla působící na šroub. Tento článek pojednává o principech zajišťování šroubových spojů s pomocí zajišťovacích kolíků spolu s příklady použití různých zajišťovacích prvků ve strojírenství a na základě kritérií, která mohou být pro tyto prvky zvoleny.

12 minut na přečtení

Profilové vodicí lišty – nástroj pro výběr lineárních vodicích lišt

Výběr správné profilové vodicí lišty má trvalý dopad na výkon a životnost strojů a zařízení. Jak ale najdete ten správný systém v tak široké škále možností? Podívejte se na náš blog a zjistěte, na jakých kritériích skutečně záleží, od typů zatížení a požadavků na přesnost až po podmínky prostředí a instalace. Ukážeme vám strukturovaný přístup, který vám pomůže činit informovaná rozhodnutí a dlouhodobě optimalizovat výkon vašich aplikací.

12 minut na přečtení

Profilové vodicí lišty – přesné standardy kolejnicových vodicích linií profilu MISUMI

Proč jsou profilové vodicí lišty s lineárním vodítkem hlavní volbu pro přesné a odolné řízení pohybu? V našem blogu se dozvíte vše o designu, různých verzích, rozměrových tolerancích a klíčových parametrech, jako je rovnoběžnost, předpětí a axiální vůle. Ukazujeme, jak tyto funkce skvěle spolupracují, aby zajistily nejvyšší přesnost a odolnost – a jak můžete nejlépe přizpůsobit tyto součásti vašim potřebám.

13 minut na přečtení

Typy a aplikace stavěcích límců a upínacích kroužků

Stavěcí límce a upínací kroužky jsou důležitými součástmi mechanického inženýrství. Jejich funkcí je zajistit součásti stroje v konkrétní poloze na hřídeli nebo ose. Tento článek představuje různé verze, kritéria výběru a oblasti použití.

9 minut na přečtení

Manometry – základy, typy a funkce tlakoměrů

Manometry jsou přístroje a zařízení používaná v metrologii k měření tlaku v systému. Vychází z fyzických principů hydrauliky nebo pneumatiky.

11 minut na přečtení