Informace o produktu

Vrtací pouzdra – výhody/typy/použití/přehled standardů

Vrtací pouzdra jsou důležitou součástí obrábění obrobků. Používají se k bezpečnému a přesnému navádění vyvrtávacího nástroje, čímž zajišťují přesné vyvrtávání. Tento článek podrobně popisuje výhody, typy, aplikace a standardní přehledy vrtacích pouzder.

10 minut na přečtení

Standardní díly a jejich význam pro průmysl

Standardizované díly jsou komponenty vyrobené podle konkrétního standardu. Jsou nedílnou součástí moderního průmyslu, protože nabízejí řadu výhod. Tento článek vysvětluje, co jsou to standardizované díly a jaké výhody a nevýhody přinášejí.

11 minut na přečtení

Manometry – základy, typy a funkce tlakoměrů

Manometry jsou přístroje a zařízení používaná v metrologii k měření tlaku v systému. Vychází z fyzických principů hydrauliky nebo pneumatiky.

11 minut na přečtení

Rozpěrné objímky a distanční kotouče – materiály a tvary

Rozpěrné objímky a distanční kotouče jsou důležitými prvky pro spojování a projektování technických řešení. Provádějí několik úkolů: Jsou to rozpěrky, rozdělují dopadající síly, zajišťují součásti a jsou potřebné pro přesná nastavení. Kromě klasických kovových podložek se v tomto článku probírají také další speciální tvary a možnosti konfigurace, jako jsou kulaté desky.

20 minut na přečtení
Ideální a odchylkový průměr hřídele
Ideální a odchylkový průměr hřídele

Lineární hřídele: Normy přesnosti pro lineární hřídele MISUMI

Lineární hřídele jsou podmnožinou lineárních vodítek a poskytují stabilitu a přesnost v systémech lineárního pohybu. Na lineární hřídele jsou kladeny různé požadavky na přesnost, aby bylo zajištěno, že pohyby budou přenášeny při nízkém tření, přesně a spolehlivě. Tyto požadavky specifikují zaoblenost, přímost, kolmost a soustřednost lineární hřídele. MISUMI nabízí lineární hřídele ve standardní a přesné verzi. V tomto článku se dozvíte o různých vlastnostech, kdy použít kterou variantu a o tom, o čem jsou požadavky na přesnost.

13 minut na přečtení