Informace o produktu

Volba mezi klasickými a plynovými pružinami

Klasické a plynové pružiny jsou dva z nejčastěji používaných typů pružin. Ukládají síly a podle potřeby je opět uvolňují. Jaký typ pružiny je ale vhodný pro kterou aplikaci?

9 minut na přečtení

Těsnicí kuličková ložiska – těsnění, těsnicí podložky a krycí podložky

Kuličková ložiska jsou důležitými součástmi mnoha strojů a zařízení a hrají ústřední roli při pohybu dílů s nízkým třením. Konstrukční ochrana valivých ložisek proti přetížení a selhání v důsledku přehřátí, kontaminace a vnějších vlivů je proto jedním ze základních úkolů konstruktéra. Kuličková ložiska mohou být například utěsněna nebo mohou být použita válečková ložiska již utěsněná výrobcem, aby se dosáhlo co nejdelší životnosti. Aby se minimalizovalo tření a opotřebení, je nutné zajistit dostatečné mazání ložisek. V rámci údržby je proto nutné kuličková ložiska podle potřeby zkontrolovat a znovu promazat. Moderní průmyslová technologie však stále častěji využívá samomazací nebo neopravitelný utěsněná valivá ložiska, která jsou již výrobcem vybavena odpovídajícími těsnicími prvky a usazeninami maziva.

10 minut na přečtení

Technická keramika v praxi – keramické šrouby, keramická ložiska a hybridní ložiska

Technická keramika je keramika používaná ve specializovaných technických aplikacích. Díky svým speciálním vlastnostem, jako je odolnost proti vysokým teplotám a chemikáliím, jsou často lepší volbou v určitých aplikacích než například kovové komponenty. Tento článek ukazuje některá možná použití a probírá složení materiálu a výrobu technické keramiky.

10 minut na přečtení

Kolové dopravníky, válečkové dopravníky a válečkové pásy – konstrukce, funkce a výhody

Inženýři manipulace s materiálem se spoléhají na válečkové dopravníky v oblasti efektivní přepravy produktů, zboží a materiálů. Jsou neocenitelné, zejména v oblasti logistiky, ale také v mnoha dalších odvětvích a různých výrobních procesech. Tento článek pojednává o tom, jak jsou válečkové dopravníky konstruovány, jak fungují a jaké varianty existují.

12 minut na přečtení

Průmyslové plynové kompresní pružiny – design, výhody a použití

Plynové kompresní pružiny podporují pohyblivé části nebo kompenzují hmotnost. Používají se například pro dveře, poklopy nebo otočná ramena. Zejména v oblasti strojírenství a továrního inženýrství může být užitečné z bezpečnostních důvodů opatřit určité součásti a stroje poklopy. Plynové pružiny podporují jejich otevírání a zavírání, zejména u těžkých poklopů a dveří. Tento článek na blogu vysvětluje, jak fungují, jaké varianty existují a kde jinde je lze použít.

12 minut na přečtení

Pásové dopravníky – konstrukce, dopravní kapacita a výběr pásu pro optimalizované procesy

Pásové dopravníky jsou všestranné dopravníkové systémy, které hrají klíčovou roli při optimalizaci procesů průmyslové výroby. Tento blog uvádí, jak z dopravníku vytěžit maximum, od jejich základní konstrukce přes různé typy pohonů až po kapacitu dopravníku. Podíváme se také na různé tvary pásů používaných na pásových dopravnících a ukážeme vám, na co se zaměřit při výměně pásů, aby byl zajištěn hladký provoz ve vašem průmyslovém závodě.

9 minut na přečtení