Informace o produktu

Válečky a kolečka pro průmyslové použití – konstrukce a použití

Ve strojírenství a obecných automatizačních procesech je nezbytné, aby materiály a stavební součásti byly přepravovány rychle a efektivně z bodu A do bodu B. To vyžaduje účelné navádění a vyrovnání podél dopravních cest. K plnění těchto funkcí významně přispívají válečky a běhouny. Tento článek zkoumá, které typy materiálů se používají a pro které konkrétní aplikace se válečky používají.

17 minut na přečtení

Podrobnosti o elastomerových vložkách pro spojky

Elastomerové spojky jsou typem spojky hřídele. Přenášejí točivý moment mezi dvěma hřídeli a provádějí úkoly, jako je přenos výkonu, kompenzace chyb seřízení, ale také tlumení nárazů a vibrací. Elastomerové spojky zajišťují optimální přenos výkonu pomocí různých materiálů a také na základě jejich vlastností a tvaru materiálu. Vlastnosti příslušné elastomerové spojky současně zabraňují přenosu vibrací hnací hřídele na spojený hřídel. Následující článek se zabývá těmito vlastnostmi, určením tvrdosti elastomerů a příklady použití.

8 minut na přečtení

Fáze polohování jako optimální průvodce strojem – přehled a aplikace

Tento článek se zabývá různými typy manuálních fází a jejich aplikacemi. Manuální fáze jsou speciální stoly, které se používají mimo jiné v oblasti zajištění kvality a automatické měřicí technologie pro kalibraci a monitorování procesů.

7 minut na přečtení

Tepelná izolace – přehled tříd a oblastí použití

Izolace je klíčovým tématem moderní technologie a průmyslu, které dalece přesahuje rámec udržování tepla v budovách. Ať už se jedná o elektrickou izolaci motorů, tepelnou izolaci potrubí nebo ochranu před extrémními teplotami v průmyslových procesech – správná izolace je zásadní pro účinnost, bezpečnost a trvanlivost systémů a zařízení. V elektroinženýrství hrají třídy izolačních materiálů zásadní roli při zajištění spolehlivé práce elektrických strojů v extrémních podmínkách. Co přesně jsou izolační materiály a jak pomáhají zvyšovat efektivitu a bezpečnost průmyslových procesů? To zjistíte v následujícím článku.

10 minut na přečtení

Možnosti výroby a aplikace polotovarů ve strojírenství

Polotovary neboli podsestavy jsou velmi důležité součásti v průmyslu. Jedná se o mezikrok mezi surovinami a hotovým koncovým produktem. Proto jsou důležité pro mnoho společností při výrobě jejich produktů. Bez polotovarů by společnosti musely suroviny pro své produkty zpracovávat samy. Tento článek vysvětluje, jak se vyrábějí polotovary a kde se používají.

8 minut na přečtení

Úhlové desky a úhlové konzoly – Přehled a oblast použití

Na rohových nebo okrajových spojích konstrukcí se vyskytují různé síly, které mohou vést k ohnutí nebo dokonce selhání konstrukce, pokud není dostatečná opora nebo disipace. Úhlová spojení zde mohou pomoci a zajistit stabilitu. Používají se k efektivnímu rozložení sil a zatížení rámových konstrukcí a nosných konstrukcí. Následující článek vysvětluje různé typy montážních konzol a úhlových konzol, které se používají v mnoha průmyslových aplikacích ke stabilizaci úhlových spojů.

10 minut na přečtení