Informace o produktu

Ruční polohovací jednotky – přesnost v malých prostorách

Polohovací jednotky hrají ústřední roli v mechanice a jsou nezbytné pro konstruktéry v mnoha různých aplikacích. V tomto článku se podíváme na to, jak fungují polohovací jednotky, na jejich různé typy a jejich aplikace.

8 minut na přečtení

Paralelní klíny a podélné klíny – standardy a normy

Paralelní a podélné klíny jsou dva běžné spojovací prvky ve strojírenství. Používají se k vytvoření silového spojení mezi dvěma komponentami. V tomto článku jsou tyto dva klíčové typy podrobněji zkoumány a jsou vysvětleny jejich oblasti použití.

8 minut na přečtení

Přídržné kroužky typu C – pokyny pro nákup přídržných kroužků

Přídržné kroužky jsou důležitou součástí mnoha strojů a systémů, které slouží k zajištění ložisek, hřídelí, šroubů a dalších součástí. Běžně používaným typem přídržných kroužků je typ C, který se vyrábí podle japonské normy JIS. V tomto článku se dozvíte více o přídržných kroužcích typu C a japonské normě JIS.

9 minut na přečtení

Přenos rotačních pohybů – základy spojek

Když jsou hřídele a osy spojeny ve stroji, je vždy mezi středovými body hřídelí nesouosost. Spojka tuto chybu vyrovnání během otáčení nebo přenosu výkonu kompenzuje pružností komponenty nebo mechanickým prvkem. Ať už jste zkušený inženýr, nebo se jen ponořujete do světa strojírenství, tento článek vám poskytne komplexní přehled o základech spojek.

5 minut na přečtení

Výhody přesných lineárních pohybů: vše o lineárních hřídelích

Lineární hřídele se v technologii pohonů stávají stále oblíbenějšími. Nabízejí vysoký stupeň přesnosti pohybu. Lineární hřídele mají oproti tradičním hřídelím několik výhod, včetně vysoké tuhosti, vysoké přesnosti polohování, delší životnosti a také vynikajícího řídicího výkonu.

22 minut na přečtení

Pohony s kuličkovými šrouby – funkce / konstrukce / typy / třídy přesnosti

Pohony s kuličkovými šrouby jsou vyráběny podle kritérií výběru a specifikací norem DIN ISO 3408 nebo JIS B 1192 atd.

Pohony s kuličkovými šrouby jsou vysoce přesné součásti používané v různých aplikacích k přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Oblasti použití pro pohony s kuličkovými šrouby jsou široké a zahrnují oblasti, jako jsou stroje s řízením CNC, 3D tiskárny, robotika, obráběcí stroje a mnoho dalších průmyslových aplikací.

11 minut na přečtení