Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Typy, vlastnosti a použití přídržných kroužků
Přídržný kroužek je jedním z nejdůležitějších nástrojů v konstrukci. Používá se k zajištění jednotlivých součástí a prevenci osového pohybu. V tomto článku se podíváme na různé typy přídržných kroužků, jejich vlastnosti a jejich využití.
Přídržné kroužky pro hřídele a otvory
Přídržné kroužky jsou standardní díly, které jsou specifikovány a vyrobeny na základě normativních specifikací. Přídržné kroužky se používají k zabránění osovým posunům součástí namontovaných na hřídeli nebo v otvoru. Na obou koncích jsou držáky s otvorem, takže přídržný kroužek lze namontovat a demontovat pomocí nástroje.
Existují v podstatě dva typy klasických přídržných kroužků.
- Přídržné kroužky pro hřídele (vnější kroužky)
- Přídržné kroužky pro otvory (vnitřní kroužky)
Funkce přídržných kroužků
Přídržné kroužky mají řadu různých vlastností, díky nimž jsou jedinečné. Obvykle jsou například vyrobeny z vysoce kvalitního kovu nebo plastu, takže jsou robustní a odolné. Jsou také velmi snadno instalovatelné a demontovatelné, takže jsou ideální pro použití v aplikacích, kde je vyžadována rychlá montáž.
- Přídržné kroužky jsou malé kovové kroužky, které se používají k uchycení převodových kol, šroubů a vrutů na místě.
- Používají se k zajištění toho, aby díly nevypadly a případně neblokovaly mechanismus.
Použití přídržných kroužků
Přídržné kroužky se používají v různých aplikacích. Používají se k zabezpečení a připojení jednotlivých součástí, což je činí ideálními pro využití ve strojírenství. Přídržné kroužky se často používají jako jednoduché a obvykle nákladově efektivní řešení, například k zajištění součástí na hřídeli proti osovému směru. Některé formy, např. Lamelové přídržné kroužky lze také použít k dosažení osového zajištění a také slouží jako forma labyrintového těsnění.
Přídržné kroužky pro hřídele (vnější kroužky) podle DIN 471
Vnitřní průměr přídržných kroužků pro hřídele leží po sestavení kladně na povrchu drážky v hřídeli. Držáky sestavy jsou vyrovnány směrem ven.
Přídržné kroužky pro otvory (vnitřní kroužky) podle DIN 472
Po sestavení leží vnější průměr přídržných kroužků pro otvory kladně na povrchu drážky ve vrtání. Montážní držáky jsou zarovnány směrem dovnitř.
Další typy přídržných kroužků
Existuje mnoho různých typů přídržných kroužků. Nejběžnější jsou pružinové kroužky, válečkové ložiskové kroužky, kulaté těsnicí kroužky a šroubové pojistné kroužky.
- Kroužek hřídele
- Šroubovitý pojistný kroužek
- Pojistné kroužky
- Nejčastěji používané přídržné kroužky jsou pružinové kroužky. Obvykle jsou vyrobeny z oceli, nerezové oceli nebo mosazi. Používají se k zajištění součástí a k zabránění neúmyslného uvolnění.
- Dalším typem přídržného kroužku jsou válečkové ložiskové kroužky. Obvykle jsou vyrobeny z plastu nebo kovu a jsou k dispozici v různých velikostech a tvarech. Používají se k zajištění valivých ložisek v kolech a dalších mechanických montážních dílech.
- Dalším typem přídržných kroužků jsou kulaté těsnicí kroužky. Obvykle jsou vyrobeny z pryže nebo plastu a používají se jako mechanické těsnění mezi dvěma součástmi.
- Běžným typem přídržných kroužků jsou také šroubové pojistné kroužky. Obvykle jsou vyrobeny z oceli nebo plastu a používají se k zajištění a připojení šroubů.