Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Fáze polohování jako optimální průvodce strojem – přehled a aplikace
Tento článek se zabývá různými typy manuálních fází a jejich aplikacemi. Manuální fáze jsou speciální stoly, které se používají mimo jiné v oblasti zajištění kvality a automatické měřicí technologie pro kalibraci a monitorování procesů.
Co jsou to fáze polohování?
Fáze polohování (také nazývané křížová nebo kruhová fáze) je zařízení používané k bezpečnému a přesnému polohování a nastavování objektů. Fáze polohování nabízejí širokou škálu aplikací v celé řadě průmyslových odvětví, zejména strojů a speciálních strojů, kde je vyžadována vysoká přesnost.
Kategorie fází polohování
Fáze polohování jsou ve výrobní technologii zásadní; poskytují stabilní platformu pro bezpečné umístění zařízení, jako jsou čočky, optické příslušenství nebo senzory. Existují různé typy fází polohování, z nichž každá je určena pro konkrétní aplikace.
Existují následující kategorie fází polohování:
- Křížové fáze (1 osa, 2 osy, 3 osy)
- Rotační fáze
- Goniometr
Příčné fáze (osa X, Y, Z)
Průřez je přesný nástroj pro velmi jemný pohyb upnutých předmětů. Křížové fáze umisťují objekty koordinovaným a kontrolovaným způsobem. Polohování se provádí v jedné rovině (osa XY) nebo v místnosti (osa XYZ). Směr pohybu ve směrech X, Y nebo Z je určen lineárními vodiči příčných fází. Pohyby jsou obvykle řízeny vroubkovaným šroubem nebo hlavou mikrometru. Otáčení šroubu přenáší pohyb do příčného pohybu, což umožňuje extrémně přesné nastavení.
V závislosti na účelu existují různé vzory se speciálními vlastnostmi. Například rybinový vodící prvek umožňuje velkou flexibilitu při pohybu. Křížové fáze se používají mimo jiné v laboratorní technologii nebo technologii automatizovaného měření. Dobrá manuální fáze nabízí mnoho výhod pro ty, kteří chtějí vykonávat přesnou práci.
Rotační fáze
Rotační fáze, nazývané také rotační fáze nebo kruhové fáze, jsou nepostradatelným zařízením pro mnoho aplikací ve výrobě a měřicích technologiích. Rotační fáze mají ve středu vysoce přesné ložisko, které umožňuje otáčení kolem svislé osy. To zajišťuje přesné a opakovatelné polohování.
Při výběru optimální velikosti pro konkrétní aplikaci je třeba vzít v úvahu faktory, jako jsou rozměry, požadované maximální zatížení, hmotnost rotačního zařízení a přesnost nastavení. Aplikace pro kruhové fáze se používají mnoha oblastech. Používají se například pro přesné polohování měřicích sond nebo také pro přesný pohyb snímačů.
Goniometr
Goniometry jsou zařízení pro vyrovnání měřicích přístrojů používaná ke stanovení úhlových vzdáleností. Umožňují přesné nastavení úhlu kolem pevného otočného bodu. Úhel se čte pomocí stupnice a nastavuje se pomocí vroubkovaného šroubu nebo hlavy mikrometru.
Díky mnoha všestranným konstrukcím jsou goniometry ideální pro širokou škálu aplikací, kde je důležitá přesná kalibrace úhlu. Vzhledem k vysoké přesnosti jsou goniometry vhodné zejména pro průmyslové výrobní procesy, například pro polohování optických senzorů nebo jiného příslušenství s přesností milimetrů.
Výhody fází polohování
Díky všestrannému designu nabízejí fáze polohování mnoho výhod. Manuální fáze jsou k dispozici mimo jiné jako příčné fáze s jednou nebo více osami, jako rotační fáze, goniometry nebo jako multifunkční fáze polohování. Jsou proto vhodné pro širokou škálu aplikací a lze je snadno integrovat do stávajících výrobních procesů. Celkově poskytují fáze polohování velký potenciál pro zvýšení efektivity a kvality ve výrobě.
- Přesné navádění: Fáze polohování umožňují vysoce přesné výrobní procesy, zejména při kontrole kvality. Umožňují stabilní a přesné polohování zkušebních vzorků, zkušebních zařízení nebo měřicích zařízení.
- Reprodukovatelnost: Rotační fáze umožňují opakovatelné automatické polohování testovaných vzorků. To umožňuje reprodukovatelné výsledky kontroly kvality a zvyšuje efektivitu.
- Flexibilita: Fáze polohování nabízejí flexibilní aplikace díky různým návrhům. Umožňují snadnou kalibraci a tím i efektivní přizpůsobení procesům měření a výrobním podmínkám.
- Úspora času: Cirkulární fáze lze kalibrovat rychle a snadno i při měnících se scénářích měření bez speciálních konverzí. V souladu s tím lze práci provádět rychleji.
Kde se používají fáze polohování?
Manuální fáze se používají všude tam, kde musí být vzorky přesně umístěny a upraveny. Ve strojírenství a speciální konstrukci strojů jsou fáze polohování nepostradatelnými zařízeními, která vykonávají různé funkce a umožňují širokou škálu aplikací. Díky vysoké přesnosti a reprodukovatelnosti pomáhají tato všestranná zařízení optimalizovat výrobní proces a zvyšovat produktivitu. Mohou také zlepšit kvalitu produktu a snížit chybovost.
Laboratorní zařízení
V laboratorních zařízeních se fáze polohování používají například k umístění vzorků přesně pod mikroskop nebo k zavedení vzorků do testovacích tekutin nebo detektorů. Lze je také použít k přesnému ovládání obrazových snímačů nebo kamerových systémů.
Automatizovaná měřicí technologie
V automatizované měřicí technologii hrají fáze polohování důležitou roli, protože umožňují přesný pohyb a polohování měřicích přístrojů a kontrolních zařízení. Umožňují přesné umístění senzorů a kamer pro měření testovaných vzorků nebo analýzu povrchů. Kromě toho se fáze polohování používají pro přesnou kalibraci měřicích přístrojů, aby poskytovaly přesné výsledky měření.
Testování a kontrola
Zajištění kvality je důležitou součástí výrobního procesu. Fáze polohování se používají k umisťování a držení testovaných vzorků ve správné poloze během kontroly. To umožňuje kontrolu rozměrů, sledování tolerancí a identifikaci chyb.
Příklad: Při testování nepravidelností odlitků se používá fáze polohování, aby byl vzorek ve stabilní poloze při měření měřicími přístroji a kontrole prasklin nebo jiných vad.
Vyberte optimální velikost pro fáze polohování
Manuální fáze polohování jsou nepostradatelnými pomůckami v průmyslové výrobě, protože umožňují přesné polohování předmětů. V závislosti na oblasti aplikace existuje velký počet různých velikostí fází, od několika milimetrů po několik centimetrů.
Fáze mikrometrů jsou vhodné zejména pro vysoce přesná měření v mikrorozsahu i v přesné mechanice, protože vyžadují nejvyšší přesnost. Kromě toho existují stoly, které díky svému kompaktnímu provedení šetří zejména místo, a proto jsou ideální pro menší součásti a stísněné prostory.