Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Kluzná ložiska – úspora nákladů díky nákladově efektivním produktům
Průmyslové hodnotové řetězce se stále více zaměřují na náklady na výrobu a údržbu. Náklady na údržbu představují velkou část průběžných provozních nákladů systému. Vysoce kvalitní součásti se snadnou údržbou pomáhají udržovat tyto náklady co nejnižší a zároveň zajišťují požadovanou kvalitu. Plánování a návrh se však nemusí vždy spoléhat na nejdražší součást. Pomocí analýzy ABC mohou být produkty a komponenty klasifikovány jako části ABC na základě jejich podílu na hodnotě a jejich důležitosti v hodnotovém řetězci. Cenově nejvýhodnějšími články jsou tzv. C články nebo C-díly. Mají malý podíl na hodnotě, ale jsou vyžadovány ve velkých počtech. Tyto díly mají velký potenciál snížit náklady. Stojí za to se blíže podívat. Pro mnoho aplikací jsou nákladově efektivní položky dobrou alternativou k drahým položkám. Nízká cena však nemusí znamenat ztrátu kvality; rozsah použití nákladově efektivních položek může být omezen pouze často nižší přesností. Tento článek vám prozradí, jak používat C-díly, jako jsou kluzná ložiska, nákladově efektivním způsobem a jak je vybírat účelně a zároveň zajistit kvalitu.
Co jsou C-díly?
Co jsou to vlastně C-díly? Podle definice jsou C-díly produkty, které mají malý podíl na hodnotě jako součást správy materiálu a vedení zásob, ale hrají důležitou roli v hodnotovém řetězci, protože jsou vyžadovány ve velkém množství. Vzhledem k jejich nízké hodnotě se obvykle vytváří zásoby, aby bylo možné je spolehlivě poskytnout ve výrobním procesu. Dobrá správa C-dílů významně ovlivňuje procesní náklady procesu s přidanou hodnotou. Proto hraje roli nejen optimální množství těchto dílů na skladě, ale také náklady na jejich pořízení. Zaprvé je lze obecně snížit zvýšením nakoupeného množství a souvisejících nižších jednotkových nákladů, ale zadruhé také záměrnou úpravou skutečně požadovaných produktových specifikací nakoupených dílů podle zamýšleného použití. Předpokladem pro odhalení potenciálních příležitostí ke snížení nákladů je přesná analýza možností dodávek a příslušných dodatečných nákladů na nákup a požadovaných vlastností dílu, který má být zakoupen, jako je přesnost a rozměrová přesnost. Nahrazení tradiční položky nákladově efektivnější položkou může být možným krokem k úspoře nákladů. Společnost MISUMI nabízí vybrané produkty určené k nahrazení tradičního produktu nákladově efektivnějším produktem, aniž by obětovala osvědčenou kvalitu. Toho je dosaženo revidováním rozsahu tolerance pro použití u požadavků na střední přesnost. Nákladově efektivní položky mají často také mírně snížený rozsah použití ve srovnání s tradičními položkami. Nákladově efektivní položky jsou ve své základní formě a struktuře identické se stávajícími položkami, ale tolerance a limity zatížení se navzájem liší.
Zajištění kvality pro kluzná ložiska a C-díly
Je nákladově efektivní kluzné ložisko (položka C-hodnoty) rovnocenné nižší kvalitě? Ne, tak to není. Cenově výhodná kluzná ložiska a tradiční bezúdržbová kluzná ložiska od společnosti MISUMI procházejí před odesláním kontrolou kvality. Všechny dodané položky splňují katalogové specifikace.
- (1) Zkouška rozměrů – vnitřní průměr
- (2) Zkouška rozměrů – vnější průměr
- (3) Test rozměrů – celková délka
- (4) Zkouška rozměrů – externí rozměr
| Specifikace | Vnitřní průměr (mm) | Vnější průměr (mm) | Celková délka (mm) | Přípustné zatížení |
|---|---|---|---|---|
| MPBZ12-20 | +0.034 +0.016 |
+0.018 +0.007 |
-0.1 -0.3 |
29.0 N/mm² |
| C-MPBZ12-20 (Položka C-VALUE) |
+0.039 +0.011 |
+0.024 +0.003 |
+0.1 -0.5 |
20.3 N/mm² |
Příležitosti ke snížení nákladů – výběr materiálu
Při výběru materiálu kluzného ložiska existuje také možnost úspory nákladů. Zde je důležité předem pečlivě zvážit, které technické požadavky musí být splněny a které materiály a návrhy tyto požadavky splňují. Použití plastů, sintrovaných kovů nebo jednodušších slitin kovů je levnou alternativou k dražším materiálům. Pokud alternativní materiál splní všechny požadované vlastnosti a požadavky, mohou být nákladově efektivní alternativou k drahým kluzným ložiskům jednodušší kovové slitiny nebo plasty ve středně náročných aplikacích.
Následující text popisuje výběr kluzných ložisek:
Postup výběru bezúdržbových kluzných ložisek
V případě bezúdržbových kluzných ložisek jsou kluzná ložiska namočena do maziva. Tato úprava snižuje úsilí při opětovném mazání. Aplikace pro bezúdržbová ložiska jsou primárně aplikace s vysokým zatížením a obzvláště náročnými podmínkami.
Bezúdržbová kluzná ložiska a pouzdra kluzných ložisek jsou vybírána v procesu o třech krocích.
V prvním kroku jsou stanoveny provozní podmínky: Je kluzné ložisko vystaveno chemikáliím? Jak často se používá a jaká je očekávaná zátěž? Musí být odolné vůči teplotě?
Dalším krokem je definování specifikací: Jaký je nejlepší design pro danou aplikaci (např. s přírubou nebo bez ní)? Například příruba poskytuje větší stabilitu a lepší rozložení zátěže, což je užitečné v aplikacích se zvýšenou úrovní vibrací. Tento krok také dočasně vybírá velikost a rozměry z konstrukčních podmínek.
Poslední krok je nutný ke kontrole bezpečnostních specifikací: Má kluzné ložisko maximální povrchovou hodnotu tlaku nebo rychlosti, která by mohla být v aplikaci potenciálně překročena? Jaký je očekávaný rozsah opotřebení nebo životnost? V tomto okamžiku se C-díly obvykle liší od běžných produktů: Tyto parametry jsou často minimálně na dílech C nižší, a proto nejsou vhodné pro všechny aplikace. V mnoha aplikacích však budou dané hodnoty stále dostačující pro použití. Pokud kontrola jednotlivých kroků ukáže, že kluzné ložisko není vhodné, musíte začít znovu krokem 1.
Životnost uvedená v posledním kroku má zásadní vliv na výběr kluzných ložisek. Servisní intervaly lze navíc lépe plánovat na základě životnosti a provozní spolehlivosti. Lze jej vypočítat na základě intenzity opotřebení W jako referenční hodnoty.
Skutečná plánovaná životnost kluzného ložiska a výsledný konec životnosti závisí na aplikaci a požadavcích na přesnost ložiska. Pro typ opotřebení hraje klíčovou roli také zatížení. Pokud se hřídel otáčí v ložisku, objeví se v ložisku vzor ve tvaru vejce. Pokud se ložisko otáčí kolem hřídele, demontáž ovlivní celý obvod ložiska. Více informací o rozložení zatížení najdete v tomto blogu.
Intenzita opotřebení W se liší v závislosti na provozních a okolních podmínkách, jako je provozní chování, tlak povrchu, typ pohybu, drsnost povrchu kontaktní hřídele atd. Pokud je intenzita opotřebení úměrná zátěži a kluzné vzdálenosti, lze pro odhadnutí opotřebení materiálu použít následující vzorec.
K je specifická míra opotřebení. Tu lze nalézt v tabulce níže. T je skutečná provozní doba nebo doba tření. Je uvedena v hodinách.
- P = povrchový tlak v N/mm2
- d = Vnitřní průměr v mm
- L = Lnge v milimetrech mm
- F = síla v N (Newton)
- V = řezná rychlost v m/s
- d = Vnitřní průměr v mm
- n = rychlost otáčení v otáčkách za sekundu [n/s]
Příklad výpočtu intenzity opotřebení
Předpokládejte kluzné ložisko s:
Vnitřní průměr: d=20 mm / délka: L = 10 mm / síla (zátěž): F = 1000N (bez maziva) / Rychlost: n= 2 otáčky za minutu = 2 min-1 ≈ 0,033333 s-1 /Doba tření: T = 100 hodin
Následující tabulka ukazuje rozsah specifické míry opotřebení K kluzného ložiska v závislosti na mazání:
| Mazání | mm/(N/mm2 m/s h) | mm/(kgf/cm2 m/min h) |
|---|---|---|
| Nelubrikované | 3x10-3 až 6x10-4 | 1x10-6 až 5x10-6 |
| Pevné mazivo | 3x10-4 až 6x10-5 | 1x10-7 až 5x10-7 |
| Mazané olejem | 3x10-5 až 6x10-6 | 1x10-8 až 5x10-8 |
Příklad použití bezúdržbového kluzného ložiska pro středně náročné požadavky
Níže jsou uvedeny dvě typické aplikace pro bezúdržbová kluzná ložiska s různými požadavky na přesnost:
- (1) Varianta kluzného ložiska C-MPBZ
- (2) Válec
- (3) Varianta kluzného ložiska MPBZ
- (4) Lisování
Aplikace vlevo má střední až nízké požadavky na přesnost. Lze použít variantu kluzného ložiska s vyšší hodnotou (nákladově efektivnější). Aplikace vpravo vyžaduje vysoce přesné lineární/rotační pohyby, které lze provozovat pouze s běžným (tradičním) kluzným ložiskem.
Úspora výrobních nákladů na příslušenství a náhradní díly
Nákladově efektivní díly jsou k dispozici nejen jako kluzná ložiska. Produktová řada C-hodnoty zahrnuje také příslušenství a náhradní díly, které stojí za zvážení. Maziva, šrouby, těsnění a těsnicí kroužky mohou být také k dispozici jako nákladově efektivní položky a mohou být dobrou alternativou pro konkrétní použití. Díky své standardizaci jsou k dispozici ve velkém množství a lze je používat univerzálně. Jsou však nezbytné pro funkci a stabilitu konstrukce.
Kluzná ložiska se také často používají ve spojení se sloupcovými vodítky ve vodicích systémech pro přesné lineární pohyby ve strojích a nástrojích. Zde snižují tření částí pohybujících se směrem k sobě, čímž umožňují jemné pohyby. Nízkonákladová kluzná ložiska jsou vhodná pro požadavky na střední přesnost.
Jak najdu C-díly v prodejně?
Jak mohu identifikovat C-díly v produktové řadě? V MISUMI jsou C díly někdy označeny číslem dílu, např. předponou C, např. C-MPFZ10-15 pro nízkonákladovou verzi pouzdra kluzného ložiska MPFZ10-15. Varianta C-dílu je přibližně o 50 % levnější než standardní verze pouzdra kluzného ložiska. Rozdíl: Pro nákladově efektivní variantu C-dílu je maximální přípustná rychlost 0,35 m/s a maximální přípustný tlak povrchu je 20,3 N/mm2, zatímco maximální přípustná rychlost dražší varianty je 0,5 m/s a maximální přípustný tlak povrchu je 29 N/mm2. Doporučená tolerance a rozsah provozní teploty jsou identické. Návrhy na vyhledávání nákladově efektivních kluzných ložisek a ložisek lze zobrazit v dílně MISUMI zadáním kombinací písmen #CMP a #CMPF.
Pro obecné vyhledávání nákladově efektivních dílů však doporučujeme vyhledávání pomocí funkce vyhledávání s klíčovým slovem „cost“, jak je uvedeno v tomto příkladu vyhledávání. Tím se zajistí, že se zobrazí také položky, jejichž číslo dílu neobsahuje předponu C.