Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Rozpěrné objímky a distanční kotouče – materiály a tvary
Rozpěrné objímky a distanční kotouče jsou důležitými prvky pro spojování a projektování technických řešení. Provádějí několik úkolů: Jsou to rozpěrky, rozdělují dopadající síly, zajišťují součásti a jsou potřebné pro přesná nastavení. Kromě klasických kovových podložek se v tomto článku probírají také další speciální tvary a možnosti konfigurace, jako jsou kulaté desky.
Rozpěrné objímky a distanční kotouče
Rozpěrné objímky a distanční kotouče, také nazývané distanční pouzdra, primárně slouží jako distanční vložky ve vztahu ke specifikované poloze. Rozpěrné objímky a distanční disky se obvykle upevňují šroubem vloženým přes vnitřní průměr objímky nebo kotouče. Obvykle nejsou vyraženy, jak je jinak běžné u kovových podložek (další informace naleznete zde), ale jsou místo toho tvarovány válečkem a mají přesnou délku. Tolerance délky (také třída přesnosti) je až ±0,01 mm. Díky své vysoké přesnosti mohou být některé dokonce použity jako ložiskové pouzdro pro valivá ložiska.
Jedním z příkladů použití rozpěrných objímek je jejich použití v hřídeli:
Rozpěrná objímka nebo distanční kotouč mohou být také použity jako pružinová deska, například aby fungovaly jako podpěra nebo zarážka pro kompresní pružinu.
Další informace o různých typech nástavců a koncích hřídele naleznete v našem článku „Lineární hřídele: Konce hřídele a možnosti lineární montáže hřídele.“
Kulaté desky
Kulaté desky jsou kulaté kovové kotouče s otvory, které jsou silnější než podložky nebo distanční kotouče a mají větší průměr. Používají se např. jako koncové podložky ve vodítkách hřídele pro zajištění nebo upnutí. Za tímto účelem doporučujeme používat je v aplikacích, které vyžadují vysokou přesnost polohování a zabezpečení. Jako koncová podložka hřídele přebírají kulaté desky také úkol chránit před mechanickým poškozením a zabránit vniknutí nečistot nebo prachu. Kulaté desky jsou vhodné zejména pro aplikace s vysokým zatížením nebo tam, kde jsou obzvláště citlivé povrchy součástí. Také rozdělují síly na větší povrch.
Důležitost standardizovaných dílů
Standardizované díly, jako jsou standardizované kotouče, jsou standardizované prvky, které hrají velkou roli ve výrobě a projektování. Standardizace zajišťuje jednotně vysokou kvalitu a kompatibilitu (více informací najdete zde). Standardizované díly zjednodušují montáž a výměnu standardizovaných dílů. Na distanční kotouče se například vztahují různé normy:
- DIN 125 / ISO 7089: Standardizované podložky pro univerzální aplikace, které se používají jako podložky pro závitové spoje.
- DIN 988: Podložky s definovanou tloušťkou pro přesné rozestupy. Používají se např. mezi pojistnými kroužky a pojistnými podložkami pro kompenzaci vůle při axiálním zajištění součástí.
- DIN 7349: Zesílené podložky pro šrouby s vyšším zatížením. Poskytují větší kontaktní plochu a zvyšují odolnost vůči vysokým silám a krouticím momentům.
Možnosti konfigurace
Standardizované díly jsou dostatečné pro mnoho aplikací. Nicméně často dosahují svých limitů, když jsou požadavky zvýšené: v tomto případě je zapotřebí specializované řešení. Přizpůsobené komponenty umožňují řešení konkrétních problémů. MISUMI nabízí různé možnosti konfigurace distančních kotoučů a rozpěrných objímek. Některé z nejdůležitějších variant a jejich charakteristiky jsou popsány níže.
Výběr materiálu pro distanční kotouče a rozpěrné objímky
MISUMI má netvrzené a tvrzené disky a pouzdra. Tvrdost ovlivňuje opotřebení: čím tvrdší je materiál, tím odolnější jsou pouzdra a podložky proti deformaci a opotřebení. Výběr materiálu má také vliv: rozpěrné objímky z nerezové oceli a distanční kotouče z nerezové oceli jsou vhodné pro korozivní prostředí. Společnost MISUMI může pro zvláštní podmínky prostředí také nakonfigurovat distanční kotouče a rozpěrné objímky vyrobené z plastu, keramiky, pryže, plstěného nebo tepelně izolačního materiálu. Použití pryže a plsti je výhodné například pro aplikace, které vyžadují absorpci vibrací nebo antistatické vlastnosti.
Rozpěrné objímky se speciálními tvary
Rozpěrné objímky jsou válcové komponenty. Používají se k vytvoření určité vzdálenosti mezi dvěma komponentami. Speciální tvary mohou zahrnovat:
- Kónické/válcové – válcové rozpěrné objímky mají standardní tvar a jsou vhodné pro většinu průmyslových aplikací. Kónické rozpěrné objímky mají zúžený tvar.
- Vnitřní a vnější závit Rozpěrné objímky s vnitřními závity fungují jako matice a umožňují závitové spoje. Další matice a šrouby lze vynechat.
- Podložka speciálního tvaru – vhodná pro upevnění hřídele na konci hřídele.
- Rozpěrná objímka s přírubou – příruby poskytují větší kontaktní povrch a mohou fungovat jako zarážka.
U společnosti MISUMI lze objímky s límcem konfigurovat ve tvaru příruby. Výška objímky je určena s tolerancemi a lze ji použít pro přesné požadavky na vzdálenost.
Konfigurovatelné vymezovací podložky
Společnost MISUMI dodává podložky z oceli, nerezové oceli, pružinové oceli a mosazi. Dostupná přesnost se pohybuje od ±0,11 do ±0,003 mm, což umožňuje velmi přesné nastavení komponent. Další informace o třídách tolerance podle ISO 22081 a DIN ISO 2768 naleznete na našem blogu.Vnitřní průměry jsou k dispozici od 2 do 130 mm a vnější průměry od 3 do 160 mm. Společnost MISUMI dodává standardizované podložky s podložkami v různých tvarech a provedeních, standardizované vymezovací podložky podle normy DIN 988 a konfigurovatelné vymezovací podložky. Nakonfigurované vymezovací podložky lze najít v obchodě MISUMI, například pomocí hledaného výrazu #CIMA.
Kovové kotouče podle třídy přesnosti
MISUMI vám umožňuje nakonfigurovat distanční kotouče a rozpěrné objímky podle vašich specifikací. Vzdálenost mezi dvěma součástmi lze velmi přesně nastavit pomocí přesně vyrobených rozpěrných objímek. Pokud je zapotřebí více objímek, existují také současně uzemněné rozpěrné objímky stejné délky, alespoň jako sada dvou po sobě. To umožňuje vytvoření rovného povrchu, čímž se snižuje vůle díky rozdílu výšky menšímu než ± 5 μ.
Následující obrázky ukazují rozdíl mezi standardní a přesnou verzí rozpěrných objímek a distančních kotoučů od společnosti MISUMI:
Uživatelsky konfigurovatelné kovové kotouče najdete v online obchodě, např. pomocí hledaného výrazu #FWS.
Přehled kotoučů a objímek naleznete v obchodě MISUMI
MISUMI nabízí širokou škálu kovových kotoučů a kovových objímek. Následující tabulka poskytuje přehled variant a možností konfigurace:
| Tvar | Poznámka | Příklad: | Rozsah | Tolerance | Tolerance | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disk | Kovový kotouč |
- Volitelný rozměr T - Rozměry volitelné v závislosti na T |
![]() |
Tloušťka T od 1 do 10 mm |
Standardní třída | Rozměr T: ±0.1 mm | Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
WSSB, WSSM, WSSS |
| - Konfigurovatelné rozměry T (v krocích po 0.5 mm) - Konfigurovatelné rozměry |
TWSSB, TWSSM, TWSSS | |||||||
| Konfigurovatelné rozměry | FWS, FWSSC, FWSSB, FWSSM, FWSSR, FWSSA, FWSSAB, FWSBB, FWSSS, FWSSR, FWSSUS | |||||||
| Kovový kotouč volitelná tolerance |
Konfigurovatelné rozměry Tolerance volitelných rozměrů D a V |
![]() |
Tloušťka T od 1 do 10 mm |
Standardní třída | Rozměr T: ±0.1 mm | Volitelný rozměr V: Tolerance (H): H7 Tolerance (N): 0.3 mm / 0.1 mm Tolerance (X): (0.2 mm/0) Volitelný rozměr D: Tolerance (G): g6 Tolerance (H): h7 Tolerance (N): -0.1 mm/-0.3 Tolerance (X): 0 mm/-0.2 |
SWSC, SWSB, SWSM, SWSS | |
| Třída přesnosti | Rozměr T: ±0.01 mm | SWMC, SWMB, SWMM, SWMS | ||||||
| Kovový kotouč | - Volitelný rozměr T - Rozměry volitelné v závislosti na T |
![]() |
Tloušťka T od 1 do 10 mm |
Třída přesnosti | Rozměr T: ±0.01 mm | Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
WASB, WASM, WASS | |
| - Konfigurovatelné rozměry T (v krocích po 0.5 mm) - Konfigurovatelné rozměry |
TWASB, TWASM, TWASS | |||||||
| Konfigurovatelné rozměry | FWAS, FWASC, FWASB, FWASM, FWASR, FWASA, FWASS, FWASSR, FWASU | |||||||
| Kovový kotouč tvrzená verze |
- Volitelný rozměr T - Rozměry volitelné v závislosti na T |
![]() |
Tloušťka T od 1 do 10 mm |
Standardní třída | Rozměr T: ±0.1 mm | Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
WSSBH, WSSMH, WSSSH | |
| - Konfigurovatelné rozměry T (v krocích po 0.1 mm) - Konfigurovatelné rozměry |
FWSSCH, FWSSBH, FWSSMH, FWSSK, FWSSKB, FWSSKM, FWSSSH, FWSSHR | |||||||
| - Volitelný rozměr T - Rozměry volitelné v závislosti na T |
Třída přesnosti | Rozměr T: ±0.01 mm | WASBH, WASMH, WASSH | |||||
| - Konfigurovatelné rozměry T (v krocích po 0.1 mm) - Konfigurovatelné rozměry |
FWASCH, FWASBH, FWASMH, FWASK, FWASKM, FWASSH | |||||||
| Kovový kotouč volitelná tolerance |
- Konfigurovatelné rozměry T (v krocích po 0.1 mm) - Konfigurovatelné rozměry |
![]() |
Tloušťka T od 1 do 10 mm |
Standardní třída | Volitelná tolerance: Tolerance (B) = rozměr T: -0.1 mm/-0.3 mm Tolerance (C) = rozměr T: 0.3 mm / 0.1 mm Tolerance (D) = rozměr T: 0/-0.2 mm Tolerance (E) = rozměr T: 0.2 mm/0 |
Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
AWSC, AWSB, AWSM, AWSS, AWSH | |
| - Konfigurovatelné rozměry T (v krocích po 0.1 mm) - Konfigurovatelné rozměry |
Třída přesnosti | Volitelná tolerance: Tolerance (SB) = rozměr T: -0.01 mm/-0.03 mm Tolerance (SC) = rozměr T: 0.03 mm / 0.01 mm Tolerance (SD) = rozměr T: 0/-0.02 mm Tolerance (SE) = rozměr T: 0.02 mm/0 |
||||||
| - Konfigurovatelné rozměry T (v krocích po 0.1 mm) - Konfigurovatelné rozměry |
Třída vysoké přesnosti | Tolerance (A) = rozměr T: ±0.005 mm | ||||||
| Kovový kotouč s přírubou |
- Konfigurovatelné rozměry L (v krocích po 0.1 mm) - Konfigurovatelné rozměry |
![]() |
Rozměr L od 2 do 10 mm |
Standardní třída | Rozměry L: 0/-0.3 mm | Rozměr T: ±0.1 mm Rozměr H: 0/-0.2 mm Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
FTCSS, FTCC, FTCB, FTCM, FTCSK, FTCSKB, FTCSKM, FTCS | |
| Třída přesnosti | Rozměry L: ±0.01 mm | FTCMC, FTCMB, FTCMM, FTCMS | ||||||
| S válcovým zahloubením | - Volitelný rozměr T - Rozměry volitelné v závislosti na T |
![]() |
Tloušťka T od 6 do 20 mm |
Standardní třída | Rozměr T: ±0.1 mm | Rozměr H: ±0.1 mm Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm Rozměr P: 0.3 mm / 0.1 mm |
WZAB, WZAM, WZAS, WZABH, WZAMH, WZASH | |
| - Konfigurovatelné rozměry T (v krocích po 0.5 mm) Rozměry volitelné v závislosti na T |
Tloušťka T od 3 do 20 mm |
TWZAB, TWZAM, TWZAS | ||||||
| - Konfigurovatelné rozměry T (v krocích po 0.5 mm) - Konfigurovatelné rozměry |
Tloušťka T od 3 do 50 mm |
FWZASS, FWZAC, FWZAB, FWZAM, FWZAA, FWZAAB, FWZAS, FWZACH, FWZABH, FWZAMH, FWZASKB, FWZASKM, FWZASH | ||||||
| S válcovým zahloubením | - Konfigurovatelné rozměry T (v krocích po 0.5 mm) Rozměry volitelné v závislosti na T |
![]() |
Tloušťka T od 3 do 20 mm |
Třída přesnosti | Rozměr T: ±0.01 mm | Rozměr T: ±0.01 mm Rozměr H: ±0.1 mm Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm Rozměr P: 0.3 mm / 0.1 mm |
TWZSB, TWZSM, TWZSS | |
| - Konfigurovatelné rozměry T (v krocích po 0.1 mm) - Konfigurovatelné rozměry |
Tloušťka T od 3 do 50 mm |
FWZSC, FWZSB, FWZSM, FWZSS | ||||||
| Se závitem | - Volitelný rozměr T - Rozměry volitelné v závislosti na T |
![]() |
Tloušťka T od 3 do 20 mm |
Standardní třída | Rozměr T: ±0.1 mm | Rozměry D: 0/-0.2 mm | WTAB, WTAM, WTAS | |
| - Konfigurovatelné rozměry T (v krocích po 0.5 mm) - Rozměry volitelné v závislosti na T |
TWTAB, TWTAM, TWTAS | |||||||
| - Konfigurovatelné rozměry T (v krocích po 0.5 mm) - Konfigurovatelné rozměry D mezi 6 a 100 mm - Volitelné M2 až M30 |
Tloušťka T od 3 do 50 mm |
FWTAC, FWTAB, FWTAM, FWTAA, FWTAAB, FWTAS | ||||||
| zahlubovací/zpuštěná hlava šroubu |
- Volitelný rozměr T - Rozměry volitelné v závislosti na T |
![]() |
Tloušťka T od 2.5 do 8 mm |
Standardní třída | Rozměr T: ±0.1 mm | Rozměr E: ±0.1 Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
WSRB, WSRM, WSRS | |
| - Konfigurovatelné rozměry T (v krocích po 0.5 mm) - Konfigurovatelné rozměry |
Tloušťka T od 2 do 10 mm |
FWSRC, FWSRB, FWSRM, FWSRA, FWSRS | ||||||
| S otvory pro šrouby | - Konfigurovatelné rozměry T (v krocích po 1 mm) - Konfigurovatelné rozměry |
![]() |
Tloušťka T od 1 do 10 mm |
Standardní třída | Rozměr T: ±0.1 mm | Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
WBAC, WBAB, WBAM, WBAA, WBAS | |
| Volně volitelný tvar | - Konfigurovatelné rozměry T (v krocích po 0.1 mm) - Konfigurovatelné rozměry |
![]() |
Tloušťka T od 3 do 10 mm |
Standardní třída | Rozměr T: ±0.1 mm | Rozměr V: závislé na tvaru Rozměr D: závislé na tvaru |
KWSC, KWSB, KWSM, KWSS | |
| Manžeta | Pouzdro potrubí (se svarem na vnitřním průměru) |
- Konfigurovatelné rozměry L (v krocích po 0.5 mm) - Volitelné rozměry v závislosti na L |
![]() |
Rozměr L od 6 do 200 mm v krocích po 0.5 mm |
Standardní třída (Třída přesnosti je volitelně možná pro rozměr L) |
Rozměry L: ±0.2 mm Změna tolerance od ±0.2 mm do ±0.05 mm možné s (LKC) |
Rozměr D: Tolerance není specifikována Rozměr d: Tolerance není specifikována +H10 |
SGP, SGPBB, STPG, STPGB, STPGH, STPGHB |
| Rozpěrná objímka (válcovaná ocel) |
- Volitelný rozměr L - Volitelné rozměry v závislosti na L |
![]() |
Rozměr L od 3 do 30 mm |
- | Rozměry L: ±0.05 mm (pro 3, 4, 5, 8, 10 mm) Rozměry L:±0.1 mm (pro 12, 15, 20 mm) Rozměry L: ±0.15 mm (pro 30 mm) |
Rozměr D: Tolerance není specifikována Rozměr d: Tolerance není specifikována |
SMKB | |
| Souběžně uzemněné rozpěrné objímky (nejméně 2 kusy) |
- Konfigurovatelné rozměry L (v krocích po 0.1 mm) - Rozměry konfigurovatelné v závislosti na L |
![]() |
Rozměr L od 1 do 100 mm v krocích po 0.1 mm |
- | Rozměry L: ±0.05 mm Obrábění v jednom upínacím procesu Rozměr tolerance L: ±0.05 mm na jeden upínací proces |
Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
DWSB, DWSSM, DWSSS, DWSSKB, DWSSKM | |
| S límcem / stupňované | - Konfigurovatelné rozměry L (v krocích po 0.1 mm) - Rozměry konfigurovatelné v závislosti na L |
![]() |
Rozměry – L od 1 do 50 mm v krocích po 0.1 mm Rozměry – T od 1 do 20 mm v krocích po 0.1 mm |
- | Rozměry L: 0/-0.1 mm Rozměry T: ±0.05 mm |
Rozměr H: 0/-0.2 mm Rozměr V: H7 Rozměr D: h7 |
DCLB, DCLM, DCLS | |
| Rozměry L:+0.1 mm/0 Rozměry T: ±0.05 mm |
Rozměr H: 0/-0.2 mm Rozměr V: H7 Rozměr D: h7 |
MCLB, MCLM, MCLS | ||||||
| S límcem / stupňované Standardizovaný rozměr T |
- Konfigurovatelné rozměry L (v krocích po 0.1 mm) - Volitelné rozměry D a V v závislosti na L |
![]() |
Rozměr L od 10 do 100 mm v krocích po 0.1 mm |
Standardní třída | Rozměry L: 0/-0.3 mm Rozměry T: 5 mm ±0.1 mm |
Rozměr H: 0/-0.2 mm Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
TCLB, TCLM, TCLA, TCLSS,FTCLS | |
| S límcem / stupňované | - Konfigurovatelné rozměry L (v krocích po 0.1 mm) - Rozměry konfigurovatelné v závislosti na L |
![]() |
Rozměr L od 10 do 100 mm v krocích po 0.1 mm |
Standardní třída | Rozměry L: 0/-0.3 mm Rozměr T: ±0.1 mm |
Rozměr H: 0/-0.2 mm Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
FTCLC, FTCLB, FTCLM, FTCLBB, FTCLA, FTCLAB, FTCLSS, FTCLCH, FTCLBH, FTCLH, FTCLSK, FTCLSH | |
| Třída přesnosti | Rozměry L: ±0.01 mm Rozměr T: ±0.01 mm |
Rozměr H: 0/-0.2 mm Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
FTCLMC, FTCLMB, FTCLMM, FTCMSH | |||||
| Tenkostěnné kovové pouzdro | - Konfigurovatelné rozměry L (v krocích po 0.5 mm) - Volitelné rozměry V a T |
![]() |
Rozměr L od 3 do 20 mm v krocích po 0.5 mm |
- | Rozměry L: ±0.05 mm (od 3.0 do 10.0 mm) Rozměry L: ±0.1 mm (od 10.5 do 20.0 mm) |
Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
TASC | |
| Kovové pouzdro | - Volitelný rozměr L - Volitelné rozměry V a D v závislosti na L |
![]() |
10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 mm | Standardní třída | Rozměry L: 0/-0.1 mm | Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
KNCLB, KNCLM, KNCLSS | |
| Kovové pouzdro | - Konfigurovatelné rozměry L (v krocích po 0.1 mm) - Volitelné rozměry V a D v závislosti na L |
![]() |
Rozměr L od 10 do 100 mm v krocích po 0.1 mm |
Standardní třída | Rozměry L: 0/-0.1 mm | Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
NCLC, NCLB, NCLM, NCLA, NCLSS | |
| Třída přesnosti | Rozměry L: ±0.01 mm | Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
ACSC, ABSC, AMSC, AASC, SASC | |||||
| Kovové pouzdro | - Konfigurovatelné rozměry L (v krocích po 0.1 mm) - Volitelné rozměry V a D v závislosti na L |
![]() |
Rozměr L od 10 do 100 mm v krocích po 0.1 mm |
Standardní třída | Rozměry L: 0/-0.1 mm | Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
FNCL, FNCLC, FNCLB, FNCLM, FNCLR, FNCLBB, FNCLA, FNCLAB, FNCLSS, FNCLSSR | |
| Třída přesnosti | Rozměry L: ±0.01 mm | Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
FAC, FACS, FABSC, FAMSC, FARSC, FAASC, FSASC, FSASCR | |||||
| Kovové pouzdro - Možnost volby tolerance vnitřního Ø / vnějšího Ø - Konfigurovatelný rozměr L |
- Konfigurovatelné rozměry L (v krocích po 0.1 mm) - Rozměry V a D konfigurovatelné v závislosti na L - Tolerance volitelná pro D a V |
![]() |
Rozměr L od 10 do 100 mm v krocích po 0.1 mm |
Standardní třída | Rozměry L: 0/-0.1 mm | Volitelný rozměr V: V=H7 / N=(0.3/0.1) mm / X=(0.2-0) mm Volitelný rozměr D: G=g6 mm / H=h7 / N=(-0.1/-0.3) mm / X=(0/-0.2) mm |
SNCC, SNCB, SNCM, SNCS | |
| Třída přesnosti | Rozměry L: ±0.01 mm | Volitelný rozměr V: V=H7 / N=(0.3/0.1) mm / X=(0.2-0) mm Volitelný rozměr D: G=g6 / H=h7 / N=(-0.1/-0.3) mm/X=(0/-0.2) mm |
SNMC, SNMB, SNMM, SNMS | |||||
| Kovové pouzdro tvrzené - Konfigurovatelný rozměr L |
- Konfigurovatelné rozměry L (v krocích po 0.1 mm) - Volitelné rozměry V a D v závislosti na L |
![]() |
Rozměr L od 10 do 100 mm v krocích po 0.1 mm |
Standardní třída | Rozměry L: 0/-0.1 mm | Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
NCLCH, NCLBH, NCLMH, NCLSSH | |
| Třída přesnosti | Rozměry L: ±0.01 mm | Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
ASH, ASC, PASC, SASCH | |||||
| Kovové pouzdro tvrzené - Konfigurovatelný rozměr L - Konfigurovatelný rozměr V - Konfigurovatelný rozměr D |
- Konfigurovatelné rozměry L (v krocích po 0.1 mm) - Rozměry V a D konfigurovatelné v závislosti na L |
![]() |
Rozměr L od 10 do 100 mm v krocích po 0.1 mm |
Standardní třída | Rozměry L: 0/-0.1 mm | Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
FNCLCH, FNCLBH, FNCLMH, FNCSK, FNCSKB, FNCSKM, FNCLSH | |
| Třída přesnosti | Rozměry L: ±0.01 mm | Rozměry V: 0.3 mm / 0.1 mm Rozměry D: 0/-0.2 mm |
FAS, FASC, FPASC, FASK, FASKB, FASKM, FSASCH | |||||