Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Standardní díly a jejich význam pro průmysl
Standardizované díly jsou komponenty vyrobené podle konkrétního standardu. Jsou nedílnou součástí moderního průmyslu, protože nabízejí řadu výhod. Tento článek vysvětluje, co jsou to standardizované díly a jaké výhody a nevýhody přinášejí.
Co jsou to standardizované díly?
Standardizované díly jsou komponenty vyrobené podle konkrétního standardu. Pokud je tento standard vytvořen organizací standardů a používá se v definovaném standardním rozsahu, přidružené díly jsou označovány jako standardizované díly. Standardizované díly mají přesně definovaný (standardizovaný) a konstantní tvar, velikost a usazení, které se v průběhu času nemění.
Pokud je díl vyráběn v přesně definovaném tvaru, který má prakticky stejný tvar a funkci, ale nevztahuje se na něj norma, nazývá se tento díl zakázkovým dílem.
Zakázkové díly a standardizované díly se používají k výrobě cenově výhodných a snadno udržovatelných strojů a zařízení. Čím vyšší je podíl standardizovaných dílů používaných ve stroji určeném pro konkrétní použití, tím snadnější je jejich použití a získání přesně definovaných dílů pro konstrukci a jejich následné nahrazení součástmi ekvivalentního typu.
Stroje, které se skládají převážně ze standardizovaných dílů, mají obvykle stejné vlastnosti jako stroje, které nebyly vyrobeny ze standardizovaných součástí. Zjednodušené pořizování náhradních dílů však často urychluje a usnadňuje jejich opravu a údržbu.
Výhody standardizovaných dílů
Standardizované díly nabízejí řadu výhod pro průmysl.
Úspory nákladů: Vzhledem k tomu, že standardizované díly jsou vyráběny ve velkém množství, mohou být náklady na jeden díl sníženy. To umožňuje společnostem snížit náklady a generovat zisky.
Úspora času: Standardizované díly lze zakoupit rychle a snadno, čímž se zkracuje doba výroby. Údržbu lze omezit, protože díly jsou jednotné a lze je snadno vyměnit.
Vylepšená ergonomie: Standardizované díly usnadňují výrobu ergonomických strojů, které umožňují snadný provoz a údržbu.
Zvýšená bezpečnost: Vzhledem k tomu, že standardizované díly jsou standardizované, a proto se snadno vyměňují, zvyšují bezpečnost strojů.
Síla šroubů, pojistných šroubů a spojovacích kolíků
Síla je zásadní pro výběr správných šroubů, pojistných šroubů a spojovacích kolíků. Přestože existuje mnoho různých typů upevňovacích prvků, pevnost je důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu. I zde hrají standardy opět klíčovou roli, protože přesně definují vlastnosti příslušných standardizovaných dílů.
Síla šroubů, pojistných šroubů a spojovacích kolíků závisí na mnoha faktorech, jako je typ materiálu, typ šroubu a jeho velikost. Standardizace tříd pevnosti oceli a geometrických tvarů, velikostí a rozměrů představuje nepostradatelný základní stavební blok pro bezpečný a správný výběr upevňovacích prvků pro konkrétní použití.
Aby bylo zajištěno, že je pro konkrétní projekt vybrán správný šroub, pojistný šroub nebo spojovací kolík, je proto důležité porozumět různým typům šroubů a vědět, jaký druh pevnosti je zapotřebí. Použití standardizovaných dílů usnadňuje výběr a kombinování těchto spojovacích prvků, protože díly a jejich interakce jsou přesně spárovány.
Tento článek poskytuje stručný přehled o některých typických standardizovaných dílech, jako jsou šestihranné šrouby, kroužky, závlačky a klíče.
Zajišťovací šrouby se šestihrannou hlavou a plochým profilem
Zajišťovací šrouby s šestihrannou hlavou jsou prvky, které se často používají v mnoha průmyslových a profesních obchodních aplikacích. Jedná se o univerzální a cenově výhodný způsob připojení a spojení mechanických součástí. V závislosti na designu podléhají různým národním a mezinárodním normám. Zajišťovací šrouby se šestihrannou hlavou s komolým kuželem jsou například standardizovány v DIN EN ISO 4026.
Přídržné kroužky typu C
Přídržné kroužky jsou nepostradatelným pojistným prvkem používaným v mnoha průmyslových a mechanických aplikacích. Jedním z nejznámějších typů pojistných kroužků je typ C, který je široce používán na základě praktického a jednoduchého použití a je standardizován v německém standardizačním prostoru podle normy DIN 471 pro hřídele a DIN 472 pro vrtané otvory.
Přídržný kroužek typu C je typem přídržného kroužku, který je vložen do drážky hřídele nebo do otvoru v závislosti na konstrukci. Drážka drží přídržný kroužek na místě, aby držela součást, která má být zajištěna proti posunutí.
Přídržné kroužky jsou obvykle vyrobeny z pružinové oceli nebo nerezové oceli. Jejich speciální tvar zajišťuje, že přídržné kroužky spočívají co nejrovnoměrněji proti hřídeli nebo drážce otvoru. Malé otvory na konci umožňují snadnou manipulaci a montáž pomocí kleští pro přídržné kroužky.

Přídržný kroužek typu C je velmi užitečná součást, kterou lze použít v mnoha průmyslových a mechanických aplikacích. Snadno se instaluje a lze jej vyjmout, aniž by došlo k poškození. Je velmi odolný a při správném použití může mít dlouhou životnost. Další informace naleznete na blogu na téma přídržné kroužky typu C.
Šestihranné šrouby a šestihranné matice
Šestihranné šrouby a šestihranné matice jsou základním prvkem upevňovací techniky a osvědčeným řešením pro širokou škálu aplikací. Klasický šestihranný šroub je šroub s tvarem hlavy šroubu vnějšího šestihranného prvku. Tyto šrouby se často nazývají také montážní šrouby.
Jsou vyráběny podle různých norem v závislosti na konstrukci a standardizačním prostoru. Mezinárodní normy jako DIN EN ISO 4017 pro šestihranné šrouby se závity až k hlavě a metrické standardizované závity zajišťují mezinárodní kompatibilitu. Šroub uvedený v příkladu je také standardizován podle normy DIN 933 jako národní norma, která byla oficiálně stažena, ale stále je široce používána.
Šestihranné šrouby jsou vynikající volbou, pokud jde o spojování materiálů uvolnitelným způsobem. Jsou k dispozici v mnoha různých velikostech a materiálech, a proto nabízejí širokou škálu aplikací. V závislosti na vašich potřebách lze vybrat několik typů šestihranných šroubů. Mezi nejběžnější typy patří šestihranné šrouby s úplným závitem, šestihranné šrouby s částečným závitem a šestihranné šrouby s přírubou. Každý z těchto typů má své vlastní specifické vlastnosti a výhody, které byste měli zvážit při výběru správného šroubu.
Šestihranné matice se obvykle připevňují ke šroubům, vrutům nebo jiným upevňovacím prvkům, aby se vytvořil stabilní a bezpečný upevňovací systém. Jsou také standardizovány v závislosti na příslušném standardizačním prostoru a stejně jako šrouby mohou být získány v různých velikostech a materiálech. Šestihranné matice se snadno instalují a poskytují pevné a spolehlivé spojení v kombinaci s odpovídajícími závity.
Chcete-li pro svůj projekt vybrat ten pravý šestihranný šroub a/nebo šestihrannou matici, musíte nejprve zvážit některé základní faktory.
- Budou připojeny 2 nebo více dílů?
- Bude jeden z dílů připevněn nebo přišroubován?
- Jaké materiály budou spojeny?
- Jaké jsou podmínky prostředí? (odolnost proti povětrnostním vlivům nebo chemikáliím, vibracím atd.)
- Jaká je tloušťka a pevnost materiálu s vnitřním závitem?
- Který materiál šroubu/matice je vhodný?
- Jaké síly musí kloub absorbovat?
- Jaký průměr šroubu je potřebný k dosažení požadované pevnosti?
- Jaký typ závitu by měl být použit?
- Jaká je délka šroubu pro připojení všech dílů, plus podložek a dostupné délky vnitřního závitu (nebo matice).
- Jaký točivý moment je nutný k zajištění trvale zajištěného uložení?
Závlačky a spony
Dalším velmi důležitým prvkem mechanické konstrukce jsou závlačky. Jedná se o velmi flexibilní upevňovací prvek, který se může ohýbat a přizpůsobovat se konturám komponent. Kromě jiných národních norem jsou závlačky standardizovány podle normy DIN EN ISO 1234.
Často se používají k zajištění šroubů nápravy před vyklouznutím z ložiska. Běžně se také používají jako antirotační zařízení pro matice.

Stejně jako závlačky jsou i spony k dispozici jako standardizované díly. Jsou standardizovány v německém standardizačním prostoru podle normy DIN 11024, ale jsou také k dispozici jako zakázkové díly v upravených tvarech.

Pružinové spony a přídržné kroužky typu E
Pružinové spony a přídržné kroužky typu E jsou také důležitými součástmi a používají se v mnoha průmyslových aplikacích.
Pružinové spony, také nazývané napínací čepy, jsou například standardizovány v závislosti na typu podle normy DIN EN ISO 8752. Tato norma se zabývá verzemi upínacích spon s drážkami pro náročné podmínky.

Často se používají k zajištění, že díly nebo komponenty zůstanou na místě. Abyste zajistili bezpečnost a spolehlivost vašich aplikací, je důležité používat správné pružinové spony. Další informace naleznete na našem blogu Připojení sponami – Propojení komponent válcovými sponami.
Pojistný kroužek typu E, známý také jako pojistná podložky hřídele, se velmi snadno instaluje a používá se především k zajištění součástí na menších průměrech hřídele, nápravy a šroubů. Jejich instalace nevyžaduje speciální nástroje ani dovednosti. Jejich použití však vyžaduje drážku na hřídeli, nápravě nebo šroubu. Jsou také k dispozici jako zakázkové a standardizované díly podle národní normy DIN 6799.

Pružinové čepy a pojistné kroužky typu E představují levný a účinný způsob, jak zajistit, aby součásti zůstaly na místě.
Klíče, Woodruffova pera a zúžená pera
Klíče a pera se běžně používají ve standardizovaných dílech a používají se zejména k zajištění trvale bezpečných a spolehlivých spojů hřídel-náboj. V závislosti na designu se na ně vztahují různé standardy. Například DIN 6885 definuje rozměry, tolerance a materiály pro klíče a DIN 6888 definuje rozměry a použití Woodrufových klíčů pro německý standardizační prostor.

Požadavky na kuželové klíče stroje platné v německém standardizačním prostoru jsou specifikovány v DIN 6887. V závislosti na zemi, standardizovaném prostoru a odvětví mohou platit různé normy.
Konfigurace montážních dílů
S pomocí konfigurátoru MISUMI můžete volně konfigurovat ložiska, hřídele a další komponenty.
Vyberte typ součásti a nastavte požadované tolerance.