Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Typy a aplikace stavěcích límců a upínacích kroužků
Stavěcí límce a upínací kroužky jsou důležitými součástmi mechanického inženýrství. Jejich funkcí je zajistit součásti stroje v konkrétní poloze na hřídeli nebo ose. Tento článek představuje různé verze, kritéria výběru a oblasti použití.
Stavěcí límce a upínací kroužky
Stavěcí límce nebo upínací kroužky se používají k uchycení součástí v pevné poloze na hřídelích nebo osách. Komponenty, které mají být zajištěny, mohou být například převodové kolo, ložisko nebo kotouč. Zabránění jakémukoli axiálnímu pohybu komponent je provedeno jejich zajištěním na hřídeli (axiální zajištění). Upínací kroužky nebo stavěcí límce mohou také sloužit jako rozpěrky mezi dvěma součástmi.
Rozdíl mezi stavěcím límci a upínacími kroužky
Rozdíl mezi stavěcí límci a upínacími kroužky je typ uzamykání. Ve většině případů jsou stavěcí límce zajištěny na hřídeli jedním nebo více závrtnými šrouby nebo stavěcími šrouby našroubovanými do kroužku. Na rozdíl od uzamykání u stavěcích límců je na hřídeli zaseknutý upínací kroužek. Vynechání čepů nebo závrtných šroubů brání poškození hřídele. Upínací kroužky obecně dosahují podstatně vyšší přídržné síly ve srovnání se stavěcími límci.
Použití stavěcích límců a upínacích kroužků
Ve strojírenství se používají stavěcích límce a upínací kroužky k zajištění ložisek, řemenic, převodů a dalších součástí na hřídelích a k udržení jejich polohy. V elektronickém průmyslu se stavěcí límce a upínací kroužky používají k zajištění desek obvodů, snímačů, motorů a dalších elektronických součástí na hřídele nebo šrouby. Dopravníkové systémy také používají stavěcí límce a upínací kroužky k přesnému umístění bubnů, válečků a dopravníků.
Výhody stavěcích límců a upínacích kroužků
Stavěcí límce a upínací kroužky nabízejí určité výhody:
- Stavěcí límce a upínací kroužky umožňují přesné polohování a zarovnání komponent na hřídelích nebo osách (důležité u aplikací, které vyžadují přesné zarovnání nebo rozestupy).
- Snadno se sestavují a demontují, což dále usnadňuje údržbu nebo opravy.
- Vzhledem k nízké výšce profilu lze použít upínací kroužky a stavěcí límce i v malých prostorách.
- Jsou velmi spolehlivé. Při správném výběru a montáži je neúmyslné uvolnění a posunutí prakticky nemožné.
- Stavěcí límce a upínací kroužky si zachovávají přesnost polohování i po několika cyklech instalace a demontáže.
- Nabízejí dobrou odolnost proti vibracím a nárazům, což je výhodné v aplikacích s pohybem a vibracemi.
- V závislosti na vybraném materiálu mohou být odolné proti korozi, což je relevantní ve vlhkém nebo agresivním prostředí.
Verze stavěcích límců a upínacích kroužků
Stavěcí límce a upínací kroužky jsou k dispozici v různých verzích. MISUMI například nabízí následující varianty:
- Upínací kroužky se štěrbinami
- Dvoudílné upínací kroužky (také nazývané dělené upínací kroužky)
- Závitové stavěcí límce
- Upínací kroužek se zajišťovací drážkou/tlumičem/drážkami a upínací páčkou
- Jednostranný závěsný upínací kroužek
Použité materiály
MISUMI vám umožňuje vybrat si mezi různými materiály stavěcích límců: ocel, nerezová ocel, plast a hliník. I když je ocel oceňována pro svou robustnost, plastové stavěcí límce jsou ideální pro aplikace vyžadující ochranu proti korozi nebo elektrickou izolaci. Stavěcí límce z nerezové oceli, které jsou také odolné proti korozi, jsou vhodné zejména pro náročná prostředí. Hliník o nízké hmotnosti je preferován pro specializované aplikace.
Různé upevňovací mechanismy
K upevnění stavěcí límců a upínacích kroužků se používají různé upevňovací mechanismy:
- Šrouby nebo matice: Na otevřené straně upínacího kroužku je k dispozici otvor pro vedení upevňovacího prvku, jako je šroub nebo páčka se závitem. Závit je umístěn na opačné straně upínacího otvoru v linii s tímto otvorem, kterým lze upínací kroužek zajistit. Místo závitového otvoru v pevném materiálu lze použít závitovou vložku nebo matici.
- Vnitřní nebo vnější závity: Samotné stavěcí límce mohou mít na hřídeli namontovaný vnitřní nebo vnější závit. Polohu stavěcího límce lze nastavit otáčením stavěcího límce na hřídeli. Stavěcí límec je poté zajištěn upínacím mechanismem sousedních závitů utažením závitu.
- Upínací mechanismus: Upínací kroužky mají upínací mechanismus, který se aktivuje otočením nebo utažením šroubu nebo páky. Tento mechanismus tlačí upínací kroužek pevně proti hřídeli a drží jej na místě.
- Napínací kroužek: Napínací kroužek je speciální typ upínacího kroužku, který používá pružinové upínání. Umístěním napínacího kroužku na hřídel a zatlačením nebo záběrem kroužku se upne a zajistí napínací kroužek ve své poloze.
- Zajišťovací drážka: V některých případech je do hřídele nebo nápravy vyříznuta zajišťovací drážka a do této drážky je vložena stavěcí objímka pomocí vhodně tolerovaného klíče. Stavěcí límec je nyní držen na místě a nelze jej posouvat po hřídeli nebo ose.
- Závlačka: Závlačka je tenkostěnný kus kovu, který prochází otvory v hřídeli a v objímce sady a spojuje je dohromady. Závlačka zabraňuje neúmyslnému pohybu stavěcího límce.
Kritéria výběru stavěcích límců a upínacích kroužků
Pro výběr správného stavěcího límce nebo upínacího kroužku je třeba vzít v úvahu různá kritéria výběru
- Výběr usazení: Povolení musí být zvoleno podle požadavků, které mají být splněny. Vzhledem k tomu, že mechanismus závisí na upínací akci, výběr pole tolerance se zřetelnou vůli často postačuje k zajištění bezpečného upevnění.
- Materiál: Ovlivňuje pevnost, odolnost proti korozi a teplotní odolnost. Typickými materiály jsou nerezová ocel, ocel, hliník a plasty.
- Upevňovací mechanismus: Pokud je nutné komponenty často sestavovat nebo demontovat, doporučujeme například použít snadno instalovatelný upevňovací mechanismus a mezeru se znatelnou vůli. Vybraný mechanismus také závisí na požadované pevnosti kloubu a nastavitelnosti polohy.
- Přesnost polohování: Zvláště důležité pro požadavky na vysokou přesnost. V závislosti na konstrukci připojení může být vhodné použít volný průchod, který lze sotva ručně přesunout.
- Normy: Některá odvětví nebo aplikace mohou vyžadovat specifické normy nebo certifikace pro použití stavěcích límců nebo upínacích kroužků. Pokud máte na výběr, zkuste vybrat díly, které splňují požadované normy. Například DIN 703 (série pro vysoké zatížení) nebo DIN 705 (série pro lehké zatížení) se vztahuje na stavěcí límce.
Instalace stavěcích límců a upínacích kroužků
Upínací síly na stavěcí límce a upínací kroužky se dosáhne utažením stavěcího šroubu, běžného šroubu nebo jiných upevňovacích mechanismů. Upínací síla ovlivňuje maximální axiální zatížení, a proto je důležité dodržovat točivý moment. Následuje příklad tabulky s hodnotami točivého momentu pro stavěcí límce se zářezy.
| [M] průměr závitu | EN 1.1191 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | EN AW-2017. Equiv. |
|---|---|---|
| M2.6 | 0.94 | - |
| M3 | 1.61 | 1.61 |
| M4 | 3.71 | 3.71 |
| M5 | 7.54 | 7.54 |
| M6 | 12.87 | 7.54 |
| M8 | 31.20 | 12.87 |
| M10 | 61.75 | 12.87 |
| M16 | 267.00 | - |