Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Volba mezi klasickými a plynovými pružinami
Klasické a plynové pružiny jsou dva z nejčastěji používaných typů pružin. Ukládají síly a podle potřeby je opět uvolňují. Jaký typ pružiny je ale vhodný pro kterou aplikaci?
V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o klasických a plynových pružinách, jejich různých vlastnostech a použitích. Představíme vám nejdůležitější typy pružin a poskytneme vám tipy, jak najít správnou pružinu pro vaši aplikaci.
Proč byste měli zvážit klasické a plynové pružiny pro svou aplikaci?
Klasické a plynové pružiny se často používají v aplikacích, které potřebují ukládat a následně uvolňovat energii. Díky těmto vlastnostem jsou dobrou volbou pro různé průmyslové aplikace. Pomáhají také snižovat tření a usnadňují hladký pohyb. Dokáží také nést břemena a vyvíjet na ně konstantní sílu. Pro zajištění optimálního výkonu a bezpečnosti je důležité vybrat správný typ pružiny pro danou aplikaci. Klasické a plynové pružiny se liší podle svých vlastností, jako je síla, délka a tlumení. Kromě pružin jsou tlumicí materiály vhodné také pro tlumení mechanických sil. Více se na toto téma dozvíte v tomto článku: Materiály v mechanice a stavebnictví: nápady, aplikace a výhody.
Klasické a plynové pružiny jsou velmi oblíbené, protože jsou robustní a odolné. Lze je používat po mnoho let v různých podmínkách prostředí. Jsou také velmi nákladově efektivní, což je činí velmi atraktivními pro mnoho aplikací.
Co jsou to pružiny?
Pružiny jsou mechanické komponenty, které podle potřeby ukládají a uvolňují síly. Obecně se skládají z elastického materiálu, jako je ocel nebo plast, a mohou být vyrobeny v různých tvarech a velikostech. Pružiny jsou důležitou součástí používanou ve strojírenství a nacházejí se v široké škále aplikací.
Jaké vlastnosti mají pružiny?
Pružiny mají různé technické vlastnosti. Nejdůležitější vlastností je tuhost pružiny, která popisuje poměr mezi vynaloženou silou (zátěží) a výsledným průhybem. Graf tuhosti pružiny, když je na pružinu vyvíjena síla – grafické znázornění vlastností pružiny.
P - Zatížení v Newtonkách
L - Délka v mm
Pi - Předpětí
Pmax.- Maximální povolené zatížení
Fzul. - Přípustný rozsah zatížení v N
L0 - Volná délka
Lmax. - Maximální povolená délka pružiny
X - Pracovní rozsah v mm
P - Zatížení v Newtonkách
L - Délka v mm
Pmax. - Maximální povolené zatížení
Pmax.- Přípustný rozsah zatížení v N
L0 - Volná délka
Lmin. - Minimální délka při maximálním povoleném ohybu
X - Pracovní rozsah v mm
Dalším důležitým faktorem je tvar pružiny, protože přímo ovlivňuje tuhost pružiny a možné rozsahy použití pružiny. Kromě technických vlastností hrají důležitou roli při výběru správné pružiny pro konkrétní použití také faktory, jako je okolní teplota, vlhkost a odolnost proti korozi.
Jaké existují tvary pružin?
Listové pružiny a drátěné pružiny lze díky jejich jedinečným vlastnostem použít v různých tvarech, a to v závislosti na provozních podmínkách. Nejdůležitější typy pružin používaných ve strojírenství jsou:
- Napínací pružiny: Tento typ pružin působí proti tahovým silám. Napínací pružiny se skládají ze spirálovitého pružinového drátu a na obou koncích mají různé typy oček nebo jiné možnosti montáže. Napínací pružiny mají obvykle válcový tvar. Kromě průměru drátu je pro zamýšlenou aplikaci a tuhost pružiny rozhodující předpětí a maximální přípustné vychýlení. Nakupte napínací pružiny v internetovém obchodě MISUMI.
- Kompresní pružiny: Tento typ pružiny působí proti silám, které pružinu stlačují. Stejně jako napínací pružiny se skládají ze spirálovitého pružinového drátu a obvykle mají konce navinuté na blocích. Vlnové pružiny jsou speciálním tvarovým provedením kompresních pružin hřídele. Používají zvlněné pružinové prvky, které výrazně snižují požadavky na prostor. V kompresních pružinách se obvykle zavádějí různé charakteristiky pružin na vzdálenosti jednotlivých aktivních vinutí. Objevte široký výběr kompresních pružin v internetovém obchodě MISUMI.
- Listové pružiny: Listové pružiny jsou vyrobeny z ploché pružinové páskové oceli. Listové pružiny mohou působit proti tahovým nebo stlačujícím silám v závislosti na aplikaci. Kromě počtu zahnutých povrchů má tloušťka ocelového pásku s pružinou významný vliv na tuhost pružiny.
- Torzní pružiny: Torzní pružiny se skládají z vinutého pružinového drátu a na obou koncích mají upínací rameno. Absorbují torzní moment, který působí na vinutí změnou úhlu upínacích ramen. Tuhost pružiny je v podstatě určena počtem vinutí a úhly mezi dvěma upínacími rameny. Kupte si torzní pružiny v internetovém obchodě MISUMI
- Spirálové pružiny: Spirálové pružiny se skládají z rolované pružinové desky, přičemž jeden konec je bezpečně připevněn k válečku. Absorbují tahové a torzní síly, které působí na spirálové vinutí pružiny přes volný konec. Odpor je po dosažení maximálního zatížení konstantní bez ohledu na vychýlení.
- Diskové pružiny: Diskové pružiny jsou ploché pružiny diskového tvaru se zahnutým vnějším průměrem. Diskové pružiny jsou zvláště vhodné pro použití se závitovými spoji a mohou působit proti vysokým silám, které pružinu stlačují.
Co jsou plynové pružiny?
Plynové kompresní pružiny neboli plynové pružiny jsou tlakové láhve, které skladují a uvolňují síly podle potřeby. Skládají se z tlakové láhve naplněné plynem (dusíkem) pod vysokým tlakem a z pístu, který se pohybuje uvnitř tlakové láhve a stlačuje stlačený plyn. Plynové pružiny mohou být vyráběny v různých velikostech a s různými kompresními rozsahy a mají průběžně nastavitelné síly pružin. Navštivte internetový obchod MISUMI a kupte si vysoce kvalitní plynové kompresní pružiny nebo plynové pružiny.
Jaké vlastnosti mají plynové pružiny?
Plynové pružiny jsou velmi výkonné a dokáží absorbovat velká zatížení. Ve srovnání s běžnými pružinami mají plynové pružiny plošší charakteristiky pružin a dokáží generovat vysoké vymršťovací síly (vytlačovací síly) navzdory své kompaktní konstrukci. Vymršťovací síla zůstává konstantní téměř po celý zdvih. Plynové pružiny jsou zvláště užitečné v aplikacích vyžadujících řízený pohyb. Lze je také použít v kombinaci s dalšími součástmi, jako jsou hydraulické systémy, aby bylo možné ještě přesnější ovládání.
Plynové pružiny působí na objekt konstantní silou, obvykle jsou nenáročné na údržbu a také velmi odolné a robustní, pokud se používají zamýšleným způsobem.
Jak se od sebe liší klasické a plynové pružiny?
Klasické a plynové pružiny se liší v několika aspektech. Nejzřejmější rozdíl je, že klasické pružiny jsou obvykle vyrobeny z kovu a vytvářejí svou sílu deformací materiálu, zatímco plynové pružiny mají konstrukci válce a pístu a vytvářejí sílu stlačením kompresního plynu.
Největší výhodou plynových kompresních pružin je schopnost průběžně nastavovat sílu pružiny na základě vynaloženého tlaku plynu. Zatímco síla běžných pružin je určena tvarem, počtem vinutí a mnoha dalšími znaky, síla na plynové pružiny může být individuálně přizpůsobena požadavkům aplikace. Plynové pružiny tak nabízejí větší flexibilitu a přesnost aplikace. Díky technickým vlastnostem vyžadují plynové pružiny také podstatně méně prostoru se stejnou silou, a proto jsou obzvláště vhodné pro použití v uzavřených prostředích. Dokáží také absorbovat vyšší zatížení, a proto jsou preferovanou volbou v mnoha aplikacích, zejména pokud je vyžadován řízený pohyb.
Běžné pružiny jsou cenově výhodnou a všestrannou alternativou plynových pružin, ale jsou vhodné všude tam, kde jsou požadavky na přesnost pružinové síly o něco nižší. Běžné pružiny jsou také odolnější vůči teplotním výkyvům a nevyžadují servis, aby se zachoval jejich výkon.
Jaký typ pružiny je pro vaši aplikaci vhodnější?
Volba mezi klasickými a plynovými pružinami závisí na konkrétní aplikaci. Pružiny jsou obecně dobrou volbou pro aplikace, které vyžadují vysokou nosnost a jednoduchou konstrukci. Plynové pružiny jsou naproti tomu dobrou volbou pro aplikace, které vyžadují přesnou kontrolu a plynule nastavitelnou sílu a rychlost.
Je také důležité vzít v úvahu faktory prostředí, jako je teplota, vlhkost a odolnost proti korozi. V prostředí s vysokými teplotami nebo vysokým obsahem vlhkosti mohou být lepší volbou plynové pružiny, protože jsou méně náchylné ke korozi a opotřebení. V každém případě je důležité zvážit specifické požadavky aplikace a provést důkladnou analýzu, aby bylo možné správně vybrat mezi klasickými a plynovými pružinami.