Obecné informace

Výpočty konstrukce pružin

Pružiny jsou mechanické komponenty, které dokáží ukládat a dodávat energii napětí vytvořenou prací použitou k napínání, prodlužování nebo stlačování pružiny ve formě deformační nebo napínací energie. Používají se v mnoha aplikacích a lze je najít v malých elektronických součástech i ve velkých průmyslových strojích. Aby pružina plnila svou funkci, musí být správně navržena. Za tímto účelem jsou počítány parametry, jako je tuhost pružiny a pojezd pružiny.

9 minut na přečtení

Výběr magnetů

Magnety mají v průmyslových aplikacích velký význam. Používají se v různých aplikacích, od elektromotorů po snímače a regulátory. Výběr správného magnetu pro konkrétní aplikaci však vyžaduje hluboké porozumění magnetickým vlastnostem, materiálům a konstrukčním prvkům.

13 minut na přečtení

Výpočet hmotného středu – včetně příkladů

Výpočet hmotného středu je důležitým krokem v mnoha úkolech ve strojírenství a při navrhování strojů a součástí. Hmotný střed značí, kde je hmotnost těla koncentrována, a umožňuje tak stanovení sil a momentů v systému. Tento článek zkoumá základy výpočtu hmotného středu a uvádí příklady z reálného světa.

9 minut na přečtení

Lineární pohon - Převod rotace na posunutí

Lineární pohon převádí rotační pohyby na lineární pohyby a naopak. Lineární regulátory jsou klíčovými součástmi řízení pohybu v mnoha mechanických systémech a strojírenství. Tato konverze je často nutná k převodu výkonu a pohybu generovaného motory a jinými rotačními zařízeními na posunutí (lineární pohyb). Pohon je průmyslově realizován pomocí motorů nebo také ručně. Článek představuje často používané a běžné koncepty a uvádí kritéria návrhu. Nakonec budeme diskutovat o příkladech pro strojírenské aplikace.

7 minut na přečtení

Třídy pevnosti v tahu šroubů a matic z nerezové oceli

Pevnost v tahu oceli a nerezové oceli je důležitým parametrem, pokud jde o nosnost a bezpečnost závitových spojů. Je tvořena dvěma klíčovými parametry pro ocelové šrouby, na jejichž základě lze snadno stanovit pevnost v tahu a mez kluzu. Ale počínaje určitou velikostí jsou šrouby z nerezové oceli a matice z nerezové oceli označeny kombinací písmen a číslic (např. A4-80). Kombinace písmen a číslic uspořádaná před spojovníkem přiřazuje šroub tak označené skupině materiálu a ocelové skupině, a poskytuje tak informace o základních vlastnostech materiálu šroubu. Číslo 80 vpravo od spojovníku označuje třídu síly. Tento článek ukazuje, jak používat pevnostní třídu šroubů z nerezové oceli ke stanovení jejich limitů použití a poskytuje přehled nosnosti typických tříd pevnosti.

9 minut na přečtení

Pneumatické obvody a schémata pneumatických obvodů – základy kapalinového inženýrství

Tento článek se zabývá základy pneumaticky, pneumatických obvodů a schémat pneumatických obvodů. Pneumatika je oblast kapalinového inženýrství, která se zabývá stlačeným vzduchem a jeho aplikací v různých systémech. Pneumatická řídicí technologie se používá v mnoha průmyslových odvětvích a sektorech, jako je manipulace s materiálem, robotika nebo doprava.

15 minut na přečtení