Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Frézované díly jako volně konfigurovatelné komponenty prostřednictvím „zakázkové výroby“ – flexibilita ve smluvní výrobě
Zakázková výroba (MTO) je klasický výrobní proces pro přizpůsobenou výrobu. Zakázková výroba je smluvní výroba. V tomto procesu probíhá výroba podle individuálních požadavků zákazníka a začíná až poté, co zákazník zadá objednávku. Na rozdíl od výroby na sklad (MTS), kde jsou předem stanoveny úrovně výroby a zásob, jsou komponenty MTO vyráběny až po přijetí objednávky zákazníka.
Co je to zakázková výroba (MTO)?
V tomto výrobním procesu jsou produkty vyráběny na žádost zákazníka. Výrobci proto vyrábějí výrobky podle konkrétních požadavků zákazníka, čímž je zcela přizpůsobí specifikacím a požadavkům zákazníka. Tento typ výroby je obzvláště výhodný pro společnosti, které vyrábějí vysoce přizpůsobené produkty s vysokým stupněm variability. Ať už se jedná o speciální konstrukci strojů, přepravu nebo obalový průmysl – frézované díly se používají v mnoha oblastech a musí splňovat nejvyšší standardy kvality.
Společnost MISUMI si klade za cíl splnit tyto standardy kvality prostřednictvím zakázkové výroby (MTO). Produkt je vyroben, jakmile zákazník zašle objednávku.
Výhodou MTO je vysoká flexibilita a variabilita, protože výroba může být přizpůsobena přáním zákazníka, je možná v malých množstvích a není vyžadováno drahé skladování. MTO je optimální pro výrobu vysoce přizpůsobených produktů.
Jaké jsou výhody zakázkové výroby?
V procesu výroby na zakázku přímo souvisí výroba a poptávka; výroba se spouští pouze na základě objednávky zákazníka. Výhodou pro společnosti je udržování úrovně zásob a souvisejícího kapitálového závazku na nízké úrovni a zároveň zabránění nadprodukci a podprodukci. Pro společnost MISUMI je dodací lhůta součástí MTO 4 až 12 dní ve srovnání s jinými společnostmi, které obvykle vyžadují pro dodání 1 až 3 měsíce.
Zakázková výroba je obzvláště vhodná pro frézované díly.
- Maximální přesnost a kvalita jsou zaručeny přizpůsobením a úpravou každé položky požadavkům zákazníka.
- Efektivní procesy umožňují zkrácení čekací doby mezi objednáním a dodáním zboží pro zákazníka na minimum.
Vzhledem k četným výhodám tohoto typu výroby je také možné pružně reagovat na změny na trhu: Pokud se poptávka po konkrétním produktu sníží nebo je na trhu pozorován nový vývoj – žádný problém. Můžete se přemístit a odpovídajícím způsobem přeorganizovat své zdroje.
Co jsou to frézované díly?
Frézované díly jsou produkty, které jsou výsledkem procesu frézování, při kterém je z obrobku odstraněn materiál pro dosažení požadovaného tvaru. Frézování je obzvláště účinné u složitých forem a profilů, které se obtížně implementují pomocí jiných technik, např. odlévání. Mohou sem patřit kapsy, drážky, zuby ozubených kol a složité trojrozměrné tvary.
V porovnání se soustružením, které vyžaduje rotační symetrické obrobky, lze frézování použít také pro nerotační symetrické obrobky. To znamená, že frézování se často používá, když mají vyráběné komponenty složité tvary nebo výroba soustružením není možná.
Kromě toho může být frézování efektivnější při výrobě prototypů nebo jednotlivých položek. Na rozdíl od soustružení je doba potřebná k nastavení procesu frézování obvykle kratší, což z něj činí atraktivní volbu pro výrobu součástí nebo prototypů.
Nakonec může být frézování výhodnější pro větší obrobky. Zatímco soustruhy mají určitá omezení velikosti, frézovací stroje mohou obvykle obrábět větší obrobky.
Jak se vyrábějí frézované díly?
Frézované díly jsou vyráběny frézováním, což je technika obrábění kovů, při které je z obrobku odstraněn materiál pro dosažení požadovaného tvaru. Frézování je běžně používaná metoda výroby složitých dílů s vysokou přesností a opakovatelností.
Proces začíná výběrem vhodného obrobku a vhodného frézovacího stroje. Obrobek je upevněn v upínacím zařízení, aby byla zajištěna stabilita během procesu frézování. Poté jsou vybrány odpovídající frézovací nástroje v závislosti na materiálu a požadovaném zpracování.
Řezné parametry, jako je rychlost obrábění, rychlost posuvu a hloubka obrábění, jsou definovány tak, aby splňovaly specifické požadavky. Poté proběhne skutečný proces frézování, během kterého nástroj řezá a odstraňuje materiál, aby se vytvořil požadovaný tvar. Frézovací stroj vede nástroj podél různých os (X, Y a Z), aby vytvaroval požadovaný obrys.
Jakmile je frézování dokončeno, jsou vyrobené díly zkontrolovány z hlediska rozměrové přesnosti a kvality, aby se zajistilo, že splňují požadované specifikace.
MISUMI umožňuje výrobu různých frézovaných dílů od jednoduchých geometrických tvarů až po složité trojrozměrné konstrukce.
Automobilový průmysl a frézované díly NAAMS
NAAMS znamená „Severoamerické metrické normy pro automobilový průmysl“. Jedná se o soubor norem používaných v automobilovém průmyslu v Severní Americe. Tyto normy byly vyvinuty skupinou výrobců automobilů, aby byl zajištěn jednotný postup a zajištění kvality při výrobě vozidel.
Hlavní vlastností je, že díly nejsou specifikovány v imperiálních jednotkách (palcích), ale v metrickém systému. To vytváří mnoho bodů kontaktu s dalšími standardy a normami, které jsou běžné po celém světě (např. DIN, JIS) – a zajišťuje hladkou spolupráci.
NAAMS pokrývá širokou škálu témat a oblastí použití v automobilové výrobě, mimo jiné včetně výroby nástrojů, lisování součástí nástrojů, děrovacích nástrojů, testovacích a měřicích zařízení a výrobních technik. Tyto standardy pomáhají zvyšovat efektivitu procesů, zlepšovat kvalitu produktů a usnadňovat komunikaci a spolupráci mezi různými společnostmi v dodavatelském řetězci.
Volná konfigurace frézovaných dílů v MISUMI
Hledáte vysoce kvalitní individuálně nastavitelné frézované díly? Pak je pro vás MISUMI ideálním partnerem. Díky širokému výběru různých návrhů a možností konfigurace vám MISUMI nabízí zakázkové řešení přizpůsobené výhradně vašim specifickým potřebám.
Ať už potřebujete jen několik komponent nebo větší množství – s MISUMI vždy najdete ten správný produkt. Naši zkušení specialisté jsou vždy připraveni vám pomoci nakonfigurovat optimální frézovaný díl.
Kvalita a přesnost jsou ve společnosti MISUMI hlavními prioritami. Všechny naše produkty jsou vyrobeny z nejlepších materiálů a podléhají přísným kontrolám kvality. Tím je zajištěno, že naše produkty splňují vysoké požadavky našich zákazníků.
Jaké jsou nejoblíbenější frézované díly MTO?
Mezi nejoblíbenější frézované díly používané po celém světě jako MTO patří frézované díly MISUMI:
Nebo použijte náš přehled všech produktů MTO, které má MISUMI k dispozici.
Nahrajte svůj 3D model a okamžitě získejte cenovou nabídku
S využitím vašich 3D CAD dat můžete vytvářet a objednávat přizpůsobené frézované a plechové díly od společnosti meviy. Pro malé až velké lakované komponenty je podporována široká škála tvarů a také několik materiálů a povrchových úprav.
Pro výrobu dílů je k dispozici řada materiálů, včetně oceli, hliníku a plastů. Díly mohou být vyráběny v různých velikostech a mají jak standardizované, tak individuální tolerance. Pro zlepšení výkonu a trvanlivosti mohou být díly chemicky poniklovány nebo eloxovány, aby byly chráněny před korozí a opotřebením.
U plechových dílů bez ohýbání můžete také vybrat možnost „Zaslání ve stejný den“.
Další informace získáte pomocí následujících odkazů:
Nebo použijte naše nejčastější dotazy.